Sleeve Ferrules are used to secure the hose protection sleeve by crimping it to the hose. This prevents damage and leaks, and protects hoses from wear, pressure and corrosion.
Materiál: hliník Barva: hliník Produktová řada: SR1098
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | ID | L | OD | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62,8583 Kč - 62,8583 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.417 in
36.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 65,4479 Kč - 65,4479 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.811 in
46.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 54,8903 Kč - 54,8903 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.26 in
32.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 53,2518 Kč - 53,2518 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.063 in
27.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 59,6621 Kč - 59,6621 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.535 in
39.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 85,3971 Kč - 93,9369 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.811 in
46.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 25,3233 Kč - 27,8556 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.669 in
17.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 41,4732 Kč - 46,0814 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.063 in
27.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 44,0835 Kč - 48,9816 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.417 in
36.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 79,7695 Kč - 87,7465 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.535 in
39.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 60,5883 Kč - 67,3204 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.26 in
32.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 40,1971 Kč - 44,6635 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.866 in
22.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku