Tyto pojistné kroužky z nerezavějící oceli ve tvaru C se používají k zajištění ložisek, ozubených kol a jiných komponentů na hřídelích a v otvorech.
Jsou odolné vůči korozi, mají dlouhou životnost a pevnost, takže jsou ideálním řešením do náročného prostředí nebo tam, kde jsou přítomny chemikálie a vlhko.
Mají snadnou montáž i demontáž, takže usnadňují a zefektivňují údržbu. Běžně se používají v automobilovém průmyslu, výrobě a dalších průmyslových oborech.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRR3447
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d3 | d4 | h1 | d2 | h2 | d5 min | d1 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,4087 Kč - 15,8609 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.7
|
6.2
|
2.5
|
4.8
|
1.1
|
1.0
|
5.0
|
||
31,9696 Kč - 49,3174 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.0
|
7.7
|
3.3
|
11.5
|
1.8
|
1.7
|
12.0
|
||
13,6304 Kč - 20,8174 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.6
|
7.5
|
2.7
|
5.7
|
1.3
|
1.15
|
6.0
|
||
20,0739 Kč - 30,7304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.3
|
12.7
|
3.3
|
9.6
|
1.8
|
1.7
|
10.0
|
||
36,6783 Kč - 56,5044 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14.7
|
12.2
|
3.7
|
15.2
|
2.2
|
1.7
|
16.0
|
||
14,1261 Kč - 21,8087 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.4
|
9.6
|
3.2
|
7.6
|
1.5
|
1.2
|
8.0
|
||
72,8609 Kč - 112,0174 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18.5
|
16.2
|
4.0
|
19.0
|
2.6
|
2.0
|
20.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku