Pojistné kroužky slouží jako osazení k upevnění určitého dílu nebo sestavy na hladkou hřídel. Používají se jednorázově v krytu nebo otvoru. Běžně se používají k upevnění hřídelí.
Nasazují se do předpřipravené drážky na ose či hřídeli a slouží jako osazení k upevnění určitého dílu nebo sestavy. Tyto pojistné kroužky mají okraj, který umožňuje jejich snadné nasazení i sejmutí.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Kompatibilní velikosti závitu | Tloušťka | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,1933 Kč - 4,4483 Kč | 500 Skladem |
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
|
||
1,7849 Kč - 2,51 Kč | 396 Skladem |
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
||
3,9742 Kč - 5,1734 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
|
||
2,1893 Kč - 3,0538 Kč | 430 Skladem |
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
1,5896 Kč - 1,5896 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
2,2869 Kč - 3,2072 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
2,3984 Kč - 3,3467 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
1,9941 Kč - 2,7888 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku