Menu Vyhledávání

O-kroužky a jejich sady - metrické

Skladem

O-ring seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leakage. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.

The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.

Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.

  • Flexible and resilient. It is able to endure the pressures and temperatures in hydraulic systems, which guarantees consistent performance even in harsh conditions.
  • Suitable for both static and dynamic applications.
  • Contains metric O-rings and the related kits.
Materiál: FPM 75, pryž nitrilová NBR Barva: černá Produktová řada: SRV0061, SR6151, SRV0060, SRV0059

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Počet výsledků: 52
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost W ID Materiál Typ Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6 mm
6.1 mm
pryž nitrilová NBR
2
6,2817 Kč - 9,4633 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.4 mm
9.6 mm
pryž nitrilová NBR
2
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6 mm
10.1 mm
FPM 75
2
3,8766 Kč - 3,8766 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6 mm
8.1 mm
FPM 75
2
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
32.5 mm
FPM 75
2
3,8766 Kč - 3,8766 Kč 20700 Skladem
1.6 mm
6.1 mm
FPM 75
2
10406038 Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.4 mm
9.6 mm
FPM 75
2
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.4 mm
5.6 mm
FPM 75
2
233 Skladem
2.4 mm
11.6 mm
FPM 75
2
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.4 mm
14.6 mm
FPM 75
2
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
26.5 mm
FPM 75
2
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.4 mm
6.6 mm
FPM 75
2
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.4 mm
7.6 mm
FPM 75
2
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6 mm
14.1 mm
FPM 75
2
4,8666 Kč - 4,8666 Kč 800 Skladem
3.0 mm
39.5 mm
pryž nitrilová NBR
2
1,6175 Kč - 1,6175 Kč 1235 Skladem
2.4 mm
11.6 mm
pryž nitrilová NBR
2
200 Skladem
1.6 mm
4.1 mm
FPM 75
2
3,2351 Kč - 3,2351 Kč 400 Skladem
3.0 mm
19.5 mm
pryž nitrilová NBR
2
1,294 Kč - 1,294 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6 mm
4.1 mm
pryž nitrilová NBR
2
1,6175 Kč - 1,6175 Kč 400 Skladem
1.6 mm
14.1 mm
pryž nitrilová NBR
2
  • z/ze 3
O-kroužek 6.1 mm 1.6 mm pryž nitrilová NBR černá

10358399


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    1.6 mm
  • ID
    6.1 mm
  • Počet kusů
    100
  • Typ
    2
  • Barva
    černá
O-kroužek 9.6 mm 2.4 mm pryž nitrilová NBR černá

10358467

Cenové rozmezí
9,4633 Kč - 6,2817 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    2.4 mm
  • ID
    9.6 mm
  • Počet kusů
    100
  • Typ
    2
  • Barva
    černá
O-kroužek 10.1 mm 1.6 mm FPM 75 černá

10405970


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    1.6 mm
  • ID
    10.1 mm
  • Počet kusů
    100
  • Typ
    2
  • Barva
    černá
O-kroužek 8.1 mm 1.6 mm FPM 75 černá

10405963

Cenové rozmezí
3,8766 Kč - 3,8766 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    1.6 mm
  • ID
    8.1 mm
  • Počet kusů
    100
  • Typ
    2
  • Barva
    černá
O-kroužek 32.5 mm 3.0 mm FPM 75 černá

10406106


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    3.0 mm
  • ID
    32.5 mm
  • Počet kusů
    100
  • Typ
    2
  • Barva
    černá
O-kroužek 6.1 mm 1.6 mm FPM 75 černá

10405956

Cenové rozmezí
3,8766 Kč - 3,8766 Kč

Skladové zásoby
20700 Skladem
Parametry
  • W
    1.6 mm
  • ID
    6.1 mm
  • Počet kusů
    100
  • Typ
    2
  • Barva
    černá
O-kroužek 9.6 mm 2.4 mm FPM 75 černá

10406038


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    2.4 mm
  • ID
    9.6 mm
  • Počet kusů
    100
  • Typ
    2
  • Barva
    černá
O-kroužek 5.6 mm 2.4 mm FPM 75 černá

10406007


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    2.4 mm
  • ID
    5.6 mm
  • Počet kusů
    100
  • Typ
    2
  • Barva
    černá
O-kroužek 11.6 mm 2.4 mm FPM 75 černá

10406045


Skladové zásoby
233 Skladem
Parametry
  • W
    2.4 mm
  • ID
    11.6 mm
  • Počet kusů
    100
  • Typ
    2
  • Barva
    černá
O-kroužek 14.6 mm 2.4 mm FPM 75 černá

10406052


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    2.4 mm
  • ID
    14.6 mm
  • Počet kusů
    100
  • Typ
    2
  • Barva
    černá
O-kroužek 26.5 mm 3.0 mm FPM 75 černá

10406083


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    3.0 mm
  • ID
    26.5 mm
  • Počet kusů
    100
  • Typ
    2
  • Barva
    černá
O-kroužek 6.6 mm 2.4 mm FPM 75 černá

10406014


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    2.4 mm
  • ID
    6.6 mm
  • Počet kusů
    100
  • Typ
    2
  • Barva
    černá
O-kroužek 7.6 mm 2.4 mm FPM 75 černá

10406021


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    2.4 mm
  • ID
    7.6 mm
  • Počet kusů
    100
  • Typ
    2
  • Barva
    černá
O-kroužek 14.1 mm 1.6 mm FPM 75 černá

10405994


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    1.6 mm
  • ID
    14.1 mm
  • Počet kusů
    100
  • Typ
    2
  • Barva
    černá
O-kroužek 39.5 mm 3.0 mm pryž nitrilová NBR černá

10405932

Cenové rozmezí
4,8666 Kč - 4,8666 Kč

Skladové zásoby
800 Skladem
Parametry
  • W
    3.0 mm
  • ID
    39.5 mm
  • Počet kusů
    100
  • Typ
    2
  • Barva
    černá
O-kroužek 11.6 mm 2.4 mm pryž nitrilová NBR černá

10405864

Cenové rozmezí
1,6175 Kč - 1,6175 Kč

Skladové zásoby
1235 Skladem
Parametry
  • W
    2.4 mm
  • ID
    11.6 mm
  • Počet kusů
    100
  • Typ
    2
  • Barva
    černá
O-kroužek 4.1 mm 1.6 mm FPM 75 černá

10405949


Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • W
    1.6 mm
  • ID
    4.1 mm
  • Počet kusů
    100
  • Typ
    2
  • Barva
    černá
O-kroužek 19.5 mm 3.0 mm pryž nitrilová NBR černá

10405888

Cenové rozmezí
3,2351 Kč - 3,2351 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • W
    3.0 mm
  • ID
    19.5 mm
  • Počet kusů
    100
  • Typ
    2
  • Barva
    černá
O-kroužek 4.1 mm 1.6 mm pryž nitrilová NBR černá

10405741

Cenové rozmezí
1,294 Kč - 1,294 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    1.6 mm
  • ID
    4.1 mm
  • Počet kusů
    100
  • Typ
    2
  • Barva
    černá
O-kroužek 14.1 mm 1.6 mm pryž nitrilová NBR černá

10405796

Cenové rozmezí
1,6175 Kč - 1,6175 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • W
    1.6 mm
  • ID
    14.1 mm
  • Počet kusů
    100
  • Typ
    2
  • Barva
    černá