Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
O-ring seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leakage. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.
The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.
Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.
Materiál: FPM 75, pryž nitrilová NBR Barva: černá Produktová řada: SRV0061, SR6151, SRV0060, SRV0059
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | W | ID | Materiál | Typ | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.094 in
2.4 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
3,8766 Kč - 3,8766 Kč | 21200 Skladem |
0.063 in
1.6 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
10406076 | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.094 in
2.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
19,0621 Kč - 19,0621 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
3,8766 Kč - 3,8766 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
233 Skladem |
0.094 in
2.4 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.094 in
2.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
10406038 | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.094 in
2.4 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.094 in
2.4 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
662,7839 Kč - 662,7839 Kč | 2 Skladem |
|
|
pryž nitrilová NBR
|
1
|
||
4 308,1517 Kč - 4 308,1517 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
FPM 75
|
1
|
||
5,1734 Kč - 5,1734 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
1,294 Kč - 1,294 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
pryž nitrilová NBR
|
2
|
||
1,6175 Kč - 1,6175 Kč | 35 Skladem |
0.094 in
2.4 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
pryž nitrilová NBR
|
2
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku