Menu Vyhledávání

O-kroužky a jejich sady - metrické

Skladem

O-ring seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leakage. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.

The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.

Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.

  • Flexible and resilient. It is able to endure the pressures and temperatures in hydraulic systems, which guarantees consistent performance even in harsh conditions.
  • Suitable for both static and dynamic applications.
  • Contains metric O-rings and the related kits.
Materiál: FPM 75, pryž nitrilová NBR Barva: černá Produktová řada: SRV0061, SR6151, SRV0060, SRV0059

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Počet výsledků: 52
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost W ID Materiál Typ Koupit
1,478 Kč - 1,757 Kč 300 Skladem
1.6 mm
14.1 mm
pryž nitrilová NBR
2
1,1866 Kč - 1,3944 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.4 mm
5.6 mm
pryž nitrilová NBR
2
1,478 Kč - 1,757 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6 mm
12.1 mm
pryž nitrilová NBR
2
1,478 Kč - 1,757 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.4 mm
14.6 mm
pryž nitrilová NBR
2
1,478 Kč - 1,757 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6 mm
10.1 mm
pryž nitrilová NBR
2
1,1866 Kč - 1,3944 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6 mm
8.1 mm
pryž nitrilová NBR
2
1,2452 Kč - 1,5938 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6 mm
4.1 mm
pryž nitrilová NBR
2
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
19.6 mm
pryž nitrilová NBR
2
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.4 mm
11.6 mm
pryž nitrilová NBR
2
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
26.5 mm
pryž nitrilová NBR
2
4,4483 Kč - 5,2292 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
39.5 mm
pryž nitrilová NBR
2
1,1866 Kč - 1,3944 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.4 mm
7.6 mm
pryž nitrilová NBR
2
  • z/ze 3
O-kroužek 14.1 mm 1.6 mm pryž nitrilová NBR černá

10358436

Cenové rozmezí
1,757 Kč - 1,478 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • W
    1.6 mm
  • ID
    14.1 mm
  • Počet kusů
    100
  • Typ
    2
  • Barva
    černá
O-kroužek 5.6 mm 2.4 mm pryž nitrilová NBR černá

10358443

Cenové rozmezí
1,3944 Kč - 1,1866 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    2.4 mm
  • ID
    5.6 mm
  • Počet kusů
    100
  • Typ
    2
  • Barva
    černá
O-kroužek 12.1 mm 1.6 mm pryž nitrilová NBR černá

10358429

Cenové rozmezí
1,757 Kč - 1,478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    1.6 mm
  • ID
    12.1 mm
  • Počet kusů
    100
  • Typ
    2
  • Barva
    černá
O-kroužek 14.6 mm 2.4 mm pryž nitrilová NBR černá

10358481

Cenové rozmezí
1,757 Kč - 1,478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    2.4 mm
  • ID
    14.6 mm
  • Počet kusů
    100
  • Typ
    2
  • Barva
    černá
O-kroužek 10.1 mm 1.6 mm pryž nitrilová NBR černá

10358412

Cenové rozmezí
1,757 Kč - 1,478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    1.6 mm
  • ID
    10.1 mm
  • Počet kusů
    100
  • Typ
    2
  • Barva
    černá
O-kroužek 8.1 mm 1.6 mm pryž nitrilová NBR černá

10358405

Cenové rozmezí
1,3944 Kč - 1,1866 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    1.6 mm
  • ID
    8.1 mm
  • Počet kusů
    100
  • Typ
    2
  • Barva
    černá
O-kroužek 4.1 mm 1.6 mm pryž nitrilová NBR černá

10358382

Cenové rozmezí
1,5938 Kč - 1,2452 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    1.6 mm
  • ID
    4.1 mm
  • Počet kusů
    100
  • Typ
    2
  • Barva
    černá
O-kroužek 19.6 mm 3.0 mm pryž nitrilová NBR černá

10358498


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    3.0 mm
  • ID
    19.6 mm
  • Počet kusů
    100
  • Typ
    2
  • Barva
    černá
O-kroužek 11.6 mm 2.4 mm pryž nitrilová NBR černá

10358474


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    2.4 mm
  • ID
    11.6 mm
  • Počet kusů
    100
  • Typ
    2
  • Barva
    černá
O-kroužek 26.5 mm 3.0 mm pryž nitrilová NBR černá

10358504


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    3.0 mm
  • ID
    26.5 mm
  • Počet kusů
    100
  • Typ
    2
  • Barva
    černá
O-kroužek 39.5 mm 3.0 mm pryž nitrilová NBR černá

10358511

Cenové rozmezí
5,2292 Kč - 4,4483 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    3.0 mm
  • ID
    39.5 mm
  • Počet kusů
    100
  • Typ
    2
  • Barva
    černá
O-kroužek 7.6 mm 2.4 mm pryž nitrilová NBR černá

10358450

Cenové rozmezí
1,3944 Kč - 1,1866 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    2.4 mm
  • ID
    7.6 mm
  • Počet kusů
    100
  • Typ
    2
  • Barva
    černá