Menu Vyhledávání

Krytky a zátky kónické – standardní PCR

Skladem

Standardní kónické krytky a zátky jsou navrženy tak, aby fungovaly jako krytky i zátky. Díky svému kónickému tvaru mohou pokrýt více rozměrů. Obvykle se používají k ochraně před poškozením, nečistotami, vlhkostí a jinými korozivními chemikáliemi během skladování a přepravy. Jsou široce použitelné v různých odvětvích. Jednoduchá instalace a odstranění, hospodárnéí řešení.

Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRSTCPCR

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 34
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Použití jako zátka d1 Barva d2 d3 Použití jako krytka d4 Koupit
3,5821 Kč - 3,9801 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
53.5 mm
zelená
57.0 mm
51.2 mm
55.3 mm
6,8171 Kč - 7,5745 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
77.1 mm
zelená
80.7 mm
74.8 mm
78.2 mm
1,4224 Kč - 1,5804 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
zelená
32.7 mm
34.6 mm
39.1 mm
1,6265 Kč - 2,5302 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.9 mm
zelená
36.4 mm
33.1 mm
35.2 mm
25,2608 Kč - 28,0675 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
139.5 mm
zelená
145.6 mm
135.0 mm
140.0 mm
0,7486 Kč - 1,1645 Kč 5000 Skladem
14.2 mm
zelená
16.0 mm
12.7 mm
14.4 mm
1,1932 Kč - 1,8562 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.7 mm
zelená
27.7 mm
23.2 mm
26.1 mm
5,2449 Kč - 5,8277 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
70.0 mm
zelená
75.8 mm
68.1 mm
74.0 mm
1,2704 Kč - 1,4115 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.6 mm
zelená
29.7 mm
24.6 mm
28.3 mm
2,6678 Kč - 2,9643 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
48.6 mm
zelená
51.2 mm
48.9 mm
49.7 mm
1,7513 Kč - 1,9459 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
39.6 mm
zelená
42.7 mm
38.2 mm
41.1 mm
6,0299 Kč - 6,6999 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
74.0 mm
zelená
77.0 mm
71.5 mm
73.9 mm
11,0117 Kč - 12,2352 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
108.0 mm
zelená
114.1 mm
106.4 mm
111.6 mm
8,2917 Kč - 12,8982 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
93.5 mm
zelená
100.3 mm
89.9 mm
97.8 mm
1,4995 Kč - 1,6661 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
33.6 mm
zelená
37.9 mm
37.9 mm
42.7 mm
30,0112 Kč - 46,6841 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
146.8 mm
zelená
151.0 mm
142.8 mm
148.6 mm
44,2602 Kč - 49,1781 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
216.0 mm
zelená
223.6 mm
213.0 mm
223.0 mm
10,2585 Kč - 11,3984 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
101.9 mm
zelená
107.5 mm
98.0 mm
103.0 mm
1,1161 Kč - 1,7362 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.4 mm
zelená
26.4 mm
21.4 mm
24.4 mm
15,7622 Kč - 17,5135 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
111.5 mm
zelená
117.6 mm
107.5 mm
115.0 mm
  • z/ze 2
krytky a zátky - kónické LDPE - PCR 53.5 mm 55.3 mm zelená

20747251

Cenové rozmezí
3,9801 Kč - 3,5821 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    62.4 mm
  • d1
    53.5 mm
  • d2
    57.0 mm
  • d3
    51.2 mm
  • d4
    55.3 mm
krytky a zátky - kónické LDPE - PCR 77.1 mm 78.2 mm zelená

20747299

Cenové rozmezí
7,5745 Kč - 6,8171 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    85.7 mm
  • d1
    77.1 mm
  • d2
    80.7 mm
  • d3
    74.8 mm
  • d4
    78.2 mm
krytky a zátky - kónické LDPE - PCR 30.0 mm 39.1 mm zelená

20747183

Cenové rozmezí
1,5804 Kč - 1,4224 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    36.7 mm
  • d1
    30.0 mm
  • d2
    32.7 mm
  • d3
    34.6 mm
  • d4
    39.1 mm
krytky a zátky - kónické LDPE - PCR 34.9 mm 35.2 mm zelená

20747213

Cenové rozmezí
2,5302 Kč - 1,6265 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    42.7 mm
  • d1
    34.9 mm
  • d2
    36.4 mm
  • d3
    33.1 mm
  • d4
    35.2 mm
krytky a zátky - kónické LDPE - PCR 139.5 mm 140.0 mm zelená

20747381

Cenové rozmezí
28,0675 Kč - 25,2608 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    150.0 mm
  • d1
    139.5 mm
  • d2
    145.6 mm
  • d3
    135.0 mm
  • d4
    140.0 mm
krytky a zátky - kónické LDPE - PCR 14.2 mm 14.4 mm zelená

20747107

Cenové rozmezí
1,1645 Kč - 0,7486 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • D
    19.0 mm
  • d1
    14.2 mm
  • d2
    16.0 mm
  • d3
    12.7 mm
  • d4
    14.4 mm
krytky a zátky - kónické LDPE - PCR 24.7 mm 26.1 mm zelená

20747152

Cenové rozmezí
1,8562 Kč - 1,1932 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    32.0 mm
  • d1
    24.7 mm
  • d2
    27.7 mm
  • d3
    23.2 mm
  • d4
    26.1 mm
krytky a zátky - kónické LDPE - PCR 70.0 mm 74.0 mm zelená

20747275

Cenové rozmezí
5,8277 Kč - 5,2449 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    79.4 mm
  • d1
    70.0 mm
  • d2
    75.8 mm
  • d3
    68.1 mm
  • d4
    74.0 mm
krytky a zátky - kónické LDPE - PCR 26.6 mm 28.3 mm zelená

20747169

Cenové rozmezí
1,4115 Kč - 1,2704 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    31.6 mm
  • d1
    26.6 mm
  • d2
    29.7 mm
  • d3
    24.6 mm
  • d4
    28.3 mm
krytky a zátky - kónické LDPE - PCR 48.6 mm 49.7 mm zelená

20747244

Cenové rozmezí
2,9643 Kč - 2,6678 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    55.5 mm
  • d1
    48.6 mm
  • d2
    51.2 mm
  • d3
    48.9 mm
  • d4
    49.7 mm
krytky a zátky - kónické LDPE - PCR 39.6 mm 41.1 mm zelená

20747237

Cenové rozmezí
1,9459 Kč - 1,7513 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    47.6 mm
  • d1
    39.6 mm
  • d2
    42.7 mm
  • d3
    38.2 mm
  • d4
    41.1 mm
krytky a zátky - kónické LDPE - PCR 74.0 mm 73.9 mm zelená

20747282

Cenové rozmezí
6,6999 Kč - 6,0299 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    82.5 mm
  • d1
    74.0 mm
  • d2
    77.0 mm
  • d3
    71.5 mm
  • d4
    73.9 mm
krytky a zátky - kónické LDPE - PCR 108.0 mm 111.6 mm zelená

20747350

Cenové rozmezí
12,2352 Kč - 11,0117 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    118.5 mm
  • d1
    108.0 mm
  • d2
    114.1 mm
  • d3
    106.4 mm
  • d4
    111.6 mm
krytky a zátky - kónické LDPE - PCR 93.5 mm 97.8 mm zelená

20747312

Cenové rozmezí
12,8982 Kč - 8,2917 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    107.5 mm
  • d1
    93.5 mm
  • d2
    100.3 mm
  • d3
    89.9 mm
  • d4
    97.8 mm
krytky a zátky - kónické LDPE - PCR 33.6 mm 42.7 mm zelená

20747190

Cenové rozmezí
1,6661 Kč - 1,4995 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    42.7 mm
  • d1
    33.6 mm
  • d2
    37.9 mm
  • d3
    37.9 mm
  • d4
    42.7 mm
krytky a zátky - kónické LDPE - PCR 146.8 mm 148.6 mm zelená

20747398

Cenové rozmezí
46,6841 Kč - 30,0112 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    159.5 mm
  • d1
    146.8 mm
  • d2
    151.0 mm
  • d3
    142.8 mm
  • d4
    148.6 mm
krytky a zátky - kónické LDPE - PCR 216.0 mm 223.0 mm zelená

20747428

Cenové rozmezí
49,1781 Kč - 44,2602 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    241.5 mm
  • d1
    216.0 mm
  • d2
    223.6 mm
  • d3
    213.0 mm
  • d4
    223.0 mm
krytky a zátky - kónické LDPE - PCR 101.9 mm 103.0 mm zelená

20747343

Cenové rozmezí
11,3984 Kč - 10,2585 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    109.0 mm
  • d1
    101.9 mm
  • d2
    107.5 mm
  • d3
    98.0 mm
  • d4
    103.0 mm
krytky a zátky - kónické LDPE - PCR 23.4 mm 24.4 mm zelená

20747145

Cenové rozmezí
1,7362 Kč - 1,1161 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    29.3 mm
  • d1
    23.4 mm
  • d2
    26.4 mm
  • d3
    21.4 mm
  • d4
    24.4 mm
krytky a zátky - kónické LDPE - PCR 111.5 mm 115.0 mm zelená

20747367

Cenové rozmezí
17,5135 Kč - 15,7622 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    122.0 mm
  • d1
    111.5 mm
  • d2
    117.6 mm
  • d3
    107.5 mm
  • d4
    115.0 mm