Menu Vyhledávání

Krytky a zátky kónické – standardní PCR

Skladem

Standardní kónické krytky a zátky jsou navrženy tak, aby fungovaly jako krytky i zátky. Díky svému kónickému tvaru mohou pokrýt více rozměrů. Obvykle se používají k ochraně před poškozením, nečistotami, vlhkostí a jinými korozivními chemikáliemi během skladování a přepravy. Jsou široce použitelné v různých odvětvích. Jednoduchá instalace a odstranění, hospodárnéí řešení.

Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRSTCPCR

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 34
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Použití jako zátka d1 Barva d2 d3 Použití jako krytka d4 Koupit
1,3475 Kč - 2,0961 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
zelená
32.6 mm
27.5 mm
30.7 mm
6,8171 Kč - 7,5745 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
77.1 mm
zelená
80.7 mm
74.8 mm
78.2 mm
1,6901 Kč - 2,629 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.6 mm
zelená
40.6 mm
37.1 mm
39.0 mm
1,4995 Kč - 1,6661 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
33.6 mm
zelená
37.9 mm
37.9 mm
42.7 mm
1,7513 Kč - 1,9459 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
39.6 mm
zelená
42.7 mm
38.2 mm
41.1 mm
0,7667 Kč - 1,1927 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.5 mm
zelená
20.1 mm
15.2 mm
17.3 mm
3,5821 Kč - 3,9801 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
53.5 mm
zelená
57.0 mm
51.2 mm
55.3 mm
1,563 Kč - 2,4314 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
33.9 mm
zelená
37.3 mm
32.0 mm
35.8 mm
0,8257 Kč - 1,2845 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.0 mm
zelená
21.5 mm
17.6 mm
19.7 mm
10,2585 Kč - 11,3984 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
101.9 mm
zelená
107.5 mm
98.0 mm
103.0 mm
1,4224 Kč - 1,5804 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
zelená
32.7 mm
34.6 mm
39.1 mm
39,5098 Kč - 61,4597 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
173.0 mm
zelená
181.3 mm
178.8 mm
179.2 mm
34,7594 Kč - 38,6215 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
157.0 mm
zelená
163.0 mm
142.8 mm
148.6 mm
9,6029 Kč - 10,6699 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
98.0 mm
zelená
102.0 mm
94.8 mm
98.5 mm
  • z/ze 2
krytky a zátky - kónické LDPE - PCR 30.0 mm 30.7 mm zelená

20747176

Cenové rozmezí
2,0961 Kč - 1,3475 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    36.7 mm
  • d1
    30.0 mm
  • d2
    32.6 mm
  • d3
    27.5 mm
  • d4
    30.7 mm
krytky a zátky - kónické LDPE - PCR 77.1 mm 78.2 mm zelená

20747299

Cenové rozmezí
7,5745 Kč - 6,8171 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    85.7 mm
  • d1
    77.1 mm
  • d2
    80.7 mm
  • d3
    74.8 mm
  • d4
    78.2 mm
krytky a zátky - kónické LDPE - PCR 38.6 mm 39.0 mm zelená

20747220

Cenové rozmezí
2,629 Kč - 1,6901 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    44.5 mm
  • d1
    38.6 mm
  • d2
    40.6 mm
  • d3
    37.1 mm
  • d4
    39.0 mm
krytky a zátky - kónické LDPE - PCR 33.6 mm 42.7 mm zelená

20747190

Cenové rozmezí
1,6661 Kč - 1,4995 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    42.7 mm
  • d1
    33.6 mm
  • d2
    37.9 mm
  • d3
    37.9 mm
  • d4
    42.7 mm
krytky a zátky - kónické LDPE - PCR 39.6 mm 41.1 mm zelená

20747237

Cenové rozmezí
1,9459 Kč - 1,7513 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    47.6 mm
  • d1
    39.6 mm
  • d2
    42.7 mm
  • d3
    38.2 mm
  • d4
    41.1 mm
krytky a zátky - kónické LDPE - PCR 17.5 mm 17.3 mm zelená

20747114

Cenové rozmezí
1,1927 Kč - 0,7667 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    24.0 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    20.1 mm
  • d3
    15.2 mm
  • d4
    17.3 mm
krytky a zátky - kónické LDPE - PCR 53.5 mm 55.3 mm zelená

20747251

Cenové rozmezí
3,9801 Kč - 3,5821 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    62.4 mm
  • d1
    53.5 mm
  • d2
    57.0 mm
  • d3
    51.2 mm
  • d4
    55.3 mm
krytky a zátky - kónické LDPE - PCR 33.9 mm 35.8 mm zelená

20747206

Cenové rozmezí
2,4314 Kč - 1,563 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    42.2 mm
  • d1
    33.9 mm
  • d2
    37.3 mm
  • d3
    32.0 mm
  • d4
    35.8 mm
krytky a zátky - kónické LDPE - PCR 19.0 mm 19.7 mm zelená

20747121

Cenové rozmezí
1,2845 Kč - 0,8257 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    25.8 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    21.5 mm
  • d3
    17.6 mm
  • d4
    19.7 mm
krytky a zátky - kónické LDPE - PCR 101.9 mm 103.0 mm zelená

20747343

Cenové rozmezí
11,3984 Kč - 10,2585 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    109.0 mm
  • d1
    101.9 mm
  • d2
    107.5 mm
  • d3
    98.0 mm
  • d4
    103.0 mm
krytky a zátky - kónické LDPE - PCR 30.0 mm 39.1 mm zelená

20747183

Cenové rozmezí
1,5804 Kč - 1,4224 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    36.7 mm
  • d1
    30.0 mm
  • d2
    32.7 mm
  • d3
    34.6 mm
  • d4
    39.1 mm
krytky a zátky - kónické LDPE - PCR 173.0 mm 179.2 mm zelená

20747411

Cenové rozmezí
61,4597 Kč - 39,5098 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    195.0 mm
  • d1
    173.0 mm
  • d2
    181.3 mm
  • d3
    178.8 mm
  • d4
    179.2 mm
krytky a zátky - kónické LDPE - PCR 157.0 mm 148.6 mm zelená

20747404

Cenové rozmezí
38,6215 Kč - 34,7594 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    172.0 mm
  • d1
    157.0 mm
  • d2
    163.0 mm
  • d3
    142.8 mm
  • d4
    148.6 mm
krytky a zátky - kónické LDPE - PCR 98.0 mm 98.5 mm zelená

20747336

Cenové rozmezí
10,6699 Kč - 9,6029 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    107.2 mm
  • d1
    98.0 mm
  • d2
    102.0 mm
  • d3
    94.8 mm
  • d4
    98.5 mm