Menu Vyhledávání

Krytky bezpečnostní

Skladem

Secure Cover Caps cover exposed joints on several types of outdoor equipment. They protect against damage, corrosion and contamination. They snap into place effortlessly and are ideal for outdoor applications, such as playground equipment.

Bezpečnostní krytky a báze se používají k úhlednému ukrytí spojovacích prvků. Nabízejí ideální environmentální ochranu exponovaným spojům v řadě venkovních zařízení.

  • Zejména se hodí pro dětská hřiště a gymnastické pomůcky.
  • Zapadne na své místo s minimální námahou.
Materiál: polypropylen Barva: černá, žlutá, červená, bílá, modrá, zelená Produktová řada: SR2040

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 50
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Závit šroubu D d1 d2 h H Typ Koupit
7,4045 Kč - 13,5122 Kč 200 Skladem
43.8 mm
12.4 mm
27.6 mm
17.5 mm
20.5 mm
1
2,9841 Kč - 5,4662 Kč 16600 Skladem
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
4,0857 Kč - 7,4184 Kč 13650 Skladem
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
4,0857 Kč - 7,4184 Kč 28450 Skladem
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
5,6057 Kč - 10,2352 Kč 8100 Skladem
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
5,6893 Kč - 10,3607 Kč 11300 Skladem
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
3,3049 Kč - 4,5877 Kč 7512 Skladem
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
3,3049 Kč - 4,5877 Kč 15628 Skladem
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
2,1335 Kč - 3,3745 Kč 57750 Skladem
M6
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
2
2,5518 Kč - 4,0718 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
2,5518 Kč - 4,0718 Kč 9475 Skladem
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
2,5518 Kč - 4,0718 Kč 22800 Skladem
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
4,0857 Kč - 7,4184 Kč 65500 Skladem
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
3,3049 Kč - 4,5877 Kč 25405 Skladem
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
6,1634 Kč - 11,2672 Kč 21483 Skladem
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
2,9841 Kč - 5,4662 Kč 6900 Skladem
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
2,1335 Kč - 3,3745 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
2
3,3049 Kč - 4,5877 Kč 16400 Skladem
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
3,3327 Kč - 6,0658 Kč 17150 Skladem
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
2,747 Kč - 3,8068 Kč 4650 Skladem
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
  • z/ze 3
Krytky bezpečnostní 12.4 mm 43.8 mm 20.5 mm polypropylen černá

10117491

Cenové rozmezí
13,5122 Kč - 7,4045 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    Base
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.8 mm
  • h
    17.5 mm
Krytky bezpečnostní M10 38.0 mm polypropylen modrá

10057421

Cenové rozmezí
5,4662 Kč - 2,9841 Kč

Skladové zásoby
16600 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    Cap
  • Závit šroubu
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Krytky bezpečnostní M10 38.0 mm polypropylen zelená

10057353

Cenové rozmezí
7,4184 Kč - 4,0857 Kč

Skladové zásoby
13650 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    Base
  • Závit šroubu
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Krytky bezpečnostní M10 38.0 mm polypropylen bílá

10057377

Cenové rozmezí
7,4184 Kč - 4,0857 Kč

Skladové zásoby
28450 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    Base
  • Závit šroubu
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Krytky bezpečnostní M12 43.0 mm polypropylen modrá

10057483

Cenové rozmezí
10,2352 Kč - 5,6057 Kč

Skladové zásoby
8100 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    Base
  • Závit šroubu
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Krytky bezpečnostní M12 43.0 mm polypropylen bílá

10057490

Cenové rozmezí
10,3607 Kč - 5,6893 Kč

Skladové zásoby
11300 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    Base
  • Závit šroubu
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Krytky bezpečnostní M8 32.0 mm polypropylen modrá

10057247

Cenové rozmezí
4,5877 Kč - 3,3049 Kč

Skladové zásoby
7512 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    Base
  • Závit šroubu
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Krytky bezpečnostní M8 32.0 mm polypropylen červená

10057278

Cenové rozmezí
4,5877 Kč - 3,3049 Kč

Skladové zásoby
15628 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    Base
  • Závit šroubu
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Krytky bezpečnostní M6 6.3 mm 25.0 mm polypropylen černá

10057209

Cenové rozmezí
3,3745 Kč - 2,1335 Kč

Skladové zásoby
57750 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    Cap
  • Závit šroubu
    M6
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
Krytky bezpečnostní M6 25.0 mm polypropylen bílá

10057131

Cenové rozmezí
4,0718 Kč - 2,5518 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ součástky
    Base
  • Závit šroubu
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Krytky bezpečnostní M6 25.0 mm polypropylen červená

10057155

Cenové rozmezí
4,0718 Kč - 2,5518 Kč

Skladové zásoby
9475 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    Base
  • Závit šroubu
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Krytky bezpečnostní M6 25.0 mm polypropylen žlutá

10057162

Cenové rozmezí
4,0718 Kč - 2,5518 Kč

Skladové zásoby
22800 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    Base
  • Závit šroubu
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Krytky bezpečnostní M10 38.0 mm polypropylen modrá

10057360

Cenové rozmezí
7,4184 Kč - 4,0857 Kč

Skladové zásoby
65500 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    Base
  • Závit šroubu
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Krytky bezpečnostní M8 32.0 mm polypropylen zelená

10057230

Cenové rozmezí
4,5877 Kč - 3,3049 Kč

Skladové zásoby
25405 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    Base
  • Závit šroubu
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Krytky bezpečnostní M12 43.0 mm polypropylen žlutá

10057520

Cenové rozmezí
11,2672 Kč - 6,1634 Kč

Skladové zásoby
21483 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    Base
  • Závit šroubu
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Krytky bezpečnostní M10 38.0 mm polypropylen černá

10057445

Cenové rozmezí
5,4662 Kč - 2,9841 Kč

Skladové zásoby
6900 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    Cap
  • Závit šroubu
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Krytky bezpečnostní M6 6.3 mm 25.0 mm polypropylen bílá

10057193

Cenové rozmezí
3,3745 Kč - 2,1335 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ součástky
    Cap
  • Závit šroubu
    M6
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
Krytky bezpečnostní M8 32.0 mm polypropylen bílá

10057254

Cenové rozmezí
4,5877 Kč - 3,3049 Kč

Skladové zásoby
16400 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    Base
  • Závit šroubu
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Krytky bezpečnostní M12 12.4 mm 43.0 mm polypropylen bílá

10057551

Cenové rozmezí
6,0658 Kč - 3,3327 Kč

Skladové zásoby
17150 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    Cap
  • Závit šroubu
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Krytky bezpečnostní M8 8.3 mm 32.0 mm polypropylen černá

10057322

Cenové rozmezí
3,8068 Kč - 2,747 Kč

Skladové zásoby
4650 Skladem
Parametry
  • Typ součástky
    Cap
  • Závit šroubu
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm