Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Kulatá vinylová koncová krytka pro atraktivní vzhled konců různých válcových objektů.Navrženy pro pevné uchycení na konce kulatých válcových trubek, tyčí nebo rour.Slouží jako ochranná bariéra před vlhkostí, prachem, špínou a dalšími nečistotami. Materiál: PVC Barva: černá, červená, žlutá Produktová řada: SR1044
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d | Velikosti závitu | Barva | h | Norma závitu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,4861 Kč - 4,8875 Kč | 9208 Skladem |
0.303 in
7.7 mm
|
M8;5/16"
|
červená
|
0.512 in
13.0 mm
|
Závity UNF
|
||
2,2589 Kč - 4,3589 Kč | 1698 Skladem |
0.126 in
3.2 mm
|
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
51,7481 Kč - 74,9224 Kč | 40 Skladem |
2.122 in
53.9 mm
|
|
červená
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
62,0114 Kč - 78,1399 Kč | 125 Skladem |
2.252 in
57.2 mm
|
|
červená
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
3,4861 Kč - 4,8875 Kč | 7000 Skladem |
0.311 in
7.9 mm
|
Non Threaded
|
červená
|
0.512 in
13.0 mm
|
bez závitu
|
||
94,5579 Kč - 198,5716 Kč | 220 Skladem |
2.5 in
63.5 mm
|
|
červená
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
5,2012 Kč - 8,197 Kč | 210 Skladem |
0.598 in
15.2 mm
|
Non Threaded
|
červená
|
0.512 in
13.0 mm
|
bez závitu
|
||
78,8982 Kč - 81,9703 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.374 in
60.3 mm
|
|
červená
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
11,5661 Kč - 24,7106 Kč | 344 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
|
červená
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
16,4127 Kč - 18,5391 Kč | 700 Skladem |
1.126 in
28.6 mm
|
|
červená
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
43,6882 Kč - 74,4627 Kč | 280 Skladem |
2 in
50.8 mm
|
|
červená
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
1,4642 Kč - 2,8344 Kč | 7300 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
3/16;M5
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
Závity UNF
|
||
11,8473 Kč - 25,8259 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.126 in
28.6 mm
|
|
červená
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
5,1874 Kč - 7,4539 Kč | 1090 Skladem |
0.563 in
14.3 mm
|
|
červená
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
1,3344 Kč - 2,5663 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.142 in
3.6 mm
|
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
29,4648 Kč - 62,5886 Kč | 720 Skladem |
1.874 in
47.6 mm
|
|
červená
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
1,4084 Kč - 2,7042 Kč | 8000 Skladem |
0.154 in
3.9 mm
|
Non Threaded
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
bez závitu
|
||
11,9923 Kč - 16,8537 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.969 in
24.6 mm
|
|
červená
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
2,2869 Kč - 4,4126 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.173 in
4.4 mm
|
3/16;M5
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závity UNF
|
||
10108796 | 4,3774 Kč - 9,3522 Kč | 9600 Skladem |
0.685 in
17.4 mm
|
|
červená
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
|
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku