Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Kulatá vinylová koncová krytka pro atraktivní vzhled konců různých válcových objektů.Navrženy pro pevné uchycení na konce kulatých válcových trubek, tyčí nebo rour.Slouží jako ochranná bariéra před vlhkostí, prachem, špínou a dalšími nečistotami. Materiál: PVC Barva: černá, červená, žlutá Produktová řada: SR1044
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d | Velikosti závitu | Barva | h | Norma závitu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,9543 Kč - 10,8209 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8;3/8;M10
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
Závity UNF
|
||
6,3168 Kč - 11,4903 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.437 in
11.1 mm
|
7/16;M12
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
Závity UNF
|
||
6,5678 Kč - 11,9365 Kč | 50 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
7/16;M12
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závity UNF
|
||
5,0758 Kč - 9,2452 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.232 in
5.9 mm
|
1/4;M6
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
Závity UNF
|
||
18,1418 Kč - 33,0066 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
1-1/2;M39
|
černá
|
1.496 in
38.0 mm
|
Závity UNF
|
||
5,3965 Kč - 9,8169 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.303 in
7.7 mm
|
5/16;M8
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
Závity UNF
|
||
30,0644 Kč - 54,7322 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2;M48
|
černá
|
1.496 in
38.0 mm
|
závity metrické
|
||
5,271 Kč - 9,6077 Kč | 400 Skladem |
0.232 in
5.9 mm
|
1/4;M6
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závity UNF
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.173 in
4.4 mm
|
3/16;M5
|
černá
|
0.748 in
19.0 mm
|
Závity UNF
|
|||
5,6057 Kč - 10,1934 Kč | 100 Skladem |
0.303 in
7.7 mm
|
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
22,2554 Kč - 40,5088 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4;M42
|
černá
|
1.969 in
50.0 mm
|
závity metrické
|
||
21,1957 Kč - 38,5845 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4;M42
|
černá
|
1.496 in
38.0 mm
|
závity metrické
|
||
25,0165 Kč - 45,5149 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8;M45
|
černá
|
1.496 in
38.0 mm
|
závity metrické
|
||
13,6516 Kč - 24,8491 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8;1-1/8;M30
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závity UNF
|
||
14,9206 Kč - 27,15 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.374 in
34.9 mm
|
1-3/8;M35
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závity UNF
|
||
10,5559 Kč - 19,2295 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
černá
|
1.496 in
38.0 mm
|
závity metrické
|
||
11,4345 Kč - 20,8052 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
závity metrické
|
||
9,3707 Kč - 17,0542 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
závity metrické
|
||
11,8947 Kč - 21,6419 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
černá
|
1.496 in
38.0 mm
|
závity metrické
|
||
7,8507 Kč - 14,2791 Kč | 50 Skladem |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
závity metrické
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku