Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Kulatá vinylová koncová krytka pro atraktivní vzhled konců různých válcových objektů.Navrženy pro pevné uchycení na konce kulatých válcových trubek, tyčí nebo rour.Slouží jako ochranná bariéra před vlhkostí, prachem, špínou a dalšími nečistotami. Materiál: PVC Barva: černá, červená, žlutá Produktová řada: SR1044
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d | Velikosti závitu | Barva | h | Norma závitu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,2095 Kč - 25,8671 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8;1-1/8;M30
|
černá
|
1.969 in
50.0 mm
|
Závity UNF
|
||
16,4545 Kč - 29,9529 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.374 in
34.9 mm
|
1-3/8;M35
|
černá
|
1.969 in
50.0 mm
|
Závity UNF
|
||
9,9424 Kč - 18,1139 Kč | 50 Skladem |
0.752 in
19.1 mm
|
3/4;M20
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závity UNF
|
||
9,5659 Kč - 17,4167 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.752 in
19.1 mm
|
3/4;M20
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
Závity UNF
|
||
9,0221 Kč - 16,4127 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
závity metrické
|
||
4,3367 Kč - 7,8786 Kč | 150 Skladem |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
černá
|
0.748 in
19.0 mm
|
závity metrické
|
||
10,1516 Kč - 18,4764 Kč | 1400 Skladem |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
závity metrické
|
||
6,6933 Kč - 12,2014 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.469 in
11.9 mm
|
1/2;M12
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
Závity UNF
|
||
10,3607 Kč - 18,853 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
závity metrické
|
||
7,544 Kč - 13,7353 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
závity metrické
|
||
8,5061 Kč - 15,4505 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8;M16
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
závity metrické
|
||
6,8327 Kč - 12,4524 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.469 in
11.9 mm
|
1/2;M12
|
černá
|
0.748 in
19.0 mm
|
Závity UNF
|
||
9,7612 Kč - 17,7513 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.752 in
19.1 mm
|
3/4;M20
|
černá
|
0.748 in
19.0 mm
|
Závity UNF
|
||
100 Skladem |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
závity metrické
|
|||
8,0181 Kč - 14,572 Kč | 30 Skladem |
0.563 in
14.3 mm
|
M15
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
závity metrické
|
||
12,3688 Kč - 22,5065 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4;M27
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
závity metrické
|
||
4,6853 Kč - 8,548 Kč | 100 Skladem |
0.173 in
4.4 mm
|
3/16;M5
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závity UNF
|
||
6,1914 Kč - 11,2672 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8;3/8;M10
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závity UNF
|
||
5,1734 Kč - 9,4125 Kč | 50 Skladem |
0.232 in
5.9 mm
|
1/4;M6
|
černá
|
0.748 in
19.0 mm
|
Závity UNF
|
||
4,2391 Kč - 7,7392 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.142 in
3.6 mm
|
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku