Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Kulatá vinylová koncová krytka pro atraktivní vzhled konců různých válcových objektů.Navrženy pro pevné uchycení na konce kulatých válcových trubek, tyčí nebo rour.Slouží jako ochranná bariéra před vlhkostí, prachem, špínou a dalšími nečistotami. Materiál: PVC Barva: černá, červená, žlutá Produktová řada: SR1044
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d | Velikosti závitu | Barva | h | Norma závitu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,3749 Kč - 2,6429 Kč | 2500 Skladem |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
černá
|
0.748 in
19.0 mm
|
závity metrické
|
||
12,9683 Kč - 24,591 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.035 in
26.3 mm
|
|
červená
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
29,4648 Kč - 62,5886 Kč | 720 Skladem |
1.874 in
47.6 mm
|
|
červená
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
5,2012 Kč - 8,197 Kč | 210 Skladem |
0.598 in
15.2 mm
|
Non Threaded
|
červená
|
0.512 in
13.0 mm
|
bez závitu
|
||
135,6385 Kč - 284,8409 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.748 in
69.8 mm
|
Non Threaded
|
červená
|
1.969 in
50.0 mm
|
bez závitu
|
||
1,4642 Kč - 2,8344 Kč | 7300 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
3/16;M5
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
Závity UNF
|
||
25,6223 Kč - 54,7408 Kč | 7212 Skladem |
1.752 in
44.5 mm
|
|
červená
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
16,5862 Kč - 35,4357 Kč | 500 Skladem |
1.252 in
31.8 mm
|
|
červená
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
16,4127 Kč - 18,5391 Kč | 700 Skladem |
1.126 in
28.6 mm
|
|
červená
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
10,6257 Kč - 17,5431 Kč | 500 Skladem |
0.874 in
22.2 mm
|
|
červená
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
12,3688 Kč - 21,7566 Kč | 2000 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
|
červená
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
6,5539 Kč - 11,7976 Kč | 10750 Skladem |
0.685 in
17.4 mm
|
|
červená
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
11,4205 Kč - 21,7566 Kč | 88 Skladem |
0.937 in
23.8 mm
|
|
červená
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
3,765 Kč - 5,4928 Kč | 3534 Skladem |
0.374 in
9.5 mm
|
Non Threaded
|
červená
|
0.512 in
13.0 mm
|
bez závitu
|
||
11,0842 Kč - 23,681 Kč | 32481 Skladem |
0.937 in
23.8 mm
|
|
červená
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
24,9467 Kč - 46,1944 Kč | 1440 Skladem |
1.626 in
41.3 mm
|
|
červená
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
30,2178 Kč - 39,2231 Kč | 250 Skladem |
1.752 in
44.5 mm
|
|
červená
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
22,0882 Kč - 34,6267 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.374 in
34.9 mm
|
|
červená
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
9,2591 Kč - 17,3133 Kč | 724 Skladem |
0.752 in
19.1 mm
|
|
červená
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
5,006 Kč - 7,814 Kč | 2800 Skladem |
0.543 in
13.8 mm
|
|
červená
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku