Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Kulatá vinylová koncová krytka pro atraktivní vzhled konců různých válcových objektů.Navrženy pro pevné uchycení na konce kulatých válcových trubek, tyčí nebo rour.Slouží jako ochranná bariéra před vlhkostí, prachem, špínou a dalšími nečistotami. Materiál: PVC Barva: černá, červená, žlutá Produktová řada: SR1044
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d | Velikosti závitu | Barva | h | Norma závitu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,2012 Kč - 8,197 Kč | 210 Skladem |
0.598 in
15.2 mm
|
Non Threaded
|
červená
|
0.512 in
13.0 mm
|
bez závitu
|
||
1,7709 Kč - 3,4319 Kč | 27 Skladem |
0.217 in
5.5 mm
|
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
1,5199 Kč - 2,9034 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.205 in
5.2 mm
|
Non Threaded
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
bez závitu
|
||
11,4457 Kč - 24,4531 Kč | 10900 Skladem |
0.626 in
15.9 mm
|
|
červená
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
11,8473 Kč - 25,8259 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.126 in
28.6 mm
|
|
červená
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
21,6865 Kč - 46,3323 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.626 in
41.3 mm
|
|
červená
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
18,7548 Kč - 40,0689 Kč | 4950 Skladem |
1.374 in
34.9 mm
|
|
červená
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
1,5618 Kč - 3,0107 Kč | 3500 Skladem |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
závity metrické
|
||
2,2869 Kč - 4,4126 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.173 in
4.4 mm
|
3/16;M5
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závity UNF
|
||
1,4642 Kč - 2,8344 Kč | 7300 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
3/16;M5
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
Závity UNF
|
||
1,5618 Kč - 3,0107 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.205 in
5.2 mm
|
Non Threaded
|
černá
|
0.748 in
19.0 mm
|
bez závitu
|
||
2,0498 Kč - 3,9606 Kč | 10000 Skladem |
0.303 in
7.7 mm
|
5/16;M8
|
černá
|
0.748 in
19.0 mm
|
Závity UNF
|
||
1,9941 Kč - 3,7154 Kč | 310 Skladem |
0.173 in
4.4 mm
|
3/16;M5
|
černá
|
0.748 in
19.0 mm
|
Závity UNF
|
||
1,743 Kč - 3,363 Kč | 4500 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
3/16;M5
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závity UNF
|
||
2,7052 Kč - 5,8605 Kč | 4500 Skladem |
0.276 in
7.0 mm
|
Non Threaded
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
bez závitu
|
||
2,0777 Kč - 3,9989 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.327 in
8.3 mm
|
Non Threaded
|
černá
|
0.748 in
19.0 mm
|
bez závitu
|
||
1,5757 Kč - 3,0336 Kč | 5500 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
Non Threaded
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
bez závitu
|
||
1,9661 Kč - 3,7767 Kč | 7990 Skladem |
0.173 in
4.4 mm
|
3/16;M5
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
Závity UNF
|
||
1,7291 Kč - 3,6082 Kč | 3000 Skladem |
0.343 in
8.7 mm
|
Non Threaded
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
bez závitu
|
||
1,34 Kč - 2,5817 Kč | 236000 Skladem |
0.217 in
5.5 mm
|
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku