Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Kulatá vinylová koncová krytka pro atraktivní vzhled konců různých válcových objektů.Navrženy pro pevné uchycení na konce kulatých válcových trubek, tyčí nebo rour.Slouží jako ochranná bariéra před vlhkostí, prachem, špínou a dalšími nečistotami. Materiál: PVC Barva: černá, červená, žlutá Produktová řada: SR1044
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d | Velikosti závitu | Barva | h | Norma závitu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,743 Kč - 3,3553 Kč | 3180 Skladem |
0.232 in
5.9 mm
|
1/4;M6
|
černá
|
0.748 in
19.0 mm
|
Závity UNF
|
||
2,3008 Kč - 4,4508 Kč | 3500 Skladem |
0.303 in
7.7 mm
|
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
1,8685 Kč - 3,5929 Kč | 3600 Skladem |
0.205 in
5.2 mm
|
Non Threaded
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
bez závitu
|
||
2,9422 Kč - 5,6613 Kč | 3362 Skladem |
0.406 in
10.3 mm
|
Non Threaded
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
bez závitu
|
||
2,6076 Kč - 5,5464 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.469 in
11.9 mm
|
1/2;M12
|
černá
|
0.748 in
19.0 mm
|
Závity UNF
|
||
1,9941 Kč - 4,4126 Kč | 2630 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
Non Threaded
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
bez závitu
|
||
1,9383 Kč - 3,7385 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.406 in
10.3 mm
|
Non Threaded
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
bez závitu
|
||
2,747 Kč - 5,2783 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8;3/8;M10
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závity UNF
|
||
1,6733 Kč - 3,5929 Kč | 4500 Skladem |
0.303 in
7.7 mm
|
5/16;M8
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
Závity UNF
|
||
5,4941 Kč - 9,1163 Kč | 4750 Skladem |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
závity metrické
|
||
3,3745 Kč - 6,4887 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.598 in
15.2 mm
|
Non Threaded
|
černá
|
0.748 in
19.0 mm
|
bez závitu
|
||
10,6257 Kč - 17,5431 Kč | 500 Skladem |
0.874 in
22.2 mm
|
|
červená
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
5,006 Kč - 7,814 Kč | 2800 Skladem |
0.543 in
13.8 mm
|
|
červená
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
6,7068 Kč - 14,3287 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.783 in
19.9 mm
|
|
červená
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
9,2591 Kč - 17,3133 Kč | 724 Skladem |
0.752 in
19.1 mm
|
|
červená
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
24,9467 Kč - 46,1944 Kč | 1440 Skladem |
1.626 in
41.3 mm
|
|
červená
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
11,4205 Kč - 21,7566 Kč | 88 Skladem |
0.937 in
23.8 mm
|
|
červená
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
3,765 Kč - 5,4928 Kč | 3534 Skladem |
0.374 in
9.5 mm
|
Non Threaded
|
červená
|
0.512 in
13.0 mm
|
bez závitu
|
||
12,3688 Kč - 21,7566 Kč | 2000 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
|
červená
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
11,0842 Kč - 23,681 Kč | 32481 Skladem |
0.937 in
23.8 mm
|
|
červená
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku