Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Kulatá vinylová koncová krytka pro atraktivní vzhled konců různých válcových objektů.Navrženy pro pevné uchycení na konce kulatých válcových trubek, tyčí nebo rour.Slouží jako ochranná bariéra před vlhkostí, prachem, špínou a dalšími nečistotami. Materiál: PVC Barva: černá, červená, žlutá Produktová řada: SR1044
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d | Velikosti závitu | Barva | h | Norma závitu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,5539 Kč - 11,7976 Kč | 10750 Skladem |
0.685 in
17.4 mm
|
|
červená
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
22,0882 Kč - 34,6267 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.374 in
34.9 mm
|
|
červená
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
135,6385 Kč - 284,8409 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.748 in
69.8 mm
|
Non Threaded
|
červená
|
1.969 in
50.0 mm
|
bez závitu
|
||
51,7481 Kč - 74,9224 Kč | 40 Skladem |
2.122 in
53.9 mm
|
|
červená
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
5,3686 Kč - 10,4186 Kč | 12475 Skladem |
0.626 in
15.9 mm
|
|
červená
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
1,3749 Kč - 2,6429 Kč | 2500 Skladem |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
černá
|
0.748 in
19.0 mm
|
závity metrické
|
||
11,9923 Kč - 16,8537 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.969 in
24.6 mm
|
|
červená
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
21,044 Kč - 44,9595 Kč | 5300 Skladem |
1.5 in
38.1 mm
|
|
červená
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
1,9243 Kč - 3,7154 Kč | 2280 Skladem |
0.232 in
5.9 mm
|
1/4;M6
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závity UNF
|
||
29,4648 Kč - 62,5886 Kč | 720 Skladem |
1.874 in
47.6 mm
|
|
červená
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
94,5579 Kč - 198,5716 Kč | 220 Skladem |
2.5 in
63.5 mm
|
|
červená
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
10108796 | 4,3774 Kč - 9,3522 Kč | 9600 Skladem |
0.685 in
17.4 mm
|
|
červená
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
|
2,0079 Kč - 4,4355 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.276 in
7.0 mm
|
Non Threaded
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
bez závitu
|
||
2,5658 Kč - 5,5081 Kč | 2000 Skladem |
0.276 in
7.0 mm
|
Non Threaded
|
černá
|
0.748 in
19.0 mm
|
bez závitu
|
||
1,9801 Kč - 4,5428 Kč | 18974 Skladem |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8;3/8;M10
|
černá
|
0.748 in
19.0 mm
|
Závity UNF
|
||
1,6872 Kč - 3,2634 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.327 in
8.3 mm
|
Non Threaded
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
bez závitu
|
||
1,2257 Kč - 3,2098 Kč | 1000 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
Non Threaded
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
bez závitu
|
||
1,4084 Kč - 2,7042 Kč | 8000 Skladem |
0.154 in
3.9 mm
|
Non Threaded
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
bez závitu
|
||
1,6175 Kč - 3,0949 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.154 in
3.9 mm
|
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
1,5478 Kč - 2,98 Kč | 2900 Skladem |
0.232 in
5.9 mm
|
1/4;M6
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
Závity UNF
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku