Menu Vyhledávání

Krytky flexi – vinylové

Skladem

Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.

Kulatá vinylová koncová krytka pro atraktivní vzhled konců různých válcových objektů.Navrženy pro pevné uchycení na konce kulatých válcových trubek, tyčí nebo rour.Slouží jako ochranná bariéra před vlhkostí, prachem, špínou a dalšími nečistotami. Materiál: PVC Barva: černá, červená, žlutá Produktová řada: SR1044

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 272
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d Velikosti závitu Barva h Norma závitu Koupit
1,5338 Kč - 2,957 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
3/16;M5
černá
19.0 mm
Závity UNF
2,1893 Kč - 4,9564 Kč 800 Skladem
11.9 mm
1/2;M12
černá
13.0 mm
Závity UNF
2,3008 Kč - 4,65 Kč 1668 Skladem
7.9 mm
5/16;M8
černá
25.0 mm
Závity UNF
10154625 1,2466 Kč - 3,3247 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.8 mm
M3
černá
13.0 mm
závity metrické
7,8507 Kč - 16,777 Kč 600 Skladem
25.4 mm
1
černá
38.0 mm
Závity UNF
3,8626 Kč - 9,7291 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.1 mm
3/4;M20
černá
13.0 mm
Závity UNF
2,5239 Kč - 5,8605 Kč 7590 Skladem
11.1 mm
7/16;M12
černá
19.0 mm
Závity UNF
10006757 2,9422 Kč - 7,814 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.9 mm
3/8;M16
černá
13.0 mm
závity metrické
3,8486 Kč - 10,2654 Kč 19500 Skladem
15.9 mm
3/8;M16
černá
19.0 mm
závity metrické
4,2251 Kč - 11,2613 Kč 3245 Skladem
15.9 mm
3/8;M16
černá
25.0 mm
závity metrické
4,016 Kč - 7,7374 Kč 3000 Skladem
19.1 mm
3/4;M20
černá
19.0 mm
Závity UNF
3,3467 Kč - 8,58 Kč 776 Skladem
14.3 mm
M15
černá
19.0 mm
závity metrické
3,2769 Kč - 6,3201 Kč 3320 Skladem
13.5 mm
M14
černá
13.0 mm
závity metrické
1,8964 Kč - 3,6772 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
Non Threaded
černá
19.0 mm
bez závitu
4,6575 Kč - 11,2613 Kč 325 Skladem
20.6 mm
1/2
černá
25.0 mm
Závity BSP
2,1195 Kč - 5,4391 Kč 140600 Skladem
11.1 mm
7/16;M12
černá
13.0 mm
Závity UNF
2,4682 Kč - 4,7573 Kč 50 Skladem
8.3 mm
Non Threaded
černá
25.0 mm
bez závitu
1,6733 Kč - 3,3324 Kč 31395 Skladem
7.9 mm
černá
13.0 mm
3,3327 Kč - 6,7567 Kč 2920 Skladem
12.7 mm
1/4;1/2
černá
25.0 mm
Závity UNF
2,3845 Kč - 5,4697 Kč 2240 Skladem
10.3 mm
Non Threaded
černá
19.0 mm
bez závitu
  • z/ze 14
Krytky ukončovací - kulaté 4.8 mm 19.0 mm PVC černá

10006207

Cenové rozmezí
2,957 Kč - 1,5338 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    4.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikosti závitu
    3/16;M5
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Norma závitu
    závity metrické
Krytky ukončovací - kulaté 11.9 mm 13.0 mm PVC černá

10006566

Cenové rozmezí
4,9564 Kč - 2,1893 Kč

Skladové zásoby
800 Skladem
Parametry
  • d
    11.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikosti závitu
    1/2;M12
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Norma závitu
    závity metrické
Krytky ukončovací - kulaté 7.9 mm 25.0 mm PVC černá

10006405

Cenové rozmezí
4,65 Kč - 2,3008 Kč

Skladové zásoby
1668 Skladem
Parametry
  • d
    7.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikosti závitu
    5/16;M8
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Norma závitu
    závity metrické
Krytky ukončovací - kulaté 2.8 mm 13.0 mm PVC černá

10154625

Cenové rozmezí
3,3247 Kč - 1,2466 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    2.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikosti závitu
    M3
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 25.4 mm 38.0 mm PVC černá

10007075

Cenové rozmezí
16,777 Kč - 7,8507 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • d
    25.4 mm
  • h
    38.0 mm
  • Velikosti závitu
    1
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 19.1 mm 13.0 mm PVC černá

10006825

Cenové rozmezí
9,7291 Kč - 3,8626 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    19.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikosti závitu
    3/4;M20
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity UNF
Krytky ukončovací - kulaté 11.1 mm 19.0 mm PVC černá

10006542

Cenové rozmezí
5,8605 Kč - 2,5239 Kč

Skladové zásoby
7590 Skladem
Parametry
  • d
    11.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikosti závitu
    7/16;M12
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity UNF
Krytky ukončovací - kulaté 15.9 mm 13.0 mm PVC černá

10006757

Cenové rozmezí
7,814 Kč - 2,9422 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    15.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikosti závitu
    3/8;M16
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity BSP
Krytky ukončovací - kulaté 15.9 mm 19.0 mm PVC černá

10006764

Cenové rozmezí
10,2654 Kč - 3,8486 Kč

Skladové zásoby
19500 Skladem
Parametry
  • d
    15.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikosti závitu
    3/8;M16
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity BSP
Krytky ukončovací - kulaté 15.9 mm 25.0 mm PVC černá

10006771

Cenové rozmezí
11,2613 Kč - 4,2251 Kč

Skladové zásoby
3245 Skladem
Parametry
  • d
    15.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikosti závitu
    3/8;M16
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity BSP
Krytky ukončovací - kulaté 19.1 mm 19.0 mm PVC černá

10006832

Cenové rozmezí
7,7374 Kč - 4,016 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • d
    19.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikosti závitu
    3/4;M20
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity UNF
Krytky ukončovací - kulaté 14.3 mm 19.0 mm PVC černá

10006702

Cenové rozmezí
8,58 Kč - 3,3467 Kč

Skladové zásoby
776 Skladem
Parametry
  • d
    14.3 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikosti závitu
    M15
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 13.5 mm 13.0 mm PVC černá

10006634

Cenové rozmezí
6,3201 Kč - 3,2769 Kč

Skladové zásoby
3320 Skladem
Parametry
  • d
    13.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikosti závitu
    M14
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 6.4 mm 19.0 mm PVC černá

10108703

Cenové rozmezí
3,6772 Kč - 1,8964 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    6.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikosti závitu
    Non Threaded
  • Norma závitu
    bez závitu
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 20.6 mm 25.0 mm PVC černá

10006900

Cenové rozmezí
11,2613 Kč - 4,6575 Kč

Skladové zásoby
325 Skladem
Parametry
  • d
    20.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikosti závitu
    1/2
  • Norma závitu
    Závity BSP
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 11.1 mm 13.0 mm PVC černá

10006535

Cenové rozmezí
5,4391 Kč - 2,1195 Kč

Skladové zásoby
140600 Skladem
Parametry
  • d
    11.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikosti závitu
    7/16;M12
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity UNF
Krytky ukončovací - kulaté 8.3 mm 25.0 mm PVC černá

10006436

Cenové rozmezí
4,7573 Kč - 2,4682 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • d
    8.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikosti závitu
    Non Threaded
  • Norma závitu
    bez závitu
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 7.9 mm 13.0 mm PVC černá

10006382

Cenové rozmezí
3,3324 Kč - 1,6733 Kč

Skladové zásoby
31395 Skladem
Parametry
  • d
    7.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Krytky ukončovací - kulaté 12.7 mm 25.0 mm PVC černá

10006610

Cenové rozmezí
6,7567 Kč - 3,3327 Kč

Skladové zásoby
2920 Skladem
Parametry
  • d
    12.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikosti závitu
    1/4;1/2
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Norma závitu
    Závity BSP
Krytky ukončovací - kulaté 10.3 mm 19.0 mm PVC černá

10006511

Cenové rozmezí
5,4697 Kč - 2,3845 Kč

Skladové zásoby
2240 Skladem
Parametry
  • d
    10.3 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikosti závitu
    Non Threaded
  • Norma závitu
    bez závitu
  • Barva
    černá