Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Kulatá vinylová koncová krytka pro atraktivní vzhled konců různých válcových objektů.Navrženy pro pevné uchycení na konce kulatých válcových trubek, tyčí nebo rour.Slouží jako ochranná bariéra před vlhkostí, prachem, špínou a dalšími nečistotami. Materiál: PVC Barva: černá, červená, žlutá Produktová řada: SR1044
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d | Velikosti závitu | Barva | h | Norma závitu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,6872 Kč - 3,2634 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.327 in
8.3 mm
|
Non Threaded
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
bez závitu
|
||
5,4941 Kč - 9,1163 Kč | 4750 Skladem |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
závity metrické
|
||
1,9941 Kč - 3,7154 Kč | 310 Skladem |
0.173 in
4.4 mm
|
3/16;M5
|
černá
|
0.748 in
19.0 mm
|
Závity UNF
|
||
1,34 Kč - 2,5817 Kč | 236000 Skladem |
0.217 in
5.5 mm
|
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
1,9383 Kč - 3,7385 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.406 in
10.3 mm
|
Non Threaded
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
bez závitu
|
||
2,0777 Kč - 3,9989 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.327 in
8.3 mm
|
Non Threaded
|
černá
|
0.748 in
19.0 mm
|
bez závitu
|
||
2,9422 Kč - 5,6613 Kč | 3362 Skladem |
0.406 in
10.3 mm
|
Non Threaded
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
bez závitu
|
||
1,9801 Kč - 4,5428 Kč | 18974 Skladem |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8;3/8;M10
|
černá
|
0.748 in
19.0 mm
|
Závity UNF
|
||
2,6076 Kč - 5,5464 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.469 in
11.9 mm
|
1/2;M12
|
černá
|
0.748 in
19.0 mm
|
Závity UNF
|
||
1,6733 Kč - 3,5929 Kč | 4500 Skladem |
0.303 in
7.7 mm
|
5/16;M8
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
Závity UNF
|
||
1,743 Kč - 3,3553 Kč | 3180 Skladem |
0.232 in
5.9 mm
|
1/4;M6
|
černá
|
0.748 in
19.0 mm
|
Závity UNF
|
||
1,5757 Kč - 3,0336 Kč | 5500 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
Non Threaded
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
bez závitu
|
||
1,7291 Kč - 3,6082 Kč | 3000 Skladem |
0.343 in
8.7 mm
|
Non Threaded
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
bez závitu
|
||
2,2589 Kč - 5,4928 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
1/4;1/2
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
Závity UNF
|
||
11,4205 Kč - 21,9098 Kč | 20675 Skladem |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8;1-1/8;M30
|
černá
|
1.496 in
38.0 mm
|
Závity UNF
|
||
3,8626 Kč - 9,7291 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.752 in
19.1 mm
|
3/4;M20
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
Závity UNF
|
||
10006757 | 2,9422 Kč - 7,814 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8;M16
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
závity metrické
|
|
4,2251 Kč - 11,2613 Kč | 3245 Skladem |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8;M16
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
závity metrické
|
||
4,016 Kč - 7,7374 Kč | 3000 Skladem |
0.752 in
19.1 mm
|
3/4;M20
|
černá
|
0.748 in
19.0 mm
|
Závity UNF
|
||
4,3507 Kč - 8,3502 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
černá
|
0.748 in
19.0 mm
|
závity metrické
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku