Menu Vyhledávání

Krytky flexi – vinylové

Skladem

Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.

Kulatá vinylová koncová krytka pro atraktivní vzhled konců různých válcových objektů.Navrženy pro pevné uchycení na konce kulatých válcových trubek, tyčí nebo rour.Slouží jako ochranná bariéra před vlhkostí, prachem, špínou a dalšími nečistotami. Materiál: PVC Barva: černá, červená, žlutá Produktová řada: SR1044

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 272
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d Velikosti závitu Barva h Norma závitu Koupit
3,2769 Kč - 6,3201 Kč 3320 Skladem
13.5 mm
M14
černá
13.0 mm
závity metrické
3,8904 Kč - 7,1475 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.9 mm
Non Threaded
černá
13.0 mm
bez závitu
4,1136 Kč - 8,6566 Kč 4419 Skladem
19.9 mm
Non Threaded
černá
19.0 mm
bez závitu
5,6057 Kč - 13,3297 Kč 70 Skladem
20.6 mm
1/2
černá
38.0 mm
Závity BSP
7,8507 Kč - 16,777 Kč 600 Skladem
25.4 mm
1
černá
38.0 mm
Závity UNF
3,4303 Kč - 7,27 Kč 42802 Skladem
13.8 mm
M14
černá
25.0 mm
závity metrické
3,8486 Kč - 10,2654 Kč 19500 Skladem
15.9 mm
3/8;M16
černá
19.0 mm
závity metrické
6,2332 Kč - 16,6238 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.8 mm
M24
černá
25.0 mm
závity metrické
5,1176 Kč - 13,0233 Kč 15415 Skladem
26.3 mm
3/4;M27
černá
13.0 mm
závity metrické
6,9583 Kč - 12,6786 Kč 1178 Skladem
21.4 mm
M22
černá
38.0 mm
závity metrické
7,9344 Kč - 15,3215 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.6 mm
M25
černá
25.0 mm
závity metrické
16,2454 Kč - 31,3325 Kč 800 Skladem
28.6 mm
7/8;1-1/8;M30
černá
50.0 mm
Závity UNF
4,4343 Kč - 10,4952 Kč 3250 Skladem
19.1 mm
3/4;M20
černá
25.0 mm
Závity UNF
4,0996 Kč - 10,9549 Kč 3250 Skladem
21.4 mm
M22
černá
13.0 mm
závity metrické
3,6395 Kč - 9,4227 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.3 mm
M15
černá
25.0 mm
závity metrické
10006955 4,822 Kč - 11,7171 Kč 1700 Skladem
22.2 mm
5/8;7/8
černá
13.0 mm
Závity UNF
11,5661 Kč - 24,7106 Kč 344 Skladem
25.4 mm
červená
38.0 mm
1,3344 Kč - 2,5663 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.6 mm
černá
13.0 mm
2,2869 Kč - 4,4126 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.4 mm
3/16;M5
černá
25.0 mm
Závity UNF
43,6882 Kč - 74,4627 Kč 280 Skladem
50.8 mm
červená
38.0 mm
  • z/ze 14
Krytky ukončovací - kulaté 13.5 mm 13.0 mm PVC černá

10006634

Cenové rozmezí
6,3201 Kč - 3,2769 Kč

Skladové zásoby
3320 Skladem
Parametry
  • d
    13.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikosti závitu
    M14
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 19.9 mm 13.0 mm PVC černá

10006863

Cenové rozmezí
7,1475 Kč - 3,8904 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    19.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikosti závitu
    Non Threaded
  • Norma závitu
    bez závitu
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 19.9 mm 19.0 mm PVC černá

10006870

Cenové rozmezí
8,6566 Kč - 4,1136 Kč

Skladové zásoby
4419 Skladem
Parametry
  • d
    19.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikosti závitu
    Non Threaded
  • Norma závitu
    bez závitu
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 20.6 mm 38.0 mm PVC černá

10006917

Cenové rozmezí
13,3297 Kč - 5,6057 Kč

Skladové zásoby
70 Skladem
Parametry
  • d
    20.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Velikosti závitu
    1/2
  • Norma závitu
    Závity BSP
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 25.4 mm 38.0 mm PVC černá

10007075

Cenové rozmezí
16,777 Kč - 7,8507 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • d
    25.4 mm
  • h
    38.0 mm
  • Velikosti závitu
    1
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 13.8 mm 25.0 mm PVC černá

10006689

Cenové rozmezí
7,27 Kč - 3,4303 Kč

Skladové zásoby
42802 Skladem
Parametry
  • d
    13.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikosti závitu
    M14
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 15.9 mm 19.0 mm PVC černá

10006764

Cenové rozmezí
10,2654 Kč - 3,8486 Kč

Skladové zásoby
19500 Skladem
Parametry
  • d
    15.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikosti závitu
    3/8;M16
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity BSP
Krytky ukončovací - kulaté 23.8 mm 25.0 mm PVC černá

10007006

Cenové rozmezí
16,6238 Kč - 6,2332 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    23.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikosti závitu
    M24
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 26.3 mm 13.0 mm PVC černá

10007099

Cenové rozmezí
13,0233 Kč - 5,1176 Kč

Skladové zásoby
15415 Skladem
Parametry
  • d
    26.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikosti závitu
    3/4;M27
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity BSP
Krytky ukončovací - kulaté 21.4 mm 38.0 mm PVC černá

10006948

Cenové rozmezí
12,6786 Kč - 6,9583 Kč

Skladové zásoby
1178 Skladem
Parametry
  • d
    21.4 mm
  • h
    38.0 mm
  • Velikosti závitu
    M22
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 24.6 mm 25.0 mm PVC černá

10007037

Cenové rozmezí
15,3215 Kč - 7,9344 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    24.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikosti závitu
    M25
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 28.6 mm 50.0 mm PVC černá

10007174

Cenové rozmezí
31,3325 Kč - 16,2454 Kč

Skladové zásoby
800 Skladem
Parametry
  • d
    28.6 mm
  • h
    50.0 mm
  • Velikosti závitu
    7/8;1-1/8;M30
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Norma závitu
    Závity BSP
Krytky ukončovací - kulaté 19.1 mm 25.0 mm PVC černá

10006849

Cenové rozmezí
10,4952 Kč - 4,4343 Kč

Skladové zásoby
3250 Skladem
Parametry
  • d
    19.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikosti závitu
    3/4;M20
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Norma závitu
    závity metrické
Krytky ukončovací - kulaté 21.4 mm 13.0 mm PVC černá

10006924

Cenové rozmezí
10,9549 Kč - 4,0996 Kč

Skladové zásoby
3250 Skladem
Parametry
  • d
    21.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikosti závitu
    M22
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 14.3 mm 25.0 mm PVC černá

10006719

Cenové rozmezí
9,4227 Kč - 3,6395 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    14.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikosti závitu
    M15
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 22.2 mm 13.0 mm PVC černá

10006955

Cenové rozmezí
11,7171 Kč - 4,822 Kč

Skladové zásoby
1700 Skladem
Parametry
  • d
    22.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikosti závitu
    5/8;7/8
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Norma závitu
    Závity BSP
Krytky ukončovací - kulaté 25.4 mm 38.0 mm 70 °C PVC červená

10108826

Cenové rozmezí
24,7106 Kč - 11,5661 Kč

Skladové zásoby
344 Skladem
Parametry
  • d
    25.4 mm
  • h
    38.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - kulaté 3.6 mm 13.0 mm PVC černá

10006115

Cenové rozmezí
2,5663 Kč - 1,3344 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    3.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Krytky ukončovací - kulaté 4.4 mm 25.0 mm PVC černá

10006177

Cenové rozmezí
4,4126 Kč - 2,2869 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    4.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikosti závitu
    3/16;M5
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Norma závitu
    závity metrické
Krytky ukončovací - kulaté 50.8 mm 38.0 mm PVC červená

10008966

Cenové rozmezí
74,4627 Kč - 43,6882 Kč

Skladové zásoby
280 Skladem
Parametry
  • d
    50.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790