Menu Vyhledávání

Krytky flexi – vinylové

Skladem

Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.

Kulatá vinylová koncová krytka pro atraktivní vzhled konců různých válcových objektů.Navrženy pro pevné uchycení na konce kulatých válcových trubek, tyčí nebo rour.Slouží jako ochranná bariéra před vlhkostí, prachem, špínou a dalšími nečistotami. Materiál: PVC Barva: černá, červená, žlutá Produktová řada: SR1044

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 272
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d Velikosti závitu Barva h Norma závitu Koupit
16,2454 Kč - 31,3325 Kč 800 Skladem
28.6 mm
7/8;1-1/8;M30
černá
50.0 mm
Závity UNF
8,8966 Kč - 17,1601 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.2 mm
7/8
černá
25.0 mm
Závity BSP
10,8767 Kč - 20,9139 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.6 mm
7/8;1-1/8;M30
černá
25.0 mm
Závity UNF
7,4045 Kč - 14,249 Kč 1975 Skladem
26.9 mm
M27
černá
13.0 mm
závity metrické
7,3766 Kč - 9,6525 Kč 250 Skladem
19.9 mm
Non Threaded
černá
25.0 mm
bez závitu
5,9124 Kč - 13,0999 Kč 18663 Skladem
25.4 mm
1
černá
25.0 mm
Závity UNF
4,8945 Kč - 12,104 Kč 1190 Skladem
25.4 mm
1
černá
13.0 mm
Závity UNF
6,1914 Kč - 15,3215 Kč 1705 Skladem
26.3 mm
3/4;M27
černá
25.0 mm
závity metrické
7,9902 Kč - 17,8495 Kč 3300 Skladem
26.3 mm
3/4;M27
černá
38.0 mm
závity metrické
9,7472 Kč - 23,7484 Kč 1620 Skladem
31.8 mm
1;1-1/4
černá
25.0 mm
Závity UNF
5,0758 Kč - 12,3338 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.2 mm
5/8;7/8
černá
25.0 mm
Závity UNF
24,7655 Kč - 47,5734 Kč 320 Skladem
53.9 mm
1-3/4
černá
38.0 mm
Závity BSP
14,3489 Kč - 29,1876 Kč 1800 Skladem
38.1 mm
1-1/2;M39
černá
38.0 mm
Závity UNF
15,9664 Kč - 37,3846 Kč 1250 Skladem
47.6 mm
1-1/2;M48
černá
25.0 mm
závity metrické
19,4108 Kč - 37,4612 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.9 mm
1-3/8;M35
černá
50.0 mm
Závity UNF
21,9532 Kč - 32,9298 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
44.5 mm
1-3/8;M45
černá
38.0 mm
závity metrické
11,1834 Kč - 21,5267 Kč 85 Skladem
26.9 mm
M27
černá
38.0 mm
závity metrické
11,295 Kč - 21,68 Kč 1300 Skladem
31.8 mm
1;1-1/4
černá
38.0 mm
Závity UNF
17,4864 Kč - 33,6308 Kč 2550 Skladem
31.8 mm
1;1-1/4
černá
50.0 mm
Závity UNF
10,5002 Kč - 21,4501 Kč 2900 Skladem
30.2 mm
7/8
černá
38.0 mm
Závity BSP
  • z/ze 14
Krytky ukončovací - kulaté 28.6 mm 50.0 mm PVC černá

10007174

Cenové rozmezí
31,3325 Kč - 16,2454 Kč

Skladové zásoby
800 Skladem
Parametry
  • d
    28.6 mm
  • h
    50.0 mm
  • Velikosti závitu
    7/8;1-1/8;M30
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Norma závitu
    Závity BSP
Krytky ukončovací - kulaté 30.2 mm 25.0 mm PVC černá

10007181

Cenové rozmezí
17,1601 Kč - 8,8966 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    30.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikosti závitu
    7/8
  • Norma závitu
    Závity BSP
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 28.6 mm 25.0 mm PVC černá

10007150

Cenové rozmezí
20,9139 Kč - 10,8767 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikosti závitu
    7/8;1-1/8;M30
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity BSP
Krytky ukončovací - kulaté 26.9 mm 13.0 mm PVC černá

10007129

Cenové rozmezí
14,249 Kč - 7,4045 Kč

Skladové zásoby
1975 Skladem
Parametry
  • d
    26.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikosti závitu
    M27
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 19.9 mm 25.0 mm PVC černá

10006887

Cenové rozmezí
9,6525 Kč - 7,3766 Kč

Skladové zásoby
250 Skladem
Parametry
  • d
    19.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikosti závitu
    Non Threaded
  • Norma závitu
    bez závitu
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 25.4 mm 25.0 mm PVC černá

10007068

Cenové rozmezí
13,0999 Kč - 5,9124 Kč

Skladové zásoby
18663 Skladem
Parametry
  • d
    25.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikosti závitu
    1
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 25.4 mm 13.0 mm PVC černá

10007051

Cenové rozmezí
12,104 Kč - 4,8945 Kč

Skladové zásoby
1190 Skladem
Parametry
  • d
    25.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikosti závitu
    1
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 26.3 mm 25.0 mm PVC černá

10007105

Cenové rozmezí
15,3215 Kč - 6,1914 Kč

Skladové zásoby
1705 Skladem
Parametry
  • d
    26.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikosti závitu
    3/4;M27
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity BSP
Krytky ukončovací - kulaté 26.3 mm 38.0 mm PVC černá

10007112

Cenové rozmezí
17,8495 Kč - 7,9902 Kč

Skladové zásoby
3300 Skladem
Parametry
  • d
    26.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Velikosti závitu
    3/4;M27
  • Norma závitu
    Závity BSP
  • Norma závitu
    závity metrické
Krytky ukončovací - kulaté 31.8 mm 25.0 mm PVC černá

10007211

Cenové rozmezí
23,7484 Kč - 9,7472 Kč

Skladové zásoby
1620 Skladem
Parametry
  • d
    31.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikosti závitu
    1;1-1/4
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Norma závitu
    Závity BSP
Krytky ukončovací - kulaté 22.2 mm 25.0 mm PVC černá

10006962

Cenové rozmezí
12,3338 Kč - 5,0758 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    22.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikosti závitu
    5/8;7/8
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Norma závitu
    Závity BSP
Krytky ukončovací - kulaté 53.9 mm 38.0 mm PVC černá

10007426

Cenové rozmezí
47,5734 Kč - 24,7655 Kč

Skladové zásoby
320 Skladem
Parametry
  • d
    53.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Velikosti závitu
    1-3/4
  • Norma závitu
    Závity BSP
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 38.1 mm 38.0 mm PVC černá

10007280

Cenové rozmezí
29,1876 Kč - 14,3489 Kč

Skladové zásoby
1800 Skladem
Parametry
  • d
    38.1 mm
  • h
    38.0 mm
  • Velikosti závitu
    1-1/2;M39
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity UNF
Krytky ukončovací - kulaté 47.6 mm 25.0 mm PVC černá

10007365

Cenové rozmezí
37,3846 Kč - 15,9664 Kč

Skladové zásoby
1250 Skladem
Parametry
  • d
    47.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikosti závitu
    1-1/2;M48
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity BSP
Krytky ukončovací - kulaté 34.9 mm 50.0 mm PVC černá

10007266

Cenové rozmezí
37,4612 Kč - 19,4108 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    34.9 mm
  • h
    50.0 mm
  • Velikosti závitu
    1-3/8;M35
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Norma závitu
    závity metrické
Krytky ukončovací - kulaté 44.5 mm 38.0 mm PVC černá

10007341

Cenové rozmezí
32,9298 Kč - 21,9532 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    44.5 mm
  • h
    38.0 mm
  • Velikosti závitu
    1-3/8;M45
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity BSP
Krytky ukončovací - kulaté 26.9 mm 38.0 mm PVC černá

10007143

Cenové rozmezí
21,5267 Kč - 11,1834 Kč

Skladové zásoby
85 Skladem
Parametry
  • d
    26.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Velikosti závitu
    M27
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 31.8 mm 38.0 mm PVC černá

10007228

Cenové rozmezí
21,68 Kč - 11,295 Kč

Skladové zásoby
1300 Skladem
Parametry
  • d
    31.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Velikosti závitu
    1;1-1/4
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Norma závitu
    Závity BSP
Krytky ukončovací - kulaté 31.8 mm 50.0 mm PVC černá

10007235

Cenové rozmezí
33,6308 Kč - 17,4864 Kč

Skladové zásoby
2550 Skladem
Parametry
  • d
    31.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Velikosti závitu
    1;1-1/4
  • Norma závitu
    Závity BSP
  • Norma závitu
    Závity UNF
Krytky ukončovací - kulaté 30.2 mm 38.0 mm PVC černá

10007198

Cenové rozmezí
21,4501 Kč - 10,5002 Kč

Skladové zásoby
2900 Skladem
Parametry
  • d
    30.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Velikosti závitu
    7/8
  • Norma závitu
    Závity BSP
  • Barva
    černá