Tapered Paper Caps are perfect for paint and powder coating applications. Made from a blend of post-consumer and virgin materials. Can sustain operating temperatures of up to +205C.
Materiál: papír krepový Barva: hnědá Produktová řada: SR6114
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | A | H | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,4435 Kč - 6,5063 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.618 in
41.1 mm
|
1.449 in
36.8 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 9,221 Kč - 11,1169 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.846 in
72.3 mm
|
2.587 in
65.7 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 8,3736 Kč - 9,9104 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.339 in
59.4 mm
|
2.331 in
59.2 mm
|
0.87 in
22.1 mm
|
||
| 3,5763 Kč - 4,2945 Kč | 8180 Skladem |
1.079 in
27.4 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
||
| 12,7398 Kč - 14,7363 Kč | 80 Skladem |
3.63 in
92.2 mm
|
3.319 in
84.3 mm
|
1.118 in
28.4 mm
|
||
| 3,2029 Kč - 3,7487 Kč | 5465 Skladem |
0.949 in
24.1 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
||
| 4,9695 Kč - 6,0036 Kč | 130 Skladem |
1.52 in
38.6 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
||
| 4,2657 Kč - 5,1419 Kč | 200 Skladem |
1.299 in
33.0 mm
|
1.13 in
28.7 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 10,054 Kč - 12,036 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.85 in
72.4 mm
|
2.831 in
71.9 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
||
| 2,8582 Kč - 3,4327 Kč | 6780 Skladem |
0.831 in
21.1 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
| 10272145 | 6,7649 Kč - 14,9132 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.89 in
48.0 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
0.941 in
23.9 mm
|
|
| 2,2406 Kč - 2,6139 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.752 in
19.1 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
| 6,6787 Kč - 7,8134 Kč | 100 Skladem |
2.012 in
51.1 mm
|
1.681 in
42.7 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 5,8888 Kč - 7,009 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.689 in
42.9 mm
|
1.618 in
41.1 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
||
| 1,3372 Kč - 3,0141 Kč | 3050 Skladem |
0.402 in
10.2 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku