Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.
Ideální řešení pro ochranu a maskování dílů během různých povrchových úprav.Lze také použít jako zátku k zakrytí závitových i hladkých otvorů.Používá se k ochraně sloupků, čepů a konců trubek. Materiál: pryž silikonová, pryž EPDM, silikon Barva: přírodní, černá, žlutá, růžová, zelená, modrá, modrá světlá, oranžová, zelená světlá, šedá Produktová řada: SR1052, SR1095
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | IH | Barva | Materiál | D | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6662 Kč - 11,6052 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
přírodní
|
pryž silikonová
|
0.535 in
13.6 mm
|
||
| 2,8582 Kč - 3,4901 Kč | 4500 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 1,7665 Kč - 2,0969 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,9723 Kč - 1,1505 Kč | 18345 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 3,0593 Kč - 3,7487 Kč | 16100 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 9,106 Kč - 10,9445 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 4,395 Kč - 5,3573 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 16,1007 Kč - 19,4186 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3 in
76.2 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,4506 Kč - 1,7092 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 36,8263 Kč - 44,0365 Kč | 8 Skladem |
2 in
50.8 mm
|
přírodní
|
silikon
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 1,2696 Kč - 1,4937 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 6,1616 Kč - 7,4112 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 2,0251 Kč - 2,3698 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 11,2173 Kč - 13,501 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,0542 Kč - 1,2424 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 3,5476 Kč - 3,9498 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 2,3842 Kč - 2,8294 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 10,1761 Kč - 12,1487 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.819 in
20.8 mm
|
přírodní
|
pryž silikonová
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 15,7704 Kč - 18,8871 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.969 in
24.6 mm
|
||
| 9,7816 Kč - 11,7134 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
přírodní
|
pryž silikonová
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku