High Temperature Flexiplugs are used to hold screws and nails in both threaded and plain holes. Resists splitting and contamination. Used in automotive and manufacturing sectors.
Materiál: PVC Barva: žlutá, černá Produktová řada: SR1070
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | d2 | Velikosti závitu | Barva | Norma závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,799 Kč - 16,2546 Kč | 668 Skladem |
0.85 in
21.6 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
7/8;M24
|
černá
|
Závity UNF
|
||
| 2,4416 Kč - 5,0341 Kč | 3000 Skladem |
0.283 in
7.2 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
5/16;M8
|
černá
|
Závity UNF
|
||
| 13,6878 Kč - 28,3272 Kč | 900 Skladem |
1.189 in
30.2 mm
|
1.079 in
27.4 mm
|
1-3/16;M33
|
černá
|
Závity UNF
|
||
| 2,3555 Kč - 4,9001 Kč | 2900 Skladem |
0.465 in
11.8 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1/2;M12
|
černá
|
Závity UNF
|
||
| 6,018 Kč - 11,5202 Kč | 6000 Skladem |
0.606 in
15.4 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
5/8;M16
|
černá
|
Závity UNF
|
||
| 3,0018 Kč - 6,2256 Kč | 3000 Skladem |
0.358 in
9.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
3/8;M10
|
černá
|
Závity UNF
|
||
| 1,9533 Kč - 10,5734 Kč | 2500 Skladem |
0.358 in
9.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
3/8";M10
|
žlutá
|
Závity UNF
|
||
| 2,456 Kč - 8,6007 Kč | 3050 Skladem |
0.283 in
7.2 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
5/16;M8
|
žlutá
|
Závity UNF
|
||
| 9,4651 Kč - 19,7264 Kč | 1350 Skladem |
1.016 in
25.8 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
1-1/16;M27
|
černá
|
Závity UNF
|
||
| 3,4327 Kč - 7,1094 Kč | 8570 Skladem |
0.406 in
10.3 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
černá
|
Závity UNF
|
||
| 7,5979 Kč - 15,9556 Kč | 27057 Skladem |
0.465 in
11.8 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1/2";M12
|
žlutá
|
Závity UNF
|
||
| 10155059 | 4,7397 Kč - 9,9421 Kč | 5150 Skladem |
0.531 in
13.5 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
9/16;M12
|
černá
|
Závity UNF
|
|
| 6,966 Kč - 14,4397 Kč | 600 Skladem |
0.752 in
19.1 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
3/4;M20
|
černá
|
Závity UNF
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.406 in
10.3 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
7/16"
|
žlutá
|
Závity UNF
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku