Menu Vyhledávání

Krytky maskovací - do vysokých teplot

Skladem

Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.

Ideální řešení pro ochranu a maskování dílů během různých povrchových úprav.Lze také použít jako zátku k zakrytí závitových i hladkých otvorů.Používá se k ochraně sloupků, čepů a konců trubek. Materiál: pryž silikonová, pryž EPDM, silikon Barva: přírodní, černá, žlutá, růžová, zelená, modrá, modrá světlá, oranžová, zelená světlá, šedá Produktová řada: SR1052, SR1095

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 254
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost IH Barva Materiál D Koupit
3,2603 Kč - 3,9929 Kč 15500 Skladem
19.1 mm
zelená
silikon
4.8 mm
17,7812 Kč - 20,8117 Kč 30 Skladem
50.8 mm
černá
pryž EPDM
44.5 mm
2,6283 Kč - 3,2316 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
přírodní
silikon
2.0 mm
15,6699 Kč - 18,8296 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
48.9 mm
zelená světlá
silikon
19.1 mm
2,0682 Kč - 2,5422 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
přírodní
silikon
0.9 mm
25,609 Kč - 25,609 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.8 mm
přírodní
silikon
27.0 mm
13,4867 Kč - 16,2874 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.1 mm
modrá světlá
silikon
20.6 mm
3,8492 Kč - 4,6823 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.6 mm
zelená
silikon
4.7 mm
5,9031 Kč - 5,9031 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
žlutá
silikon
7.9 mm
3,9929 Kč - 4,8403 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.8 mm
přírodní
silikon
4.0 mm
25,2643 Kč - 30,363 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
růžová
silikon
38.1 mm
8,273 Kč - 9,738 Kč 50 Skladem
101.6 mm
černá
pryž EPDM
12.7 mm
2,6714 Kč - 3,1597 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
černá
pryž EPDM
7.9 mm
3,7343 Kč - 3,7343 Kč 130 Skladem
38.1 mm
černá
pryž EPDM
9.0 mm
31,7706 Kč - 39,3686 Kč 300 Skladem
38.1 mm
černá
pryž EPDM
19.1 mm
2,8725 Kč - 3,3752 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
černá
pryž EPDM
11.1 mm
9,6455 Kč - 11,1148 Kč 35 Skladem
72.2 mm
černá
pryž EPDM
21.5 mm
1,7665 Kč - 2,0969 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
černá
pryž EPDM
5.5 mm
10,1761 Kč - 12,1487 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.8 mm
přírodní
pryž silikonová
25.4 mm
15,7704 Kč - 18,8871 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.1 mm
přírodní
silikon
24.6 mm
  • z/ze 13
Cape 19.1 mm Caoutchouc silicone Vert

10292914

Cenové rozmezí
3,9929 Kč - 3,2603 Kč

Skladové zásoby
15500 Skladem
Parametry
  • D
    4.8 mm
  • IH
    19.1 mm
  • Velikosti závitu
    M5
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál (podrobně)
    Silicone
Cape 44.5 mm 50.8 mm EPDM Noir

10251478

Cenové rozmezí
20,8117 Kč - 17,7812 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • D
    44.5 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Velikosti závitu
    1-3/4 in
  • Norma závitu
    UNF
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
Cape 2.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10292792

Cenové rozmezí
3,2316 Kč - 2,6283 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    2.0 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    Silicone
  • Barva
    přírodní
  • Maximální teplota
    250 °C
Cape 48.9 mm Caoutchouc silicone Vert clair

10292853

Cenové rozmezí
18,8296 Kč - 15,6699 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    19.1 mm
  • IH
    48.9 mm
  • Velikosti závitu
    M20; 3/4 in UNF
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    Metrický
Cape 0.9 mm 12.7 mm Silicone Naturel

10292785

Cenové rozmezí
2,5422 Kč - 2,0682 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    0.9 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    Silicone
  • Barva
    přírodní
  • Maximální teplota
    250 °C
Cape 50.8 mm Caoutchouc silicone Naturel

10292891

Cenové rozmezí
25,609 Kč - 25,609 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    27.0 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    Silicone
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Cape 38.1 mm Caoutchouc silicone Bleu clair

10292976

Cenové rozmezí
16,2874 Kč - 13,4867 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    20.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Velikosti závitu
    M22; 7/8 in UNF; 1/2 in BSP
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    Metrický
Cape 28.6 mm Caoutchouc silicone Vert

10293058

Cenové rozmezí
4,6823 Kč - 3,8492 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    4.7 mm
  • IH
    28.6 mm
  • Velikosti závitu
    M5
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál (podrobně)
    Silicone
Cape 25.4 mm Caoutchouc silicone Jaune

10293133

Cenové rozmezí
5,9031 Kč - 5,9031 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    7.9 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Velikosti závitu
    M8
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál (podrobně)
    Silicone
Cape 4.0 mm 31.8 mm Silicone Naturel

10192078

Cenové rozmezí
4,8403 Kč - 3,9929 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    4.0 mm
  • IH
    31.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
  • Barva
    přírodní
  • Maximální teplota
    250 °C
Cape 38.1 mm 25.4 mm Silicone Rose

10192153

Cenové rozmezí
30,363 Kč - 25,2643 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    38.1 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
  • Barva
    růžová
  • Maximální teplota
    250 °C
Cape 12.7 mm 101.6 mm EPDM Noir

10251195

Cenové rozmezí
9,738 Kč - 8,273 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • D
    12.7 mm
  • IH
    101.6 mm
  • Velikosti závitu
    1/2 in;1/4 in
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    BSP
Cape 7.9 mm 25.4 mm EPDM Noir

10251034

Cenové rozmezí
3,1597 Kč - 2,6714 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    7.9 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Velikosti závitu
    M8
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
Cape 9.0 mm 38.1 mm EPDM Noir

10251065

Cenové rozmezí
3,7343 Kč - 3,7343 Kč

Skladové zásoby
130 Skladem
Parametry
  • D
    9.0 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
  • Maximální teplota
    180 °C
Cape 19.1 mm 38.1 mm EPDM Noir

10251300

Cenové rozmezí
39,3686 Kč - 31,7706 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • D
    19.1 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Velikosti závitu
    M20;3/4 in
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    UNF
Cape 11.1 mm 25.4 mm EPDM Noir

10251126

Cenové rozmezí
3,3752 Kč - 2,8725 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    11.1 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Velikosti závitu
    7/16 in
  • Norma závitu
    UNF
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
Cape 21.5 mm 72.2 mm EPDM Noir

10545768

Cenové rozmezí
11,1148 Kč - 9,6455 Kč

Skladové zásoby
35 Skladem
Parametry
  • D
    21.5 mm
  • IH
    72.2 mm
  • Velikosti závitu
    M22;7/18 in
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    Metrický
Cape 5.5 mm 25.4 mm EPDM Noir

10250921

Cenové rozmezí
2,0969 Kč - 1,7665 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    5.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
  • Maximální teplota
    180 °C
Cape 25.4 mm 20.8 mm Caoutchouc silicone Naturel

10545737

Cenové rozmezí
12,1487 Kč - 10,1761 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    25.4 mm
  • IH
    20.8 mm
  • Velikosti závitu
    1.000 in
  • Norma závitu
    UNF
  • Materiál (podrobně)
    Silicone
Cape 24.6 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10250600

Cenové rozmezí
18,8871 Kč - 15,7704 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    24.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    Silicone
  • Barva
    přírodní
  • Maximální teplota
    250 °C