Masking Washer Caps are intended as caps with an additional washer to hide grounding or plug holes, when inverted. Protects against solvents, abrasives, and suitable for temperatures of up to +250ºC.
Maskovací krytky s podložkou a lemem, které lze použít jako ochrannou krytku na hladké i závitové zakončení.Integrovaná podložka maskuje uzemnění a poskytuje ochranu hran.Lze je také obrátit a použít k zakrytí otvorů. Materiál: silikon Barva: šedá, přírodní, nachová, žlutá, černá, červená, růžová, zelená Produktová řada: SR5756
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | WD | Velikost závitu | IH | D | Norma závitu | OD | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,9264 Kč - 5,9264 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
1 in
25.4 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
závity metrické
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 13,9585 Kč - 16,1756 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.496 in
38.0 mm
|
M20
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
závity metrické
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 4,3367 Kč - 5,1594 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
|
0.386 in
9.8 mm
|
||
| 5,773 Kč - 7,0419 Kč | 6500 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
1 in
25.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
závity metrické
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 4,253 Kč - 5,1594 Kč | 36 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.319 in
8.1 mm
|
||
| 13,6238 Kč - 13,6238 Kč | 345 Skladem |
1.22 in
31.0 mm
|
M16
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
závity metrické
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 3,8347 Kč - 4,6575 Kč | 8996 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.26 in
6.6 mm
|
||
| 7,3627 Kč - 8,9802 Kč | 1000 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
1 in
25.4 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
závity metrické
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 8,9384 Kč - 10,7651 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.807 in
20.5 mm
|
M10
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
závity metrické
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 12,2014 Kč - 12,2014 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
M12
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
závity metrické
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| 3,765 Kč - 4,6156 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
1 in
25.4 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
závity metrické
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 4,7271 Kč - 4,7271 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
závity metrické
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku