Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.
Snadno vyjímatelné maskovací krytky poskytují optimální ochranu konců profilů, jako jsou tyče, roury a trubky během výrobních procesů.Typické použití: eloxování, pískování, práškové lakování, elektroforetické lakování, pokovování a všeobecné lakování.Aby bylo zajištěno co nejlepší uchycení, měl by být vnitřní průměr přibližně o 10 % menší než vnější průměr maskovaného dílu. Materiál: pryž EPDM, silikon, PVC Barva: černá, přírodní, čirý, žlutá Produktová řada: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | Barva | Materiál | h | d1 | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,5081 Kč - 6,3726 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.972 in
24.7 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
1
|
||
| 7,2232 Kč - 24,208 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.484 in
12.3 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
1.012 in
25.7 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1
|
||
| 3,6534 Kč - 7,3237 Kč | 2329 Skladem |
0.382 in
9.7 mm
|
žlutá
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 4,7271 Kč - 15,9344 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.256 in
6.5 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.909 in
23.1 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
1
|
||
| 10240748 | 7,9116 Kč - 7,9116 Kč | 1000 Skladem |
|
černá
|
silikon
|
|
|
4
|
|
| 4,6575 Kč - 9,2695 Kč | 4500 Skladem |
0.602 in
15.3 mm
|
žlutá
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 5,285 Kč - 10,6484 Kč | 77 Skladem |
0.626 in
15.9 mm
|
žlutá
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 7,9205 Kč - 15,8578 Kč | 2000 Skladem |
0.988 in
25.1 mm
|
žlutá
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 2,5239 Kč - 5,0637 Kč | 3000 Skladem |
0.303 in
7.7 mm
|
žlutá
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 3,7092 Kč - 7,4463 Kč | 4900 Skladem |
0.488 in
12.4 mm
|
žlutá
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 5,1594 Kč - 10,342 Kč | 5000 Skladem |
0.563 in
14.3 mm
|
žlutá
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 5,4383 Kč - 10,8783 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.602 in
15.3 mm
|
žlutá
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 3,0957 Kč - 6,1898 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.303 in
7.7 mm
|
žlutá
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 7,9775 Kč - 14,7731 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.48 in
12.2 mm
|
čirý
|
silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| 4,016 Kč - 8,0438 Kč | 4500 Skladem |
0.52 in
13.2 mm
|
žlutá
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 2,9841 Kč - 5,9753 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.366 in
9.3 mm
|
žlutá
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 3,0957 Kč - 6,2052 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.382 in
9.7 mm
|
žlutá
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 7,9311 Kč - 14,6871 Kč | 125 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
čirý
|
silikon
|
1.421 in
36.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2
|
||
| 4,8248 Kč - 9,6525 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.52 in
13.2 mm
|
žlutá
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 4,1833 Kč - 11,2085 Kč | 3330 Skladem |
0.469 in
11.9 mm
|
žlutá
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku