Menu Vyhledávání

Krytky na inbusové šrouby

Skladem

Socket Screw Cover Caps protect socket head screws, preventing damage caused by corrosion and the ingress of impurities. They also add aesthetical appeal. Can tolerate temperatures ranging from -40C up to +150C. Used for automotive and electrical purposes.

Používají se uvnitř UPS skříní, kde vysokonapěťové kabely procházejí blízko kovových hlav šroubů.Kryjí a chrání šrouby s  válcovou hlavou před prachem a nečistotami a zároveň poskytují rychlý a čistý povrch.Používají se v elektrotechnice a automobilovém průmyslu. Materiál: silikon, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: černá, bílá, šedá Produktová řada: SR1628, SR1813

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 24
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Závit šroubu D Barva d h H Typ Koupit
3,1235 Kč - 4,3646 Kč 23000 Skladem
M20
30.0 mm
bílá
17.4 mm
9.0 mm
11.5 mm
1
1,6594 Kč - 1,6594 Kč 420580 Skladem
M8
13.0 mm
šedá
6.2 mm
4.0 mm
5.5 mm
1
1,5478 Kč - 1,5478 Kč 77000 Skladem
M6
10.0 mm
černá
5.2 mm
3.1 mm
4.5 mm
1
1,5478 Kč - 1,5478 Kč 93300 Skladem
M6
10.0 mm
bílá
5.2 mm
3.1 mm
4.5 mm
1
  • z/ze 2
Krytky šroubů M20 17.4 mm 11.5 mm LDPE - PIR bílá

10058343

Cenové rozmezí
4,3646 Kč - 3,1235 Kč

Skladové zásoby
23000 Skladem
Parametry
  • H
    11.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • Závit šroubu
    M20
Krytky šroubů M8 6.2 mm 5.5 mm LDPE - PIR šedá

10058213

Cenové rozmezí
1,6594 Kč - 1,6594 Kč

Skladové zásoby
420580 Skladem
Parametry
  • H
    5.5 mm
  • D
    13.0 mm
  • d
    6.2 mm
  • h
    4.0 mm
  • Závit šroubu
    M8
Krytky šroubů M6 5.2 mm 4.5 mm LDPE - PIR černá

10058206

Cenové rozmezí
1,5478 Kč - 1,5478 Kč

Skladové zásoby
77000 Skladem
Parametry
  • H
    4.5 mm
  • D
    10.0 mm
  • d
    5.2 mm
  • h
    3.1 mm
  • Závit šroubu
    M6
Krytky šroubů M6 5.2 mm 4.5 mm LDPE - PIR bílá

10058190

Cenové rozmezí
1,5478 Kč - 1,5478 Kč

Skladové zásoby
93300 Skladem
Parametry
  • H
    4.5 mm
  • D
    10.0 mm
  • d
    5.2 mm
  • h
    3.1 mm
  • Závit šroubu
    M6