Menu Vyhledávání

Krytky na konce trubek

Skladem

Tube End Caps protect threaded and non-threaded tubes, rods, and other cylindrical devices against inadvertent displacement. Best used as a protective covering, and to mask areas during painting for in outdoor applications.

Ideální ochrana pro závitové i hladké trubky, roury a tyče.Krátká verze pro univerzální uzávěr i dlouhá verze mají extra hluboký a pernatý okraj, který zajišťuje těsné uchycení.Při zahřátí během montáže se nesmršťuje. Materiál: PVC, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: červená Produktová řada: SR1610, SR1620

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 29
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d h Typ Koupit
7,3208 Kč - 18,6923 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
39.5 mm
43.0 mm
1,8546 Kč - 3,838 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.9 mm
8.0 mm
4,9363 Kč - 10,2654 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.7 mm
12.5 mm
4,9363 Kč - 14,249 Kč 26145 Skladem
31.0 mm
39.0 mm
3,9044 Kč - 9,1163 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
37.0 mm
2,496 Kč - 5,1633 Kč 15500 Skladem
22.1 mm
11.0 mm
10,2492 Kč - 25,5104 Kč 199 Skladem
57.0 mm
44.0 mm
14,5441 Kč - 30,1834 Kč 122 Skladem
85.0 mm
12.2 mm
2,8726 Kč - 6,6572 Kč 1302 Skladem
28.5 mm
13.3 mm
3,5977 Kč - 7,4539 Kč 14851 Skladem
31.7 mm
12.8 mm
8,9244 Kč - 18,6157 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
53.5 mm
12.3 mm
12,6476 Kč - 26,1999 Kč 50 Skladem
82.0 mm
12.3 mm
9,9842 Kč - 9,9842 Kč 1870 Skladem
57.0 mm
12.5 mm
2,8028 Kč - 5,7992 Kč 1950 Skladem
25.5 mm
13.1 mm
10,4026 Kč - 21,6034 Kč 100 Skladem
59.5 mm
12.5 mm
11,7831 Kč - 24,4378 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
72.5 mm
12.6 mm
7,3766 Kč - 15,3215 Kč 11760 Skladem
44.5 mm
12.4 mm
2,0359 Kč - 4,2517 Kč 560 Skladem
19.0 mm
13.0 mm
20,3032 Kč - 55,0044 Kč 144 Skladem
81.5 mm
54.0 mm
5,3407 Kč - 11,1081 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.0 mm
12.2 mm
  • z/ze 2
Krytky na konce trubek 39.5 mm 43.0 mm LDPE - PIR červená

10085264

Cenové rozmezí
18,6923 Kč - 7,3208 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    39.5 mm
  • h
    43.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky na konce trubek 8.9 mm (ID) 8.0 mm (H) PVC červená

10090381

Cenové rozmezí
3,838 Kč - 1,8546 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    8.9 mm
  • h
    8.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky na konce trubek 34.7 mm 12.5 mm LDPE - PIR červená

10070666

Cenové rozmezí
10,2654 Kč - 4,9363 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    34.7 mm
  • h
    12.5 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky na konce trubek 31.0 mm 39.0 mm LDPE - PIR červená

10085363

Cenové rozmezí
14,249 Kč - 4,9363 Kč

Skladové zásoby
26145 Skladem
Parametry
  • d
    31.0 mm
  • h
    39.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Krytky na konce trubek 25.0 mm 37.0 mm LDPE - PIR červená

10085356

Cenové rozmezí
9,1163 Kč - 3,9044 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    25.0 mm
  • h
    37.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Krytky na konce trubek 22.1 mm 11.0 mm LDPE - PIR červená

10082102

Cenové rozmezí
5,1633 Kč - 2,496 Kč

Skladové zásoby
15500 Skladem
Parametry
  • d
    22.1 mm
  • h
    11.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky na konce trubek 57.0 mm 44.0 mm LDPE - PIR červená

10085370

Cenové rozmezí
25,5104 Kč - 10,2492 Kč

Skladové zásoby
199 Skladem
Parametry
  • d
    57.0 mm
  • h
    44.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky na konce trubek 85.0 mm 12.2 mm LDPE - PIR červená

10084533

Cenové rozmezí
30,1834 Kč - 14,5441 Kč

Skladové zásoby
122 Skladem
Parametry
  • d
    85.0 mm
  • h
    12.2 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky na konce trubek 28.5 mm 13.3 mm LDPE - PIR červená

10071359

Cenové rozmezí
6,6572 Kč - 2,8726 Kč

Skladové zásoby
1302 Skladem
Parametry
  • d
    28.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Krytky na konce trubek 31.7 mm 12.8 mm LDPE - PIR červená

10069134

Cenové rozmezí
7,4539 Kč - 3,5977 Kč

Skladové zásoby
14851 Skladem
Parametry
  • d
    31.7 mm
  • h
    12.8 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky na konce trubek 53.5 mm 12.3 mm LDPE - PIR červená

10071342

Cenové rozmezí
18,6157 Kč - 8,9244 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    53.5 mm
  • h
    12.3 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky na konce trubek 82.0 mm 12.3 mm LDPE - PIR červená

10074015

Cenové rozmezí
26,1999 Kč - 12,6476 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • d
    82.0 mm
  • h
    12.3 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Krytky na konce trubek 57.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR červená

10070802

Cenové rozmezí
9,9842 Kč - 9,9842 Kč

Skladové zásoby
1870 Skladem
Parametry
  • d
    57.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky na konce trubek 25.5 mm 13.1 mm LDPE - PIR červená

10072622

Cenové rozmezí
5,7992 Kč - 2,8028 Kč

Skladové zásoby
1950 Skladem
Parametry
  • d
    25.5 mm
  • h
    13.1 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky na konce trubek 59.5 mm 12.5 mm LDPE - PIR červená

10071434

Cenové rozmezí
21,6034 Kč - 10,4026 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • d
    59.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky na konce trubek 72.5 mm 12.6 mm LDPE - PIR červená

10084540

Cenové rozmezí
24,4378 Kč - 11,7831 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    72.5 mm
  • h
    12.6 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky na konce trubek 44.5 mm 12.4 mm LDPE - PIR červená

10068953

Cenové rozmezí
15,3215 Kč - 7,3766 Kč

Skladové zásoby
11760 Skladem
Parametry
  • d
    44.5 mm
  • h
    12.4 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky na konce trubek 19.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR červená

10082379

Cenové rozmezí
4,2517 Kč - 2,0359 Kč

Skladové zásoby
560 Skladem
Parametry
  • d
    19.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky na konce trubek 81.5 mm 54.0 mm LDPE - PIR červená

10085394

Cenové rozmezí
55,0044 Kč - 20,3032 Kč

Skladové zásoby
144 Skladem
Parametry
  • d
    81.5 mm
  • h
    54.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky na konce trubek 38.0 mm 12.2 mm LDPE - PIR červená

10071502

Cenové rozmezí
11,1081 Kč - 5,3407 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    38.0 mm
  • h
    12.2 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3923509000