Standard Round End Caps keep dirt and other contaminants out of threaded and non-threaded tubes, pipes, and rods. Available in standard, short or long form, depending on the intended use. Can resist temperatures of up to 70C.
Používají se k ochraně závitových i hladkých trubek, rour a tyčí.Zabraňuje poškození trubek špínou, třískami, prachem a dalšíni nečistotami.Používají se v průmyslu, vzduchotechnice a instalaci. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: přírodní Produktová řada: SRF0068
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | D | h | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1613 Kč - 3,012 Kč | 35000 Skladem |
0.386 in
9.8 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 10,9743 Kč - 24,1798 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.031 in
51.6 mm
|
2.118 in
53.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 18,0442 Kč - 35,3772 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.992 in
76.0 mm
|
3.091 in
78.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 21,8232 Kč - 42,7539 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.008 in
101.8 mm
|
4.094 in
104.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 5,4523 Kč - 9,9424 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.161 in
29.5 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 3,751 Kč - 6,8467 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.811 in
20.6 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 4,7411 Kč - 8,6596 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.012 in
25.7 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 11,1834 Kč - 24,6818 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.067 in
52.5 mm
|
2.193 in
55.7 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 2,1753 Kč - 3,4303 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.461 in
11.7 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 4,7551 Kč - 8,6734 Kč | 100 Skladem |
0.929 in
23.6 mm
|
1.008 in
25.6 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 5,4523 Kč - 13,3449 Kč | 850 Skladem |
1.291 in
32.8 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 6,0519 Kč - 14,837 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.291 in
32.8 mm
|
1.386 in
35.2 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 7,0699 Kč - 17,3052 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.606 in
40.8 mm
|
1.713 in
43.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 2,3147 Kč - 3,6674 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.528 in
13.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 11,8249 Kč - 26,0623 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.343 in
59.5 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
1.181 in
30 mm
|
||
| 27,7635 Kč - 49,0289 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.748 in
69.8 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| 6,5957 Kč - 16,1478 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.378 in
35.0 mm
|
1.472 in
37.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 6,5818 Kč - 16,1478 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.445 in
36.7 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,9243 Kč - 2,6774 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.307 in
7.8 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 2,3147 Kč - 3,6674 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku