Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tube End Caps protect threaded and non-threaded tubes, rods, and other cylindrical devices against inadvertent displacement. Best used as a protective covering, and to mask areas during painting for in outdoor applications.
Ideální ochrana pro závitové i hladké trubky, roury a tyče.Krátká verze pro univerzální uzávěr i dlouhá verze mají extra hluboký a pernatý okraj, který zajišťuje těsné uchycení.Při zahřátí během montáže se nesmršťuje. Materiál: PVC, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: červená Produktová řada: SR1610, SR1620
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d | h | Typ | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
11,8109 Kč - 24,5144 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.972 in
75.5 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
||
10,7791 Kč - 22,4461 Kč | 1865 Skladem |
2.48 in
63.0 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
3,5977 Kč - 7,4539 Kč | 9251 Skladem |
1.248 in
31.7 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
||
5,9403 Kč - 12,3338 Kč | 1857 Skladem |
1.622 in
41.2 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
||
9,9842 Kč - 9,9842 Kč | 1870 Skladem |
2.244 in
57.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
11,7831 Kč - 24,4378 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.854 in
72.5 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
8,0459 Kč - 16,7004 Kč | 600 Skladem |
1.85 in
47.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
2,8726 Kč - 6,6572 Kč | 1302 Skladem |
1.122 in
28.5 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
|
||
5,3407 Kč - 11,1081 Kč | 150 Skladem |
1.496 in
38.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
|
||
11,7133 Kč - 24,3612 Kč | 3000 Skladem |
2.748 in
69.8 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
|
||
10,4026 Kč - 21,6034 Kč | 300 Skladem |
2.343 in
59.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
7,3766 Kč - 15,3215 Kč | 1080 Skladem |
1.752 in
44.5 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
1,8546 Kč - 3,838 Kč | 75 Skladem |
0.35 in
8.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
4,9363 Kč - 10,2654 Kč | 64 Skladem |
1.366 in
34.7 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
2,8028 Kč - 5,7992 Kč | 1950 Skladem |
1.004 in
25.5 mm
|
0.516 in
13.1 mm
|
|
||
8,9244 Kč - 18,6157 Kč | 1324 Skladem |
2.106 in
53.5 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
||
12,6476 Kč - 26,1999 Kč | 50 Skladem |
3.228 in
82.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
||
8,3667 Kč - 17,3899 Kč | 1997 Skladem |
1.98 in
50.3 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
||
11,8529 Kč - 24,591 Kč | 835 Skladem |
3.126 in
79.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
2,496 Kč - 5,1633 Kč | 16000 Skladem |
0.87 in
22.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku