Tube End Caps protect threaded and non-threaded tubes, rods, and other cylindrical devices against inadvertent displacement. Best used as a protective covering, and to mask areas during painting for in outdoor applications.
Ideální ochrana pro závitové i hladké trubky, roury a tyče.Krátká verze pro univerzální uzávěr i dlouhá verze mají extra hluboký a pernatý okraj, který zajišťuje těsné uchycení.Při zahřátí během montáže se nesmršťuje. Materiál: PVC, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: červená Produktová řada: SR1610, SR1620
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d | h | Typ | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
4,9363 Kč - 10,2654 Kč | 64 Skladem |
1.366 in
34.7 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
10,4026 Kč - 21,6034 Kč | 300 Skladem |
2.343 in
59.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
7,3208 Kč - 18,6923 Kč | 480 Skladem |
1.555 in
39.5 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
|
||
17,2633 Kč - 47,0372 Kč | 230 Skladem |
2.756 in
70.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
|
||
2,496 Kč - 5,1633 Kč | 16000 Skladem |
0.87 in
22.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
11,8529 Kč - 24,591 Kč | 835 Skladem |
3.126 in
79.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
3,9044 Kč - 9,1163 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
||
2,0359 Kč - 4,2517 Kč | 4950 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
8,3667 Kč - 17,3899 Kč | 1997 Skladem |
1.98 in
50.3 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku