Menu Vyhledávání

Krytky s úchytem

Skladem

Krytky s úchytem jsou určeny k ochraně před kontaminanty a únikem kapalin. Úchyt je tvarovaný, což poskytuje větší kontaktní plochu a vyžaduje menší sílu při instalaci a demontáži.

Úchyty jsou především užitečné tam, kde se během mechanických procesů vyžaduje rychlá demontáž, a z tohoto důvodu jsou oblíbenou volbou v různých průmyslových odvětvích.

Pružné materiály umožňují těsné usazení. Díky úchytu jsou také oblíbenou volbou.

  • Jsou určeny k ochraně před nečistotami a únikem kapalin.
  • Díky pružnosti lze natáhnout na mírně větší rozměry. Tím se dosáhne těsného upevnění.
  • Používají se v potravinářském průmyslu i dalších průmyslových oborech nebo při skladování.
Materiál: ethylenvinylacetát (EVA), PVC Barva: žlutá, černá, červená Produktová řada: SR6110, SR1066

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Počet výsledků: 130
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d Barva Materiál Typ Koupit
2,0315 Kč - 2,2572 Kč 6500 Skladem
6.0 mm
žlutá
ethylenvinylacetát (EVA)
1
2,5651 Kč - 2,8501 Kč 8800 Skladem
13.0 mm
žlutá
ethylenvinylacetát (EVA)
1
2,5672 Kč - 2,8525 Kč 2000 Skladem
10.0 mm
žlutá
ethylenvinylacetát (EVA)
1
3,4548 Kč - 3,8388 Kč 13500 Skladem
20.0 mm
žlutá
ethylenvinylacetát (EVA)
1
2,9948 Kč - 3,3276 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
žlutá
ethylenvinylacetát (EVA)
1
1,7234 Kč - 1,915 Kč 33500 Skladem
5.0 mm
žlutá
ethylenvinylacetát (EVA)
1
4,1454 Kč - 4,606 Kč 400 Skladem
20.0 mm
žlutá
ethylenvinylacetát (EVA)
1
42,2555 Kč - 76,9131 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.9 mm
černá
PVC
2
47,8139 Kč - 87,039 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.1 mm
černá
PVC
2
34,4709 Kč - 62,7227 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.6 mm
černá
PVC
2
72,2883 Kč - 131,5496 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
44.5 mm
černá
PVC
2
37,2429 Kč - 67,7927 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.2 mm
černá
PVC
2
42,2555 Kč - 76,9131 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.9 mm
černá
PVC
2
21,7023 Kč - 39,4835 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.1 mm
černá
PVC
2
6,8223 Kč - 12,4238 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
černá
PVC
2
11,878 Kč - 21,5874 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.9 mm
černá
PVC
2
0,4449 Kč - 0,9196 Kč 4500 Skladem
6.1 mm
červená
PVC
2
14,09 Kč - 25,652 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.3 mm
černá
PVC
2
8,273 Kč - 15,0235 Kč 48 Skladem
7.7 mm
černá
PVC
2
20,5102 Kč - 37,329 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.6 mm
černá
PVC
2
  • z/ze 7
Krytky s úchytem 6.0 mm 20.0 mm ethylenvinylacetát (EVA) žlutá

10349496

Cenové rozmezí
2,2572 Kč - 2,0315 Kč

Skladové zásoby
6500 Skladem
Parametry
  • d
    6.0 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    ethylenvinylacetát (EVA)
  • Typ
    1
Krytky s úchytem 13.0 mm 20.0 mm ethylenvinylacetát (EVA) žlutá

10349557

Cenové rozmezí
2,8501 Kč - 2,5651 Kč

Skladové zásoby
8800 Skladem
Parametry
  • d
    13.0 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    ethylenvinylacetát (EVA)
  • Typ
    1
Krytky s úchytem 10.0 mm 20.0 mm ethylenvinylacetát (EVA) žlutá

10349526

Cenové rozmezí
2,8525 Kč - 2,5672 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • d
    10.0 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    ethylenvinylacetát (EVA)
  • Typ
    1
Krytky s úchytem 20.0 mm 20.0 mm ethylenvinylacetát (EVA) žlutá

10349601

Cenové rozmezí
3,8388 Kč - 3,4548 Kč

Skladové zásoby
13500 Skladem
Parametry
  • d
    20.0 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    ethylenvinylacetát (EVA)
  • Typ
    1
Krytky s úchytem 16.0 mm 20.0 mm ethylenvinylacetát (EVA) žlutá

10349588

Cenové rozmezí
3,3276 Kč - 2,9948 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    16.0 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    ethylenvinylacetát (EVA)
  • Typ
    1
Krytky s úchytem 5.0 mm 20.0 mm ethylenvinylacetát (EVA) žlutá

10349489

Cenové rozmezí
1,915 Kč - 1,7234 Kč

Skladové zásoby
33500 Skladem
Parametry
  • d
    5.0 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    ethylenvinylacetát (EVA)
  • Typ
    1
Krytky s úchytem 20.0 mm 30.0 mm ethylenvinylacetát (EVA) žlutá

10349618

Cenové rozmezí
4,606 Kč - 4,1454 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • d
    20.0 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    ethylenvinylacetát (EVA)
  • Typ
    1
Krytky s úchytem 34.9 mm 25.0 mm PVC černá

10360835

Cenové rozmezí
76,9131 Kč - 42,2555 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    34.9 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 38.1 mm 38.0 mm PVC černá

10360842

Cenové rozmezí
87,039 Kč - 47,8139 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    38.1 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 28.6 mm 25.0 mm PVC černá

10360804

Cenové rozmezí
62,7227 Kč - 34,4709 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    28.6 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 44.5 mm 38.0 mm PVC černá

10360859

Cenové rozmezí
131,5496 Kč - 72,2883 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    44.5 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 31.2 mm 38.0 mm PVC černá

10360811

Cenové rozmezí
67,7927 Kč - 37,2429 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    31.2 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 34.9 mm 25.0 mm PVC černá

10360828

Cenové rozmezí
76,9131 Kč - 42,2555 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    34.9 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 25.1 mm 25.0 mm PVC černá

10360798

Cenové rozmezí
39,4835 Kč - 21,7023 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    25.1 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 4.8 mm 13.0 mm PVC černá

10360675

Cenové rozmezí
12,4238 Kč - 6,8223 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    4.8 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 11.9 mm 13.0 mm PVC černá

10360712

Cenové rozmezí
21,5874 Kč - 11,878 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    11.9 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 6.1 mm 13.0 mm PVC červená

10112106

Cenové rozmezí
0,9196 Kč - 0,4449 Kč

Skladové zásoby
4500 Skladem
Parametry
  • d
    6.1 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 15.3 mm 13.0 mm PVC černá

10360736

Cenové rozmezí
25,652 Kč - 14,09 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    15.3 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 7.7 mm 13.0 mm PVC černá

10360699

Cenové rozmezí
15,0235 Kč - 8,273 Kč

Skladové zásoby
48 Skladem
Parametry
  • d
    7.7 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 20.6 mm 13.0 mm PVC černá

10360774

Cenové rozmezí
37,329 Kč - 20,5102 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    20.6 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2