Menu Vyhledávání

Krytky na konektory PCR

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Krytky rychloupínacího konektoru jsou navrženy k ochraně rychloupínacích konektorů dle standardu SAE. Používá se v hydraulice k ochraně součástí před prachem, vlhkostí, mechanickým poškozením a úniku zbytků provozních kapalin, které by mohly ovlivnit hydraulický systém během výroby, testování, skladování a přepravy. Vyznačuje se dlouhým středovým úchytem, který umožňuje snadnou demontáž, což je zvláště důležité pro při práci s kapalinami.

Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRQCFPCR

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 2
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d H Velikost závitu h Norma závitu Koupit
1,5492 Kč - 2,4098 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.6 mm
41.5 mm
15.8 mm
25.5 mm
SAE
1,7361 Kč - 2,7006 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.8 mm
43.5 mm
24.0 mm
27.5 mm
SAE
Krytka SAE 15.8 mm LDPE - PCR zelená

20750046

Cenové rozmezí
2,4098 Kč - 1,5492 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    15.6 mm
  • h
    25.5 mm
  • H
    41.5 mm
  • Norma závitu
    SAE
  • Velikost závitu
    15.8 mm
Krytka SAE 24.0 mm LDPE - PCR zelená

20750053

Cenové rozmezí
2,7006 Kč - 1,7361 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    23.8 mm
  • h
    27.5 mm
  • H
    43.5 mm
  • Norma závitu
    SAE
  • Velikost závitu
    24.0 mm