Opened Hinge-Bearing Protection Plug with a ribbed design provides strong protection. Helps prevent dirt and moisture from entering hinge bearings and swivel joints. Its open centre design allows easy suspension during storage and painting. Can withstand temperatures ranging from -10C up to +110C.
Tato ochranná zátka poskytuje robustní ochranu. Pomáhá zabránit vnikání nečistot a vlhkosti do ložisek pantů a otočných kloubů. Profil má otevřený střed, který poskytuje možnost zavěsit díl během skladování a lakování.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: žlutá Produktová řada: SRF0016
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | ID | FD | H | OD | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,9304 Kč - 16,0709 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.091 in
27.7 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 12,1855 Kč - 26,0608 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.232 in
56.7 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 4,7155 Kč - 17,6635 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.287 in
32.7 mm
|
2.146 in
54.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 10,0868 Kč - 21,5728 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.866 in
47.4 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 17,0597 Kč - 36,485 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.638 in
67.0 mm
|
3.917 in
99.5 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 18,6506 Kč - 39,8876 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.012 in
76.5 mm
|
4.528 in
115.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 2,5311 Kč - 13,1752 Kč | 300 Skladem |
0.894 in
22.7 mm
|
1.567 in
39.8 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 5,497 Kč - 10,5591 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.654 in
42.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 4,3747 Kč - 19,5457 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.457 in
37.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 4,176 Kč - 9,1937 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.697 in
17.7 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku