Menu Vyhledávání

Krytky na ochranu sloupků

Skladem

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Používá se k ochraně závitů BSP a UNF.Zkonstruované s malým lemem.Zvyšují ochranu proti usazování nečistot a omezují plýtvání časem během opakovaných činností. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), LDPE - PIR, PVC Barva: přírodní, červená, černá Produktová řada: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 55
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d Barva h Kompatibilní velikosti závitu Materiál (podrobně) H Kompatibilní typ závitu Koupit
1,6086 Kč - 3,3613 Kč 450 Skladem
5.0 mm
přírodní
13.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
4,1508 Kč - 8,6007 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
přírodní
15.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
11,8636 Kč - 25,0132 Kč 400 Skladem
28.6 mm
červená
62.8 mm
1 1/8"
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
3,7056 Kč - 7,6775 Kč 153 Skladem
11.9 mm
červená
28.6 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
4,8115 Kč - 9,9421 Kč 4785 Skladem
12.7 mm
červená
27.3 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
2,3123 Kč - 4,7895 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.4 mm
černá
12.7 mm
PVC
13,932 Kč - 27,3015 Kč 1920 Skladem
38.1 mm
červená
44.5 mm
1 1/12"
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
12,4813 Kč - 16,4913 Kč 900 Skladem
15.9 mm
červená
71.8 mm
5/8"
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
4,079 Kč - 8,5218 Kč 1145 Skladem
14.0 mm
červená
21.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
3,6624 Kč - 7,425 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
přírodní
12.5 mm
9/16"
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
1,7235 Kč - 3,6059 Kč 10000 Skladem
6.0 mm
přírodní
10.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
3,5332 Kč - 7,354 Kč 11670 Skladem
9.1 mm
červená
27.2 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
3,1885 Kč - 6,4624 Kč 1700 Skladem
12.5 mm
přírodní
11.7 mm
1/2"
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
6,1903 Kč - 12,8616 Kč 2710 Skladem
12.7 mm
červená
46.0 mm
1/2"
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
14,1809 Kč - 30,3777 Kč 600 Skladem
23.5 mm
červená
55.5 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
4,6104 Kč - 9,5476 Kč 2000 Skladem
20.0 mm
přírodní
20.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
4,6679 Kč - 4,7185 Kč 82 Skladem
20.3 mm
přírodní
14.5 mm
13/16
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
3,5763 Kč - 3,9768 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
červená
23.8 mm
7/16"
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
3,9498 Kč - 8,1273 Kč 8030 Skladem
16.0 mm
přírodní
20.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
4,2945 Kč - 8,6796 Kč 24400 Skladem
18.5 mm
přírodní
15.9 mm
3/4"
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • z/ze 3
Krytky s přírubou 5.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR přírodní

10086513

Cenové rozmezí
3,3613 Kč - 1,6086 Kč

Skladové zásoby
450 Skladem
Parametry
  • d
    5.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Krytky s přírubou 20.0 mm 15.0 mm LDPE - PIR přírodní

10086599

Cenové rozmezí
8,6007 Kč - 4,1508 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    20.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky s přírubou 28.6 mm 62.8 mm LDPE - PIR červená

10082058

Cenové rozmezí
25,0132 Kč - 11,8636 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • d
    28.6 mm
  • h
    62.8 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    1 1/8"
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky s přírubou 11.9 mm 28.6 mm LDPE - PIR červená

10071557

Cenové rozmezí
7,6775 Kč - 3,7056 Kč

Skladové zásoby
153 Skladem
Parametry
  • d
    11.9 mm
  • h
    28.6 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky s přírubou 12.7 mm 27.3 mm LDPE - PIR červená

10079966

Cenové rozmezí
9,9421 Kč - 4,8115 Kč

Skladové zásoby
4785 Skladem
Parametry
  • d
    12.7 mm
  • h
    27.3 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky s přírubou 4.4 mm 12.7 mm PVC černá

10075104

Cenové rozmezí
4,7895 Kč - 2,3123 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    4.4 mm
  • h
    12.7 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky s přírubou 38.1 mm 44.5 mm LDPE - PIR červená

10105290

Cenové rozmezí
27,3015 Kč - 13,932 Kč

Skladové zásoby
1920 Skladem
Parametry
  • d
    38.1 mm
  • h
    44.5 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    1 1/12"
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky s přírubou 15.9 mm 71.8 mm LDPE - PIR červená

10105306

Cenové rozmezí
16,4913 Kč - 12,4813 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • d
    15.9 mm
  • h
    71.8 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    5/8"
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky s přírubou 14.0 mm 21.0 mm LDPE - PIR červená

10080160

Cenové rozmezí
8,5218 Kč - 4,079 Kč

Skladové zásoby
1145 Skladem
Parametry
  • d
    14.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky s přírubou 14.0 mm 12.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10154045

Cenové rozmezí
7,425 Kč - 3,6624 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • D
    20.5 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    9/16"
  • Typ
    1
Krytky s přírubou 6.0 mm 10.0 mm LDPE - PIR přírodní

10086520

Cenové rozmezí
3,6059 Kč - 1,7235 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • d
    6.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky s přírubou 9.1 mm 27.2 mm LDPE - PIR červená

10071687

Cenové rozmezí
7,354 Kč - 3,5332 Kč

Skladové zásoby
11670 Skladem
Parametry
  • d
    9.1 mm
  • h
    27.2 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Krytky s přírubou 12.5 mm 11.7 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10153987

Cenové rozmezí
6,4624 Kč - 3,1885 Kč

Skladové zásoby
1700 Skladem
Parametry
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • D
    18.2 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    1/2"
  • Typ
    1
Krytky s přírubou 12.7 mm 46.0 mm LDPE - PIR červená

10069882

Cenové rozmezí
12,8616 Kč - 6,1903 Kč

Skladové zásoby
2710 Skladem
Parametry
  • d
    12.7 mm
  • h
    46.0 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    1/2"
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky s přírubou 23.5 mm 55.5 mm LDPE - PIR červená

10072929

Cenové rozmezí
30,3777 Kč - 14,1809 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • d
    23.5 mm
  • h
    55.5 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky s přírubou 20.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR přírodní

10086605

Cenové rozmezí
9,5476 Kč - 4,6104 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • d
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky s přírubou 20.3 mm 14.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10153994

Cenové rozmezí
4,7185 Kč - 4,6679 Kč

Skladové zásoby
82 Skladem
Parametry
  • d
    20.3 mm
  • h
    14.5 mm
  • D
    26.9 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    13/16
  • Typ
    1
Krytky s přírubou 11.1 mm 23.8 mm LDPE - PIR červená

10082881

Cenové rozmezí
3,9768 Kč - 3,5763 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    11.1 mm
  • h
    23.8 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    7/16"
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky s přírubou 16.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR přírodní

10086582

Cenové rozmezí
8,1273 Kč - 3,9498 Kč

Skladové zásoby
8030 Skladem
Parametry
  • d
    16.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky s přírubou 18.5 mm 15.9 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10154014

Cenové rozmezí
8,6796 Kč - 4,2945 Kč

Skladové zásoby
24400 Skladem
Parametry
  • d
    18.5 mm
  • h
    15.9 mm
  • D
    25.5 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    3/4"
  • Typ
    1