Menu Vyhledávání

Krytky na ochranu sloupků

Skladem

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Používá se k ochraně závitů BSP a UNF.Zkonstruované s malým lemem.Zvyšují ochranu proti usazování nečistot a omezují plýtvání časem během opakovaných činností. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen Barva: přírodní, červená Produktová řada: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 55
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d Barva h Kompatibilní velikosti závitu Materiál (podrobně) H Kompatibilní typ závitu Koupit
2,7192 Kč - 5,6842 Kč 40000 Skladem
11.9 mm
červená
22.2 mm
Non Threaded
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
2,0842 Kč - 4,4532 Kč 2410 Skladem
13.8 mm
přírodní
12.0 mm
9/19-18
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
13.0
UNF
2,1613 Kč - 3,1255 Kč 37200 Skladem
18.6 mm
přírodní
15.0 mm
3/4-16
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
16.2
UNF
2,6354 Kč - 3,9223 Kč 3853 Skladem
12.8 mm
přírodní
10.0 mm
1/4-19
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
11.0
BSP
2,1753 Kč - 3,0642 Kč 11800 Skladem
17.0 mm
přírodní
13.0 mm
11/16-16
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
14.0
UNF
4,1554 Kč - 6,5575 Kč 1600 Skladem
26.0 mm
přírodní
19.5 mm
3/4-14
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
21.2
BSP
1,3108 Kč - 3,1868 Kč 800 Skladem
20.2 mm
přírodní
15.0 mm
13/16-16
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
16.2
UNF
2,9076 Kč - 6,2121 Kč 3775 Skladem
16.3 mm
přírodní
12.0 mm
3/8-19
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
13.0
BSP
4,1694 Kč - 8,4268 Kč 11500 Skladem
18.5 mm
přírodní
15.9 mm
3/4"
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
2,8028 Kč - 5,7226 Kč 550 Skladem
9.6 mm
přírodní
21.3 mm
3/8"
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
29,144 Kč - 59,2178 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
63.3 mm
přírodní
30.7 mm
2 1/2"
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
8,0878 Kč - 9,1163 Kč 1076 Skladem
29.8 mm
přírodní
19.3 mm
13/16"
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
5,2012 Kč - 8,0438 Kč 960 Skladem
25.0 mm
přírodní
16.8 mm
1"
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
12,1178 Kč - 16,011 Kč 900 Skladem
15.9 mm
červená
71.8 mm
5/8"
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
13,5262 Kč - 26,5063 Kč 360 Skladem
38.1 mm
červená
44.5 mm
1 1/12"
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
3,6813 Kč - 7,2087 Kč 63 Skladem
7.5 mm
červená
38.1 mm
Non Threaded
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
4,7132 Kč - 9,7291 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.9 mm
červená
23.8 mm
5/8"
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
13,805 Kč - 28,7278 Kč 1000 Skladem
32.0 mm
červená
58.5 mm
1 1/4"
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
2,8028 Kč - 5,9141 Kč 7237 Skladem
12.8 mm
přírodní
20.2 mm
Non Threaded
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
2,6912 Kč - 5,5923 Kč 16800 Skladem
12.0 mm
přírodní
16.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • z/ze 3
Krytky s přírubou 11.9 mm 22.2 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10104385

Cenové rozmezí
5,6842 Kč - 2,7192 Kč

Skladové zásoby
40000 Skladem
Parametry
  • d
    11.9 mm
  • h
    22.2 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    Non Threaded
  • Typ
    1
  • Barva
    červená
Krytky na ochranu sloupků 9/19-18 UNF 13.8 mm 12.0 mm polyethylen přírodní

10074886

Cenové rozmezí
4,4532 Kč - 2,0842 Kč

Skladové zásoby
2410 Skladem
Parametry
  • H
    13.0
  • d
    13.8 mm
  • h
    12.0 mm
  • D
    16.8 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    9/19-18
Krytky na ochranu sloupků 3/4-16 UNF 18.6 mm 15.0 mm polyethylen přírodní

10074862

Cenové rozmezí
3,1255 Kč - 2,1613 Kč

Skladové zásoby
37200 Skladem
Parametry
  • H
    16.2
  • d
    18.6 mm
  • h
    15.0 mm
  • D
    21.6 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    3/4-16
Krytky na ochranu sloupků 1/4-19 BSP 12.8 mm 10.0 mm polyethylen přírodní

10074893

Cenové rozmezí
3,9223 Kč - 2,6354 Kč

Skladové zásoby
3853 Skladem
Parametry
  • H
    11.0
  • d
    12.8 mm
  • h
    10.0 mm
  • D
    15.8 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    1/4-19
Krytky na ochranu sloupků 11/16-16 UNF 17.0 mm 13.0 mm polyethylen přírodní

10074916

Cenové rozmezí
3,0642 Kč - 2,1753 Kč

Skladové zásoby
11800 Skladem
Parametry
  • H
    14.0
  • d
    17.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • D
    20.0 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    11/16-16
Krytky na ochranu sloupků 3/4-14 BSP 26.0 mm 19.5 mm polyethylen přírodní

10074879

Cenové rozmezí
6,5575 Kč - 4,1554 Kč

Skladové zásoby
1600 Skladem
Parametry
  • H
    21.2
  • d
    26.0 mm
  • h
    19.5 mm
  • D
    29.0 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    3/4-14
Krytky na ochranu sloupků 13/16-16 UNF 20.2 mm 15.0 mm polyethylen přírodní

10074909

Cenové rozmezí
3,1868 Kč - 1,3108 Kč

Skladové zásoby
800 Skladem
Parametry
  • H
    16.2
  • d
    20.2 mm
  • h
    15.0 mm
  • D
    23.2 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    13/16-16
Krytky na ochranu sloupků 3/8-19 BSP 16.3 mm 12.0 mm polyethylen přírodní

10074855

Cenové rozmezí
6,2121 Kč - 2,9076 Kč

Skladové zásoby
3775 Skladem
Parametry
  • H
    13.0
  • d
    16.3 mm
  • h
    12.0 mm
  • D
    19.3 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    3/8-19
Krytky s přírubou 18.5 mm 15.9 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10154014

Cenové rozmezí
8,4268 Kč - 4,1694 Kč

Skladové zásoby
11500 Skladem
Parametry
  • d
    18.5 mm
  • h
    15.9 mm
  • D
    25.5 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    3/4"
  • Typ
    1
Krytky s přírubou 9.6 mm 21.3 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10154021

Cenové rozmezí
5,7226 Kč - 2,8028 Kč

Skladové zásoby
550 Skladem
Parametry
  • d
    9.6 mm
  • h
    21.3 mm
  • D
    14.7 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    3/8"
  • Typ
    1
Krytky s přírubou 63.3 mm 30.7 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10154007

Cenové rozmezí
59,2178 Kč - 29,144 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    63.3 mm
  • h
    30.7 mm
  • D
    70.0 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    2 1/2"
  • Typ
    1
Krytky s přírubou 29.8 mm 19.3 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10153970

Cenové rozmezí
9,1163 Kč - 8,0878 Kč

Skladové zásoby
1076 Skladem
Parametry
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.3 mm
  • D
    36.3 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    13/16"
  • Typ
    1
Krytky s přírubou 25.0 mm 16.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10153963

Cenové rozmezí
8,0438 Kč - 5,2012 Kč

Skladové zásoby
960 Skladem
Parametry
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.8 mm
  • D
    31.6 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    1"
  • Typ
    1
Krytky s přírubou 15.9 mm 71.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10105306

Cenové rozmezí
16,011 Kč - 12,1178 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • d
    15.9 mm
  • h
    71.8 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    5/8"
  • Typ
    1
  • Barva
    červená
Krytky s přírubou 38.1 mm 44.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10105290

Cenové rozmezí
26,5063 Kč - 13,5262 Kč

Skladové zásoby
360 Skladem
Parametry
  • d
    38.1 mm
  • h
    44.5 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    1 1/12"
  • Typ
    1
  • Barva
    červená
Krytky s přírubou 7.5 mm 38.1 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10105221

Cenové rozmezí
7,2087 Kč - 3,6813 Kč

Skladové zásoby
63 Skladem
Parametry
  • d
    7.5 mm
  • h
    38.1 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    Non Threaded
  • Typ
    1
  • Barva
    červená
Krytky s přírubou 15.9 mm 23.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10071885

Cenové rozmezí
9,7291 Kč - 4,7132 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    15.9 mm
  • h
    23.8 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    5/8"
  • Typ
    1
  • Barva
    červená
Krytky s přírubou 32.0 mm 58.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10082218

Cenové rozmezí
28,7278 Kč - 13,805 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • d
    32.0 mm
  • h
    58.5 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    1 1/4"
  • Typ
    1
  • Barva
    červená
Krytky s přírubou 12.8 mm 20.2 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10071878

Cenové rozmezí
5,9141 Kč - 2,8028 Kč

Skladové zásoby
7237 Skladem
Parametry
  • d
    12.8 mm
  • h
    20.2 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    Non Threaded
  • Typ
    2
  • Barva
    přírodní
Krytky s přírubou 12.0 mm 16.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10086551

Cenové rozmezí
5,5923 Kč - 2,6912 Kč

Skladové zásoby
16800 Skladem
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Typ
    2
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)