Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
Používá se k ochraně závitů BSP a UNF.Zkonstruované s malým lemem.Zvyšují ochranu proti usazování nečistot a omezují plýtvání časem během opakovaných činností. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen Barva: přírodní, červená Produktová řada: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d | Barva | h | Kompatibilní velikosti závitu | Materiál (podrobně) | H | Kompatibilní typ závitu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29,144 Kč - 59,2178 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.492 in
63.3 mm
|
přírodní
|
1.209 in
30.7 mm
|
2 1/2"
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
|
||
4,1694 Kč - 8,4268 Kč | 11500 Skladem |
0.728 in
18.5 mm
|
přírodní
|
0.626 in
15.9 mm
|
3/4"
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
|
||
2,8028 Kč - 5,7226 Kč | 550 Skladem |
0.378 in
9.6 mm
|
přírodní
|
0.839 in
21.3 mm
|
3/8"
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
|
||
8,0878 Kč - 9,1163 Kč | 1076 Skladem |
1.173 in
29.8 mm
|
přírodní
|
0.76 in
19.3 mm
|
13/16"
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
|
||
13,7911 Kč - 28,6512 Kč | 3645 Skladem |
0.874 in
22.2 mm
|
červená
|
3.063 in
77.8 mm
|
7/8"
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
|
||
13,7679 Kč - 29,4929 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.925 in
23.5 mm
|
červená
|
2.185 in
55.5 mm
|
Non Threaded
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
|
||
3,5977 Kč - 7,4539 Kč | 153 Skladem |
0.469 in
11.9 mm
|
červená
|
1.126 in
28.6 mm
|
Non Threaded
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
|
||
3,0957 Kč - 6,2742 Kč | 2500 Skladem |
0.492 in
12.5 mm
|
přírodní
|
0.461 in
11.7 mm
|
1/2"
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
|
||
4,5319 Kč - 4,5811 Kč | 332 Skladem |
0.799 in
20.3 mm
|
přírodní
|
0.571 in
14.5 mm
|
13/16
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
|
||
1,743 Kč - 3,6159 Kč | 1124 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
přírodní
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
|
||
4,0299 Kč - 8,3502 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
přírodní
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
|
||
1,9103 Kč - 3,9606 Kč | 6200 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
přírodní
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
|
||
4,0299 Kč - 8,3502 Kč | 5700 Skladem |
0.563 in
14.3 mm
|
červená
|
1.323 in
33.6 mm
|
9/16"
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
|
||
1,5618 Kč - 3,2634 Kč | 450 Skladem |
0.197 in
5.0 mm
|
přírodní
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
|
||
3,4303 Kč - 7,1399 Kč | 5370 Skladem |
0.358 in
9.1 mm
|
červená
|
1.071 in
27.2 mm
|
Non Threaded
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
|
||
4,4623 Kč - 10,8783 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.866 in
22.0 mm
|
přírodní
|
0.831 in
21.1 mm
|
7/8"
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
|
||
3,5558 Kč - 7,2087 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
přírodní
|
0.492 in
12.5 mm
|
9/16"
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
|
||
2,245 Kč - 4,65 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.173 in
4.4 mm
|
červená
|
0.5 in
12.7 mm
|
Non Threaded
|
PVC
|
|
|
||
3,9602 Kč - 8,2736 Kč | 1145 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
červená
|
0.827 in
21.0 mm
|
Non Threaded
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
|
||
4,6714 Kč - 9,6525 Kč | 4785 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
červená
|
1.075 in
27.3 mm
|
Non Threaded
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku