Menu Vyhledávání

Krytky na ochranu sloupků

Skladem

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Používá se k ochraně závitů BSP a UNF.Zkonstruované s malým lemem.Zvyšují ochranu proti usazování nečistot a omezují plýtvání časem během opakovaných činností. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen Barva: přírodní, červená Produktová řada: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 55
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d Barva h Kompatibilní velikosti závitu Materiál (podrobně) H Kompatibilní typ závitu Koupit
3,1375 Kč - 6,5116 Kč 2500 Skladem
16.0 mm
přírodní
15.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
2,9841 Kč - 5,8528 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
červená
41.3 mm
1/4"
PVC
3,5977 Kč - 7,4463 Kč 34500 Skladem
14.0 mm
přírodní
20.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
6,01 Kč - 12,487 Kč 210 Skladem
12.7 mm
červená
46.0 mm
1/2"
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
3,4303 Kč - 7,1399 Kč 5370 Skladem
9.1 mm
červená
27.2 mm
Non Threaded
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
13,7911 Kč - 28,6512 Kč 3645 Skladem
22.2 mm
červená
77.8 mm
7/8"
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
4,0299 Kč - 8,3502 Kč 5700 Skladem
14.3 mm
červená
33.6 mm
9/16"
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
4,0299 Kč - 8,3502 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
přírodní
15.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
3,4721 Kč - 3,861 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
červená
23.8 mm
7/16"
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
1,9103 Kč - 3,9606 Kč 6200 Skladem
8.0 mm
přírodní
16.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
4,4761 Kč - 9,2695 Kč 200 Skladem
20.0 mm
přírodní
20.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
1,6733 Kč - 3,5009 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
přírodní
10.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
3,8347 Kč - 7,8906 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
přírodní
20.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
12,7174 Kč - 26,2765 Kč 2500 Skladem
25.4 mm
červená
62.8 mm
1"
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
5,034 Kč - 10,4952 Kč 1400 Skladem
24.0 mm
přírodní
18.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
7,8228 Kč - 16,2408 Kč 1200 Skladem
19.0 mm
červená
33.6 mm
3/4"
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
4,6714 Kč - 9,6525 Kč 4785 Skladem
12.7 mm
červená
27.3 mm
Non Threaded
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
1,743 Kč - 3,6159 Kč 1124 Skladem
8.0 mm
přírodní
10.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
13,7679 Kč - 29,4929 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.5 mm
červená
55.5 mm
Non Threaded
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
3,5977 Kč - 7,4539 Kč 153 Skladem
11.9 mm
červená
28.6 mm
Non Threaded
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • z/ze 3
Krytky s přírubou 16.0 mm 15.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10086575

Cenové rozmezí
6,5116 Kč - 3,1375 Kč

Skladové zásoby
2500 Skladem
Parametry
  • d
    16.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Typ
    2
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky s přírubou 6.4 mm 41.3 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10104521

Cenové rozmezí
5,8528 Kč - 2,9841 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    6.4 mm
  • h
    41.3 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    1/4"
  • Typ
    1
  • Barva
    červená
Krytky s přírubou 14.0 mm 20.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10086568

Cenové rozmezí
7,4463 Kč - 3,5977 Kč

Skladové zásoby
34500 Skladem
Parametry
  • d
    14.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Typ
    2
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky s přírubou 12.7 mm 46.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10069882

Cenové rozmezí
12,487 Kč - 6,01 Kč

Skladové zásoby
210 Skladem
Parametry
  • d
    12.7 mm
  • h
    46.0 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    1/2"
  • Typ
    1
  • Barva
    červená
Krytky s přírubou 9.1 mm 27.2 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10071687

Cenové rozmezí
7,1399 Kč - 3,4303 Kč

Skladové zásoby
5370 Skladem
Parametry
  • d
    9.1 mm
  • h
    27.2 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    Non Threaded
  • Typ
    1
  • Barva
    červená
Krytky s přírubou 22.2 mm 77.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10070925

Cenové rozmezí
28,6512 Kč - 13,7911 Kč

Skladové zásoby
3645 Skladem
Parametry
  • d
    22.2 mm
  • h
    77.8 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    7/8"
  • Typ
    1
  • Barva
    červená
Krytky s přírubou 14.3 mm 33.6 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10071892

Cenové rozmezí
8,3502 Kč - 4,0299 Kč

Skladové zásoby
5700 Skladem
Parametry
  • d
    14.3 mm
  • h
    33.6 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    9/16"
  • Typ
    1
  • Barva
    červená
Krytky s přírubou 20.0 mm 15.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10086599

Cenové rozmezí
8,3502 Kč - 4,0299 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    20.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Typ
    2
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky s přírubou 11.1 mm 23.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10082881

Cenové rozmezí
3,861 Kč - 3,4721 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    11.1 mm
  • h
    23.8 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    7/16"
  • Typ
    1
  • Barva
    červená
Krytky s přírubou 8.0 mm 16.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10086544

Cenové rozmezí
3,9606 Kč - 1,9103 Kč

Skladové zásoby
6200 Skladem
Parametry
  • d
    8.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Typ
    2
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky s přírubou 20.0 mm 20.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10086605

Cenové rozmezí
9,2695 Kč - 4,4761 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • d
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Typ
    2
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky s přírubou 6.0 mm 10.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10086520

Cenové rozmezí
3,5009 Kč - 1,6733 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    6.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Typ
    2
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky s přírubou 16.0 mm 20.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10086582

Cenové rozmezí
7,8906 Kč - 3,8347 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    16.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Typ
    2
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky s přírubou 25.4 mm 62.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10081839

Cenové rozmezí
26,2765 Kč - 12,7174 Kč

Skladové zásoby
2500 Skladem
Parametry
  • d
    25.4 mm
  • h
    62.8 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    1"
  • Typ
    1
  • Barva
    červená
Krytky s přírubou 24.0 mm 18.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10086629

Cenové rozmezí
10,4952 Kč - 5,034 Kč

Skladové zásoby
1400 Skladem
Parametry
  • d
    24.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Typ
    2
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky s přírubou 19.0 mm 33.6 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10071762

Cenové rozmezí
16,2408 Kč - 7,8228 Kč

Skladové zásoby
1200 Skladem
Parametry
  • d
    19.0 mm
  • h
    33.6 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    3/4"
  • Typ
    1
  • Barva
    červená
Krytky s přírubou 12.7 mm 27.3 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10079966

Cenové rozmezí
9,6525 Kč - 4,6714 Kč

Skladové zásoby
4785 Skladem
Parametry
  • d
    12.7 mm
  • h
    27.3 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    Non Threaded
  • Typ
    1
  • Barva
    červená
Krytky s přírubou 8.0 mm 10.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10086537

Cenové rozmezí
3,6159 Kč - 1,743 Kč

Skladové zásoby
1124 Skladem
Parametry
  • d
    8.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Typ
    2
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky s přírubou 23.5 mm 55.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10072929

Cenové rozmezí
29,4929 Kč - 13,7679 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    23.5 mm
  • h
    55.5 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    Non Threaded
  • Typ
    1
  • Barva
    červená
Krytky s přírubou 11.9 mm 28.6 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10071557

Cenové rozmezí
7,4539 Kč - 3,5977 Kč

Skladové zásoby
153 Skladem
Parametry
  • d
    11.9 mm
  • h
    28.6 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    Non Threaded
  • Typ
    1
  • Barva
    červená