Menu Vyhledávání

Krytky na ochranu sloupků

Skladem

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Používá se k ochraně závitů BSP a UNF.Zkonstruované s malým lemem.Zvyšují ochranu proti usazování nečistot a omezují plýtvání časem během opakovaných činností. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen Barva: přírodní, červená Produktová řada: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 55
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d Barva h Kompatibilní velikosti závitu Materiál (podrobně) H Kompatibilní typ závitu Koupit
2,245 Kč - 4,65 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.4 mm
červená
12.7 mm
Non Threaded
PVC
6,9723 Kč - 14,0191 Kč 600 Skladem
20.6 mm
červená
36.5 mm
13/16"
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
1,5618 Kč - 3,2634 Kč 450 Skladem
5.0 mm
přírodní
13.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
4,4623 Kč - 10,8783 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0 mm
přírodní
21.1 mm
7/8"
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
4,5319 Kč - 4,5811 Kč 332 Skladem
20.3 mm
přírodní
14.5 mm
13/16
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
3,5558 Kč - 7,2087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
přírodní
12.5 mm
9/16"
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
3,0957 Kč - 6,2742 Kč 2500 Skladem
12.5 mm
přírodní
11.7 mm
1/2"
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
3,9602 Kč - 8,2736 Kč 1145 Skladem
14.0 mm
červená
21.0 mm
Non Threaded
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
4,8108 Kč - 10,0355 Kč 23800 Skladem
22.0 mm
přírodní
18.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
11,5181 Kč - 24,2846 Kč 37 Skladem
28.6 mm
červená
62.8 mm
1 1/8"
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
2,6634 Kč - 5,1863 Kč 220 Skladem
7.9 mm
červená
19.1 mm
5/16"
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
1,1352 Kč - 1,766 Kč 1000 Skladem
10.0 mm
přírodní
24.0 mm
M10
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
1,0839 Kč - 1,6862 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
přírodní
10.5 mm
M8
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
1,1598 Kč - 1,8041 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
přírodní
24.0 mm
M12
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
1,2849 Kč - 1,9987 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
přírodní
29.0 mm
M14
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • z/ze 3
Krytky s přírubou 4.4 mm 12.7 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10075104

Cenové rozmezí
4,65 Kč - 2,245 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    4.4 mm
  • h
    12.7 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    Non Threaded
  • Typ
    1
  • Barva
    červená
Krytky s přírubou 20.6 mm 36.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10069127

Cenové rozmezí
14,0191 Kč - 6,9723 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • d
    20.6 mm
  • h
    36.5 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    13/16"
  • Typ
    1
  • Barva
    červená
Krytky s přírubou 5.0 mm 13.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10086513

Cenové rozmezí
3,2634 Kč - 1,5618 Kč

Skladové zásoby
450 Skladem
Parametry
  • d
    5.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Typ
    2
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky s přírubou 22.0 mm 21.1 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10154038

Cenové rozmezí
10,8783 Kč - 4,4623 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    22.0 mm
  • h
    21.1 mm
  • D
    27.8 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    7/8"
  • Typ
    1
Krytky s přírubou 20.3 mm 14.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10153994

Cenové rozmezí
4,5811 Kč - 4,5319 Kč

Skladové zásoby
332 Skladem
Parametry
  • d
    20.3 mm
  • h
    14.5 mm
  • D
    26.9 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    13/16
  • Typ
    1
Krytky s přírubou 14.0 mm 12.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10154045

Cenové rozmezí
7,2087 Kč - 3,5558 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • D
    20.5 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    9/16"
  • Typ
    1
Krytky s přírubou 12.5 mm 11.7 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10153987

Cenové rozmezí
6,2742 Kč - 3,0957 Kč

Skladové zásoby
2500 Skladem
Parametry
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • D
    18.2 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    1/2"
  • Typ
    1
Krytky s přírubou 14.0 mm 21.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10080160

Cenové rozmezí
8,2736 Kč - 3,9602 Kč

Skladové zásoby
1145 Skladem
Parametry
  • d
    14.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    Non Threaded
  • Typ
    1
  • Barva
    červená
Krytky s přírubou 22.0 mm 18.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10086612

Cenové rozmezí
10,0355 Kč - 4,8108 Kč

Skladové zásoby
23800 Skladem
Parametry
  • d
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Typ
    2
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky s přírubou 28.6 mm 62.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10082058

Cenové rozmezí
24,2846 Kč - 11,5181 Kč

Skladové zásoby
37 Skladem
Parametry
  • d
    28.6 mm
  • h
    62.8 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    1 1/8"
  • Typ
    1
  • Barva
    červená
Krytky s přírubou 7.9 mm 19.1 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10104231

Cenové rozmezí
5,1863 Kč - 2,6634 Kč

Skladové zásoby
220 Skladem
Parametry
  • d
    7.9 mm
  • h
    19.1 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    5/16"
  • Typ
    1
  • Barva
    červená
Krytky s přírubou 10.0 mm 14.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

20595814

Cenové rozmezí
1,766 Kč - 1,1352 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • d
    10.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M10
  • Typ
    2
Krytky s přírubou 8.0 mm 14.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

20595807

Cenové rozmezí
1,6862 Kč - 1,0839 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    8.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • D
    14.0 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M8
  • Typ
    2
Krytky s přírubou 12.0 mm 17.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

20595821

Cenové rozmezí
1,8041 Kč - 1,1598 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M12
  • Typ
    2
Krytky s přírubou 14.0 mm 17.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

20595838

Cenové rozmezí
1,9987 Kč - 1,2849 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    14.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • D
    17.5 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M14
  • Typ
    2