Menu Vyhledávání

Krytky na podložkách

Skladem

Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.

Jsou určeny k ochraně hlav šroubů a jsou ideální pro dekorativní účely.Chrání před nečistotami a vlhkostí.Používají se v lékařství a průmyslu. Materiál: polyethylen vysokohustotní (HDPE), mosaz, PA66, polyamid, Nylon or HDPE, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: žlutá, stříbrná, přírodní, černá, šedá, béžová, bílá, hnědá, zelená, modrá, fialová, červená, růžová Produktová řada: SR1811, SR1889

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 190
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva H D Typ součástky Materiál (podrobně) Typ Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šedá
10.2 mm
18.8 mm
Cap
Polyamid 66
k1
2,2869 Kč - 3,6395 Kč 17750 Skladem
černá
7.0 mm
12.8 mm
Cap
Polyamid 66
k3
2,1893 Kč - 3,4721 Kč 79250 Skladem
bílá
5.2 mm
12.0 mm
Cap
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
k5
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
stříbrná
6.2 mm
5.2 mm
dekorativní kovová krytka na šroub
mosaz
k3
1,8825 Kč - 2,9702 Kč 31970 Skladem
šedá
6.2 mm
10.3 mm
Cap
Polyamid 66
k3
1,5478 Kč - 2,1753 Kč 180000 Skladem
černá
5.9 mm
10.8 mm
Cap
Polyamid 66
k1
2,0777 Kč - 2,8865 Kč 16500 Skladem
šedá
8.0 mm
12.8 mm
Cap
Polyamid 66
k2
3,7928 Kč - 5,2431 Kč 25500 Skladem
černá
4.0 mm
10.7 mm
Cap
Polyamid 66
k6
2,2869 Kč - 3,6395 Kč 30500 Skladem
bílá
7.0 mm
12.8 mm
Cap
Polyamid 66
k3
2,2729 Kč - 3,6116 Kč 6000 Skladem
bílá
8.5 mm
14.8 mm
Cap
Polyamid 66
k3
3,7928 Kč - 5,2431 Kč 51307 Skladem
bílá
4.0 mm
10.7 mm
Cap
Polyamid 66
k6
2,1893 Kč - 3,4721 Kč 64000 Skladem
černá
5.2 mm
12.0 mm
Cap
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
k5
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šedá
7.0 mm
12.8 mm
Cap
Polyamid 66
k3
42,3635 Kč - 114,1456 Kč 14 Skladem
stříbrná
5.8 mm
4.5 mm
dekorativní kovová krytka na šroub
mosaz
k3
2,2869 Kč - 3,6395 Kč 74220 Skladem
šedá
7.0 mm
12.8 mm
Cap
Polyamid 66
k3
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šedá
5.9 mm
10.8 mm
Cap
Polyamid 66
k1
450 Skladem
hnědá
4.3 mm
Cap
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
k1
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šedá
12.0 mm
18.8 mm
Cap
Polyamid 66
k2
1,5896 Kč - 2,5239 Kč 79950 Skladem
přírodní
10.5 mm
9.5 mm
podložka
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
r5
3,5977 Kč - 4,9782 Kč 200 Skladem
šedá
12.0 mm
18.8 mm
Cap
Polyamid 66
k2
  • z/ze 10
Krytky na podložkách 18.8 mm 20.6 mm 10.2 mm polyamid šedá

10047927


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    18.8 mm
  • H
    10.2 mm
  • Typ součástky
    Cap
  • Typ
    k1
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 12.8 mm 14.2 mm 7.0 mm polyamid černá

10048269

Cenové rozmezí
3,6395 Kč - 2,2869 Kč

Skladové zásoby
17750 Skladem
Parametry
  • D
    12.8 mm
  • H
    7.0 mm
  • Typ součástky
    Cap
  • Typ
    k3
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) bílá

10115756

Cenové rozmezí
3,4721 Kč - 2,1893 Kč

Skladové zásoby
79250 Skladem
Parametry
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Typ součástky
    Cap
  • Typ
    k5
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Krytky na podložkách 5.2 mm 25.0 mm 6.2 mm mosaz stříbrná

10388808


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Typ součástky
    dekorativní kovová krytka na šroub
  • Typ
    k3
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
Krytky na podložkách 10.3 mm 12.2 mm 6.2 mm polyamid šedá

10048207

Cenové rozmezí
2,9702 Kč - 1,8825 Kč

Skladové zásoby
31970 Skladem
Parametry
  • D
    10.3 mm
  • H
    6.2 mm
  • Typ součástky
    Cap
  • Typ
    k3
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 10.8 mm 12.2 mm 5.9 mm polyamid černá

10047798

Cenové rozmezí
2,1753 Kč - 1,5478 Kč

Skladové zásoby
180000 Skladem
Parametry
  • D
    10.8 mm
  • H
    5.9 mm
  • Typ součástky
    Cap
  • Typ
    k1
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 12.8 mm 14.2 mm 8.0 mm polyamid šedá

10048009

Cenové rozmezí
2,8865 Kč - 2,0777 Kč

Skladové zásoby
16500 Skladem
Parametry
  • D
    12.8 mm
  • H
    8.0 mm
  • Typ součástky
    Cap
  • Typ
    k2
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 10.7 mm 12.2 mm 4.0 mm polyamid černá

10116289

Cenové rozmezí
5,2431 Kč - 3,7928 Kč

Skladové zásoby
25500 Skladem
Parametry
  • D
    10.7 mm
  • H
    4.0 mm
  • d1
    10.7 mm
  • Typ součástky
    Cap
  • Typ
    k6
Krytky na podložkách 12.8 mm 14.2 mm 7.0 mm polyamid bílá

10048252

Cenové rozmezí
3,6395 Kč - 2,2869 Kč

Skladové zásoby
30500 Skladem
Parametry
  • D
    12.8 mm
  • H
    7.0 mm
  • Typ součástky
    Cap
  • Typ
    k3
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 14.8 mm 16.5 mm 8.5 mm polyamid bílá

10048290

Cenové rozmezí
3,6116 Kč - 2,2729 Kč

Skladové zásoby
6000 Skladem
Parametry
  • D
    14.8 mm
  • H
    8.5 mm
  • Typ součástky
    Cap
  • Typ
    k3
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 10.7 mm 12.2 mm 4.0 mm polyamid bílá

10116210

Cenové rozmezí
5,2431 Kč - 3,7928 Kč

Skladové zásoby
51307 Skladem
Parametry
  • D
    10.7 mm
  • H
    4.0 mm
  • d1
    10.7 mm
  • Typ součástky
    Cap
  • Typ
    k6
Krytky na podložkách 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) černá

10116012

Cenové rozmezí
3,4721 Kč - 2,1893 Kč

Skladové zásoby
64000 Skladem
Parametry
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Typ součástky
    Cap
  • Typ
    k5
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Krytky na podložkách 12.8 mm 14.2 mm 7.0 mm polyamid šedá

10048245


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    12.8 mm
  • H
    7.0 mm
  • Typ součástky
    Cap
  • Typ
    k3
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 4.5 mm 12.0 mm 5.8 mm mosaz stříbrná

10388754

Cenové rozmezí
114,1456 Kč - 42,3635 Kč

Skladové zásoby
14 Skladem
Parametry
  • D
    4.5 mm
  • H
    5.8 mm
  • Typ součástky
    dekorativní kovová krytka na šroub
  • Typ
    k3
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
Krytky na podložkách 12.8 mm 14.2 mm 7.0 mm polyamid šedá

10048238

Cenové rozmezí
3,6395 Kč - 2,2869 Kč

Skladové zásoby
74220 Skladem
Parametry
  • D
    12.8 mm
  • H
    7.0 mm
  • Typ součástky
    Cap
  • Typ
    k3
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 10.8 mm 12.2 mm 5.9 mm polyamid šedá

10047774


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    10.8 mm
  • H
    5.9 mm
  • Typ součástky
    Cap
  • Typ
    k1
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 8.5 mm 10.5 mm 4.3 mm LDPE - PIR hnědá

10047729


Skladové zásoby
450 Skladem
Parametry
  • H
    4.3 mm
  • Typ součástky
    Cap
  • Typ
    k1
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    hnědá
Krytky na podložkách 18.8 mm 21.3 mm 12.0 mm polyamid šedá

10048085


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    18.8 mm
  • H
    12.0 mm
  • Typ součástky
    Cap
  • Typ
    k2
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 9.5 mm 12.0 mm 10.5 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) přírodní

10115749

Cenové rozmezí
2,5239 Kč - 1,5896 Kč

Skladové zásoby
79950 Skladem
Parametry
  • D
    9.5 mm
  • H
    10.5 mm
  • d1
    5.0 mm
  • Typ součástky
    podložka
  • Typ
    r5
Krytky na podložkách 18.8 mm 21.3 mm 12.0 mm polyamid šedá

10048078

Cenové rozmezí
4,9782 Kč - 3,5977 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • D
    18.8 mm
  • H
    12.0 mm
  • Typ součástky
    Cap
  • Typ
    k2
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66