Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.
Jsou určeny k ochraně hlav šroubů a jsou ideální pro dekorativní účely.Chrání před nečistotami a vlhkostí.Používají se v lékařství a průmyslu. Materiál: polyethylen vysokohustotní (HDPE), mosaz, PA66, polyamid, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: žlutá, stříbrná, přírodní, černá, šedá, béžová, bílá, hnědá, zelená, modrá, fialová, červená, růžová Produktová řada: SR1811, SR1889
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | H | D | Typ součástky | Materiál (podrobně) | Typ | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
hnědá
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
krytka
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
k5
|
|||
2,1893 Kč - 3,4721 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
bílá
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
krytka
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
k5
|
||
3,7928 Kč - 5,2431 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
béžová
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
krytka
|
Polyamid 66
|
k6
|
||
3,7928 Kč - 5,2431 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
béžová
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
krytka
|
Polyamid 66
|
k6
|
||
3,7928 Kč - 5,2431 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šedá
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
krytka
|
Polyamid 66
|
k6
|
||
2,1893 Kč - 3,4721 Kč | 1000 Skladem |
hnědá
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
krytka
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
k5
|
||
2,1893 Kč - 3,4721 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
zelená
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
krytka
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
k5
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
žlutá
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
krytka
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
k4
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
modrá
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
krytka
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
k4
|
|||
2,1893 Kč - 3,4721 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
bílá
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
krytka
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
k4
|
||
2,1893 Kč - 3,4721 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
hnědá
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
krytka
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
k4
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
zelená
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
krytka
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
k4
|
|||
2,5518 Kč - 4,0857 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šedá
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
krytka
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
k4
|
||
2,1893 Kč - 3,4721 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
bílá
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
krytka
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
k4
|
||
2,1893 Kč - 3,4721 Kč | 250 Skladem |
béžová
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
krytka
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
k4
|
||
2,1893 Kč - 3,4721 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šedá
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
krytka
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
k4
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
hnědá
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
krytka
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
k4
|
|||
2,1893 Kč - 3,4721 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
modrá
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
krytka
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
k4
|
||
250 Skladem |
zelená
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
krytka
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
k4
|
|||
2,1893 Kč - 3,4721 Kč | 250 Skladem |
béžová
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
krytka
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
k4
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku