Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.
Jsou určeny k ochraně hlav šroubů a jsou ideální pro dekorativní účely.Chrání před nečistotami a vlhkostí.Používají se v lékařství a průmyslu. Materiál: polyethylen vysokohustotní (HDPE), mosaz, PA66, polyamid, Nylon or HDPE, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: žlutá, stříbrná, přírodní, černá, šedá, béžová, bílá, hnědá, zelená, modrá, fialová, červená, růžová Produktová řada: SR1811, SR1889
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | H | D | Typ součástky | Materiál (podrobně) | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42,3635 Kč - 114,1456 Kč | 14 Skladem |
stříbrná
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
dekorativní kovová krytka na šroub
|
mosaz
|
k3
|
||
| 3,7928 Kč - 5,2431 Kč | 51307 Skladem |
bílá
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Cap
|
Polyamid 66
|
k6
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šedá
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Cap
|
Polyamid 66
|
k1
|
|||
| 450 Skladem |
hnědá
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
Cap
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
k1
|
|||
| 1,8825 Kč - 2,9702 Kč | 31970 Skladem |
šedá
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Cap
|
Polyamid 66
|
k3
|
||
| 2,2869 Kč - 3,6395 Kč | 74220 Skladem |
šedá
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Cap
|
Polyamid 66
|
k3
|
||
| 2,1893 Kč - 3,4721 Kč | 250 Skladem |
bílá
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Cap
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
k4
|
||
| 1,0779 Kč - 1,506 Kč | 92800 Skladem |
přírodní
|
|
0.425 in
10.8 mm
|
podložka
|
Polyamid 66
|
r2
|
||
| 5,5499 Kč - 7,6694 Kč | 7750 Skladem |
přírodní
|
|
0.74 in
18.8 mm
|
podložka
|
Polyamid 66
|
r1
|
||
| 1,8825 Kč - 2,9702 Kč | 25250 Skladem |
černá
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Cap
|
Polyamid 66
|
k3
|
||
| 5,9682 Kč - 8,2691 Kč | 6594 Skladem |
přírodní
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
podložka
|
Polyamid 66
|
r1
|
||
| 1,8825 Kč - 2,6216 Kč | 43750 Skladem |
černá
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Cap
|
Polyamid 66
|
k2
|
||
| 4,5319 Kč - 6,3168 Kč | 3250 Skladem |
černá
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Cap
|
Polyamid 66
|
k3
|
||
| 4,5319 Kč - 6,3168 Kč | 7500 Skladem |
bílá
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Cap
|
Polyamid 66
|
k2
|
||
| 2,1893 Kč - 3,4721 Kč | 30000 Skladem |
šedá
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Cap
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
k4
|
||
| 2,0777 Kč - 2,8865 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
bílá
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Cap
|
Polyamid 66
|
k2
|
||
| 2,2729 Kč - 3,6116 Kč | 2250 Skladem |
šedá
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Cap
|
Polyamid 66
|
k3
|
||
| 1,8825 Kč - 2,6216 Kč | 29500 Skladem |
bílá
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Cap
|
Polyamid 66
|
k2
|
||
| 2,6774 Kč - 4,2251 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
podložka
|
Polyamid 66
|
r2
|
||
| 3,5977 Kč - 4,9782 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šedá
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Cap
|
Polyamid 66
|
k3
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku