Menu Vyhledávání

Krytky na podložkách

Skladem

Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.

Jsou určeny k ochraně hlav šroubů a jsou ideální pro dekorativní účely.Chrání před nečistotami a vlhkostí.Používají se v lékařství a průmyslu. Materiál: polyethylen vysokohustotní (HDPE), mosaz, PA66, polyamid, Nylon or HDPE, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: žlutá, stříbrná, přírodní, černá, šedá, béžová, bílá, hnědá, zelená, modrá, fialová, červená, růžová Produktová řada: SR1811, SR1889

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 190
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva H D Typ součástky Materiál (podrobně) Typ Koupit
2,0777 Kč - 2,8865 Kč 54452 Skladem
bílá
7.5 mm
14.8 mm
Cap
Polyamid 66
k1
2,1893 Kč - 3,4721 Kč 10000 Skladem
šedá
6.0 mm
11.0 mm
Cap
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
k4
1,2912 Kč - 1,7988 Kč 108000 Skladem
přírodní
14.8 mm
podložka
Polyamid 66
r2
62 Skladem
stříbrná
6.2 mm
5.2 mm
dekorativní kovová krytka na šroub
mosaz
k3
60 Skladem
stříbrná
6.2 mm
5.2 mm
dekorativní kovová krytka na šroub
mosaz
k3
2,2729 Kč - 3,6116 Kč 28400 Skladem
šedá
8.5 mm
14.8 mm
Cap
Polyamid 66
k3
2,0777 Kč - 2,8865 Kč 53500 Skladem
hnědá
7.5 mm
14.8 mm
Cap
Polyamid 66
k1
1000 Skladem
šedá
6.0 mm
10.8 mm
Cap
Polyamid 66
k2
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
stříbrná
6.2 mm
5.2 mm
dekorativní kovová krytka na šroub
mosaz
k3
3,5977 Kč - 4,9782 Kč 12500 Skladem
černá
10.8 mm
18.8 mm
Cap
Polyamid 66
k3
2,2729 Kč - 3,1653 Kč 20196 Skladem
šedá
9.0 mm
14.8 mm
Cap
Polyamid 66
k2
2,2729 Kč - 3,6116 Kč 1250 Skladem
černá
8.5 mm
14.8 mm
Cap
Polyamid 66
k3
4,5319 Kč - 6,3168 Kč 12250 Skladem
šedá
15.5 mm
24.0 mm
Cap
Polyamid 66
k2
1,3164 Kč - 1,8546 Kč 142000 Skladem
černá
4.3 mm
Cap
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
1
1,5478 Kč - 2,1753 Kč 34800 Skladem
šedá
5.9 mm
10.8 mm
Cap
Polyamid 66
k1
2,2729 Kč - 3,1653 Kč 22200 Skladem
černá
9.0 mm
14.8 mm
Cap
Polyamid 66
k2
1,8825 Kč - 2,9702 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bílá
6.2 mm
10.3 mm
Cap
Polyamid 66
k3
1,3066 Kč - 2,0777 Kč 7750 Skladem
přírodní
10.5 mm
14.8 mm
podložka
Polyamid 66
r3
3,8347 Kč - 4,9502 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
10.8 mm
podložka
Polyamid 66
r1
2,51 Kč - 3,5001 Kč 14000 Skladem
bílá
10.2 mm
18.8 mm
Cap
Polyamid 66
k1
  • z/ze 10
Krytky na podložkách 14.8 mm 16.5 mm 7.5 mm polyamid bílá

10047880

Cenové rozmezí
2,8865 Kč - 2,0777 Kč

Skladové zásoby
54452 Skladem
Parametry
  • D
    14.8 mm
  • H
    7.5 mm
  • Typ součástky
    Cap
  • Typ
    k1
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) šedá

10115251

Cenové rozmezí
3,4721 Kč - 2,1893 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Typ součástky
    Cap
  • Typ
    k4
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Krytky na podložkách 14.8 mm 14.8 mm polyamid přírodní

10047859

Cenové rozmezí
1,7988 Kč - 1,2912 Kč

Skladové zásoby
108000 Skladem
Parametry
  • D
    14.8 mm
  • d1
    6.4 mm
  • Typ součástky
    podložka
  • Typ
    r2
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 5.2 mm 19.0 mm 6.2 mm mosaz stříbrná

10388785


Skladové zásoby
62 Skladem
Parametry
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Typ součástky
    dekorativní kovová krytka na šroub
  • Typ
    k3
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
Krytky na podložkách 5.2 mm 19.0 mm 6.2 mm mosaz stříbrná

10388792


Skladové zásoby
60 Skladem
Parametry
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Typ součástky
    dekorativní kovová krytka na šroub
  • Typ
    k3
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
Krytky na podložkách 14.8 mm 16.5 mm 8.5 mm polyamid šedá

10048283

Cenové rozmezí
3,6116 Kč - 2,2729 Kč

Skladové zásoby
28400 Skladem
Parametry
  • D
    14.8 mm
  • H
    8.5 mm
  • Typ součástky
    Cap
  • Typ
    k3
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 14.8 mm 16.5 mm 7.5 mm polyamid hnědá

10047873

Cenové rozmezí
2,8865 Kč - 2,0777 Kč

Skladové zásoby
53500 Skladem
Parametry
  • D
    14.8 mm
  • H
    7.5 mm
  • Typ součástky
    Cap
  • Typ
    k1
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 10.8 mm 12.2 mm 6.0 mm polyamid šedá

10047965


Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • D
    10.8 mm
  • H
    6.0 mm
  • Typ součástky
    Cap
  • Typ
    k2
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 5.2 mm 15.0 mm 6.2 mm mosaz stříbrná

10388778


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Typ součástky
    dekorativní kovová krytka na šroub
  • Typ
    k3
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
Krytky na podložkách 18.8 mm 20.6 mm 10.8 mm polyamid černá

10048344

Cenové rozmezí
4,9782 Kč - 3,5977 Kč

Skladové zásoby
12500 Skladem
Parametry
  • D
    18.8 mm
  • H
    10.8 mm
  • Typ součástky
    Cap
  • Typ
    k3
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 14.8 mm 16.6 mm 9.0 mm polyamid šedá

10048030

Cenové rozmezí
3,1653 Kč - 2,2729 Kč

Skladové zásoby
20196 Skladem
Parametry
  • D
    14.8 mm
  • H
    9.0 mm
  • Typ součástky
    Cap
  • Typ
    k2
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 14.8 mm 16.5 mm 8.5 mm polyamid černá

10048306

Cenové rozmezí
3,6116 Kč - 2,2729 Kč

Skladové zásoby
1250 Skladem
Parametry
  • D
    14.8 mm
  • H
    8.5 mm
  • Typ součástky
    Cap
  • Typ
    k3
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 24.0 mm 26.3 mm 15.5 mm polyamid šedá

10048122

Cenové rozmezí
6,3168 Kč - 4,5319 Kč

Skladové zásoby
12250 Skladem
Parametry
  • D
    24.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • Typ součástky
    Cap
  • Typ
    k2
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 10.5 mm 4.3 mm LDPE - PIR černá

10047743

Cenové rozmezí
1,8546 Kč - 1,3164 Kč

Skladové zásoby
142000 Skladem
Parametry
  • H
    4.3 mm
  • Typ součástky
    Cap
  • Typ
    1
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
Krytky na podložkách 10.8 mm 12.2 mm 5.9 mm polyamid šedá

10047767

Cenové rozmezí
2,1753 Kč - 1,5478 Kč

Skladové zásoby
34800 Skladem
Parametry
  • D
    10.8 mm
  • H
    5.9 mm
  • Typ součástky
    Cap
  • Typ
    k1
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 14.8 mm 16.6 mm 9.0 mm polyamid černá

10048061

Cenové rozmezí
3,1653 Kč - 2,2729 Kč

Skladové zásoby
22200 Skladem
Parametry
  • D
    14.8 mm
  • H
    9.0 mm
  • Typ součástky
    Cap
  • Typ
    k2
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 10.3 mm 12.2 mm 6.2 mm polyamid bílá

10048214

Cenové rozmezí
2,9702 Kč - 1,8825 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    10.3 mm
  • H
    6.2 mm
  • Typ součástky
    Cap
  • Typ
    k3
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 14.8 mm 14.8 mm 10.5 mm polyamid přírodní

10048184

Cenové rozmezí
2,0777 Kč - 1,3066 Kč

Skladové zásoby
7750 Skladem
Parametry
  • D
    14.8 mm
  • H
    10.5 mm
  • d1
    5.3 mm
  • Typ součástky
    podložka
  • Typ
    r3
Krytky na podložkách 10.8 mm 10.8 mm polyamid přírodní

10047651

Cenové rozmezí
4,9502 Kč - 3,8347 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    10.8 mm
  • d1
    5.9 mm
  • Typ součástky
    podložka
  • Typ
    r1
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 18.8 mm 20.6 mm 10.2 mm polyamid bílá

10047934

Cenové rozmezí
3,5001 Kč - 2,51 Kč

Skladové zásoby
14000 Skladem
Parametry
  • D
    18.8 mm
  • H
    10.2 mm
  • Typ součástky
    Cap
  • Typ
    k1
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66