Menu Vyhledávání

Krytky na podložkách

Skladem

Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.

Jsou určeny k ochraně hlav šroubů a jsou ideální pro dekorativní účely.Chrání před nečistotami a vlhkostí.Používají se v lékařství a průmyslu. Materiál: polyethylen vysokohustotní (HDPE), mosaz, PA66, polyamid, Nylon or HDPE, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: žlutá, stříbrná, přírodní, černá, šedá, béžová, bílá, hnědá, zelená, modrá, fialová, červená, růžová Produktová řada: SR1811, SR1889

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 190
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva H D Typ součástky Materiál (podrobně) Typ Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
hnědá
6.0 mm
11.0 mm
Cap
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
k4
2,1893 Kč - 3,4721 Kč 2500 Skladem
zelená
5.2 mm
12.0 mm
Cap
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
k5
2,1893 Kč - 3,4721 Kč 250 Skladem
béžová
6.0 mm
11.0 mm
Cap
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
k4
2,1893 Kč - 3,4721 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
béžová
5.2 mm
12.0 mm
Cap
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
k5
2,1893 Kč - 3,4721 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bílá
5.2 mm
12.0 mm
Cap
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
k5
1,5896 Kč - 2,5239 Kč 2250 Skladem
přírodní
8.7 mm
12.0 mm
podložka
polyamid 6.6
k6
3,7928 Kč - 5,2431 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šedá
4.0 mm
12.0 mm
Cap
Polyamid 66
k6
1,5896 Kč - 2,5239 Kč 250 Skladem
přírodní
8.7 mm
9.5 mm
podložka
Polyamid 6
r6
2,1893 Kč - 3,4721 Kč 1000 Skladem
hnědá
5.2 mm
12.0 mm
Cap
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
k5
3,7928 Kč - 5,2431 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
béžová
4.0 mm
12.0 mm
Cap
Polyamid 66
k6
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šedá
6.0 mm
11.0 mm
Cap
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
k4
2,1893 Kč - 3,4721 Kč 47250 Skladem
béžová
5.2 mm
12.0 mm
Cap
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
k5
2,1893 Kč - 3,4721 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šedá
5.2 mm
12.0 mm
Cap
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
k5
5,1454 Kč - 6,6376 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
14.8 mm
podložka
Polyamid 66
r1
4,5319 Kč - 6,3168 Kč 5927 Skladem
šedá
12.8 mm
24.0 mm
Cap
Polyamid 66
k3
3,7928 Kč - 5,2431 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šedá
4.0 mm
10.7 mm
Cap
Polyamid 66
k6
3,5977 Kč - 4,9782 Kč 35000 Skladem
bílá
12.0 mm
18.8 mm
Cap
Polyamid 66
k2
2,0777 Kč - 2,8865 Kč 54452 Skladem
bílá
7.5 mm
14.8 mm
Cap
Polyamid 66
k1
2,1893 Kč - 3,4721 Kč 10000 Skladem
šedá
6.0 mm
11.0 mm
Cap
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
k4
2,1893 Kč - 3,4721 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
béžová
6.0 mm
11.0 mm
Cap
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
k4
  • z/ze 10
Krytky na podložkách 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) hnědá

10115374


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Typ součástky
    Cap
  • Typ
    k4
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Krytky na podložkách 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) zelená

10115978

Cenové rozmezí
3,4721 Kč - 2,1893 Kč

Skladové zásoby
2500 Skladem
Parametry
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Typ součástky
    Cap
  • Typ
    k5
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Krytky na podložkách 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) béžová

10115558

Cenové rozmezí
3,4721 Kč - 2,1893 Kč

Skladové zásoby
250 Skladem
Parametry
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Typ součástky
    Cap
  • Typ
    k4
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Krytky na podložkách 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) béžová

10116081

Cenové rozmezí
3,4721 Kč - 2,1893 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Typ součástky
    Cap
  • Typ
    k5
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Krytky na podložkách 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) bílá

10116173

Cenové rozmezí
3,4721 Kč - 2,1893 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Typ součástky
    Cap
  • Typ
    k5
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Krytky na podložkách 4.2 mm 12.0 mm 8.7 mm PA66 přírodní

10116296

Cenové rozmezí
2,5239 Kč - 1,5896 Kč

Skladové zásoby
2250 Skladem
Parametry
  • D
    12.0 mm
  • H
    8.7 mm
  • d1
    4.2 mm
  • Typ součástky
    podložka
  • Typ
    k6
Krytky na podložkách 12.0 mm 12.2 mm 4.0 mm polyamid šedá

10116272

Cenové rozmezí
5,2431 Kč - 3,7928 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    12.0 mm
  • H
    4.0 mm
  • Typ součástky
    Cap
  • Typ
    k6
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 9.5 mm 12.0 mm 8.7 mm polyamid přírodní

10116180

Cenové rozmezí
2,5239 Kč - 1,5896 Kč

Skladové zásoby
250 Skladem
Parametry
  • D
    9.5 mm
  • H
    8.7 mm
  • d1
    3.8 mm
  • Typ součástky
    podložka
  • Typ
    r6
Krytky na podložkách 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) hnědá

10116166

Cenové rozmezí
3,4721 Kč - 2,1893 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Typ součástky
    Cap
  • Typ
    k5
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Krytky na podložkách 12.0 mm 12.2 mm 4.0 mm polyamid béžová

10116265

Cenové rozmezí
5,2431 Kč - 3,7928 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    12.0 mm
  • H
    4.0 mm
  • Typ součástky
    Cap
  • Typ
    k6
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) šedá

10115480


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Typ součástky
    Cap
  • Typ
    k4
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Krytky na podložkách 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) béžová

10115855

Cenové rozmezí
3,4721 Kč - 2,1893 Kč

Skladové zásoby
47250 Skladem
Parametry
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Typ součástky
    Cap
  • Typ
    k5
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Krytky na podložkách 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) šedá

10116111

Cenové rozmezí
3,4721 Kč - 2,1893 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Typ součástky
    Cap
  • Typ
    k5
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Krytky na podložkách 14.8 mm 14.8 mm polyamid přírodní

10047675

Cenové rozmezí
6,6376 Kč - 5,1454 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    14.8 mm
  • d1
    7.9 mm
  • Typ součástky
    podložka
  • Typ
    r1
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 24.0 mm 26.1 mm 12.8 mm polyamid šedá

10048351

Cenové rozmezí
6,3168 Kč - 4,5319 Kč

Skladové zásoby
5927 Skladem
Parametry
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.8 mm
  • Typ součástky
    Cap
  • Typ
    k3
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 10.7 mm 12.2 mm 4.0 mm polyamid šedá

10116241

Cenové rozmezí
5,2431 Kč - 3,7928 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    10.7 mm
  • H
    4.0 mm
  • d1
    10.7 mm
  • Typ součástky
    Cap
  • Typ
    k6
Krytky na podložkách 18.8 mm 21.3 mm 12.0 mm polyamid bílá

10048092

Cenové rozmezí
4,9782 Kč - 3,5977 Kč

Skladové zásoby
35000 Skladem
Parametry
  • D
    18.8 mm
  • H
    12.0 mm
  • Typ součástky
    Cap
  • Typ
    k2
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 14.8 mm 16.5 mm 7.5 mm polyamid bílá

10047880

Cenové rozmezí
2,8865 Kč - 2,0777 Kč

Skladové zásoby
54452 Skladem
Parametry
  • D
    14.8 mm
  • H
    7.5 mm
  • Typ součástky
    Cap
  • Typ
    k1
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) šedá

10115251

Cenové rozmezí
3,4721 Kč - 2,1893 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Typ součástky
    Cap
  • Typ
    k4
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Krytky na podložkách 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) béžová

10115329

Cenové rozmezí
3,4721 Kč - 2,1893 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Typ součástky
    Cap
  • Typ
    k4
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)