Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.
Jsou určeny k ochraně hlav šroubů a jsou ideální pro dekorativní účely.Chrání před nečistotami a vlhkostí.Používají se v lékařství a průmyslu. Materiál: polyethylen vysokohustotní (HDPE), mosaz, PA66, polyamid, Nylon or HDPE, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: žlutá, stříbrná, přírodní, černá, šedá, béžová, bílá, hnědá, zelená, modrá, fialová, červená, růžová Produktová řada: SR1811, SR1889
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | H | D | Typ součástky | Materiál (podrobně) | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1893 Kč - 3,4721 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šedá
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Cap
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
k4
|
||
| 2,1893 Kč - 3,4721 Kč | 100 Skladem |
žlutá
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Cap
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
k5
|
||
| 2,1893 Kč - 3,4721 Kč | 41750 Skladem |
šedá
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Cap
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
k5
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
hnědá
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Cap
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
k5
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
zelená
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Cap
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
k5
|
|||
| 225 Skladem |
červená
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Cap
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
k4
|
|||
| 2,1893 Kč - 3,4721 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Cap
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
k4
|
||
| 2,1893 Kč - 3,4721 Kč | 250 Skladem |
béžová
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Cap
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
k4
|
||
| 2,1893 Kč - 3,4721 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
modrá
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Cap
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
k5
|
||
| 2,1893 Kč - 3,4721 Kč | 1850 Skladem |
šedá
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Cap
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
k5
|
||
| 2,1893 Kč - 3,4721 Kč | 250 Skladem |
modrá
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Cap
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
k5
|
||
| 2,1893 Kč - 3,4721 Kč | 2500 Skladem |
zelená
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Cap
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
k5
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
žlutá
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Cap
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
k5
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
zelená
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Cap
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
k5
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
stříbrná
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Cap
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
k4
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
zelená
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Cap
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
k4
|
|||
| 2,1893 Kč - 3,4721 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
béžová
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Cap
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
k5
|
||
| 2,1893 Kč - 3,4721 Kč | 16500 Skladem |
modrá
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Cap
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
k5
|
||
| 2,1893 Kč - 3,4721 Kč | 250 Skladem |
béžová
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Cap
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
k5
|
||
| 2,1893 Kč - 3,4721 Kč | 36750 Skladem |
modrá
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Cap
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
k5
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku