Menu Vyhledávání

Krytky na podložkách

Skladem

Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.

Jsou určeny k ochraně hlav šroubů a jsou ideální pro dekorativní účely.Chrání před nečistotami a vlhkostí.Používají se v lékařství a průmyslu. Materiál: polyethylen vysokohustotní (HDPE), mosaz, PA66, polyamid, Nylon or HDPE, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: žlutá, stříbrná, přírodní, černá, šedá, béžová, bílá, hnědá, zelená, modrá, fialová, červená, růžová Produktová řada: SR1811, SR1889

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 190
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva H D Typ součástky Materiál (podrobně) Typ Koupit
2,1893 Kč - 3,4721 Kč 250 Skladem
bílá
6.0 mm
11.0 mm
Cap
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
k4
2,51 Kč - 3,5001 Kč 14870 Skladem
černá
10.2 mm
18.8 mm
Cap
Polyamid 66
k1
1,8825 Kč - 2,6216 Kč 3500 Skladem
šedá
6.5 mm
12.8 mm
Cap
Polyamid 66
k1
1,8825 Kč - 2,6216 Kč 386 Skladem
šedá
6.0 mm
10.8 mm
Cap
Polyamid 66
k2
2,0777 Kč - 2,8865 Kč 5850 Skladem
černá
7.5 mm
14.8 mm
Cap
Polyamid 66
k1
3355 Skladem
stříbrná
6.2 mm
5.2 mm
dekorativní kovová krytka na šroub
mosaz
k3
39,9511 Kč - 108,7831 Kč 38 Skladem
stříbrná
5.8 mm
4.5 mm
dekorativní kovová krytka na šroub
mosaz
k3
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
modrá
6.0 mm
11.0 mm
Cap
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
k4
2,1893 Kč - 3,4721 Kč 47250 Skladem
béžová
5.2 mm
12.0 mm
Cap
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
k5
2,1893 Kč - 3,4721 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šedá
6.0 mm
11.0 mm
Cap
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
k4
2,1893 Kč - 3,4721 Kč 30250 Skladem
béžová
5.2 mm
12.0 mm
Cap
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
k5
1,5896 Kč - 2,5239 Kč 19750 Skladem
přírodní
8.7 mm
9.5 mm
podložka
Polyamid 6
r6
2,1335 Kč - 3,3885 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
fialová
5.2 mm
12.0 mm
Cap
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
k5
2,1893 Kč - 3,4721 Kč 250 Skladem
červená
5.2 mm
12.0 mm
Cap
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
k5
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
žlutá
6.0 mm
10.8 mm
Cap
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
k4
2,1893 Kč - 3,4721 Kč 21000 Skladem
šedá
5.2 mm
12.0 mm
Cap
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
k5
1,5896 Kč - 2,5239 Kč 20 Skladem
přírodní
8.7 mm
6.0 mm
podložka
Polyamid 66
r6
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
modrá
6.0 mm
11.0 mm
Cap
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
k4
2,1893 Kč - 3,4721 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bílá
6.0 mm
11.0 mm
Cap
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
k4
3,7928 Kč - 5,2431 Kč 32500 Skladem
šedá
4.0 mm
12.0 mm
Cap
Polyamid 66
k6
  • z/ze 10
Krytky na podložkách 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) bílá

10115732

Cenové rozmezí
3,4721 Kč - 2,1893 Kč

Skladové zásoby
250 Skladem
Parametry
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Typ součástky
    Cap
  • Typ
    k4
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Krytky na podložkách 18.8 mm 20.6 mm 10.2 mm polyamid černá

10047941

Cenové rozmezí
3,5001 Kč - 2,51 Kč

Skladové zásoby
14870 Skladem
Parametry
  • D
    18.8 mm
  • H
    10.2 mm
  • Typ součástky
    Cap
  • Typ
    k1
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 12.8 mm 14.5 mm 6.5 mm polyamid šedá

10047828

Cenové rozmezí
2,6216 Kč - 1,8825 Kč

Skladové zásoby
3500 Skladem
Parametry
  • D
    12.8 mm
  • H
    6.5 mm
  • Typ součástky
    Cap
  • Typ
    k1
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 10.8 mm 12.2 mm 6.0 mm polyamid šedá

10047958

Cenové rozmezí
2,6216 Kč - 1,8825 Kč

Skladové zásoby
386 Skladem
Parametry
  • D
    10.8 mm
  • H
    6.0 mm
  • Typ součástky
    Cap
  • Typ
    k2
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 14.8 mm 16.5 mm 7.5 mm polyamid černá

10047897

Cenové rozmezí
2,8865 Kč - 2,0777 Kč

Skladové zásoby
5850 Skladem
Parametry
  • D
    14.8 mm
  • H
    7.5 mm
  • Typ součástky
    Cap
  • Typ
    k1
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 5.2 mm 15.0 mm 6.2 mm mosaz stříbrná

10388761


Skladové zásoby
3355 Skladem
Parametry
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Typ součástky
    dekorativní kovová krytka na šroub
  • Typ
    k3
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
Krytky na podložkách 4.5 mm 12.0 mm 5.8 mm mosaz stříbrná

10388747

Cenové rozmezí
108,7831 Kč - 39,9511 Kč

Skladové zásoby
38 Skladem
Parametry
  • D
    4.5 mm
  • H
    5.8 mm
  • Typ součástky
    dekorativní kovová krytka na šroub
  • Typ
    k3
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
Krytky na podložkách 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) modrá

10115589


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Typ součástky
    Cap
  • Typ
    k4
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Krytky na podložkách 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) béžová

10115855

Cenové rozmezí
3,4721 Kč - 2,1893 Kč

Skladové zásoby
47250 Skladem
Parametry
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Typ součástky
    Cap
  • Typ
    k5
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Krytky na podložkách 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) šedá

10115565

Cenové rozmezí
3,4721 Kč - 2,1893 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Typ součástky
    Cap
  • Typ
    k4
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Krytky na podložkách 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) béžová

10115831

Cenové rozmezí
3,4721 Kč - 2,1893 Kč

Skladové zásoby
30250 Skladem
Parametry
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Typ součástky
    Cap
  • Typ
    k5
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Krytky na podložkách 9.5 mm 12.0 mm 8.7 mm polyamid přírodní

10116197

Cenové rozmezí
2,5239 Kč - 1,5896 Kč

Skladové zásoby
19750 Skladem
Parametry
  • D
    9.5 mm
  • H
    8.7 mm
  • d1
    4.2 mm
  • Typ součástky
    podložka
  • Typ
    r6
Krytky na podložkách 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) fialová

10116104

Cenové rozmezí
3,3885 Kč - 2,1335 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Typ součástky
    Cap
  • Typ
    k5
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Krytky na podložkách 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) červená

10115923

Cenové rozmezí
3,4721 Kč - 2,1893 Kč

Skladové zásoby
250 Skladem
Parametry
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Typ součástky
    Cap
  • Typ
    k5
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Krytky na podložkách 10.8 mm 12.2 mm 6.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10115343


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    10.8 mm
  • H
    6.0 mm
  • Typ součástky
    Cap
  • Typ
    k4
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Krytky na podložkách 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) šedá

10116128

Cenové rozmezí
3,4721 Kč - 2,1893 Kč

Skladové zásoby
21000 Skladem
Parametry
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Typ součástky
    Cap
  • Typ
    k5
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Krytky na podložkách 6.0 mm 12.0 mm 8.7 mm polyamid přírodní

10116203

Cenové rozmezí
2,5239 Kč - 1,5896 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • D
    6.0 mm
  • H
    8.7 mm
  • d1
    5.0 mm
  • Typ součástky
    podložka
  • Typ
    r6
Krytky na podložkách 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) modrá

10115428


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Typ součástky
    Cap
  • Typ
    k4
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Krytky na podložkách 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) bílá

10115503

Cenové rozmezí
3,4721 Kč - 2,1893 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Typ součástky
    Cap
  • Typ
    k4
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Krytky na podložkách 12.0 mm 12.2 mm 4.0 mm polyamid šedá

10116227

Cenové rozmezí
5,2431 Kč - 3,7928 Kč

Skladové zásoby
32500 Skladem
Parametry
  • D
    12.0 mm
  • H
    4.0 mm
  • Typ součástky
    Cap
  • Typ
    k6
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66