Menu Vyhledávání

Krytky na SAE

Skladem

Krytky s tupým svarem SAE se používají především v hydraulických a pneumatických systémech. Jedná se o ochrannou krytku pro použití s tlakem SAE 3000 a 6000 PSI. Poskytují maximální ochranu tupých svarů na ventilech, čerpadlech a tepelných výměnících.

Usnadňují práci a šetří náklady, jelikož se snadno zatlačí rukou. Speciální obrácený úhel odpovídá tupému svaru a zcela kryjí nebo chrání konce profilů během přepravy a skladování.

Vyrábějí se z nízkohustotního polyetylenu (LDPE), k dispozici jsou dvě barevné varianty. Přírodní varianta je určena pro ochranu spojovacích ploch s dělenou přírubou. Transparentní materiál umožňuje, aby O-kroužek zůstal viditelný, a zároveň poskytuje bezpečnou ochranu vnitřním zajišťovacím lemem. Červená varianta je ideální pro přírubovou vsuvku SAE. Provozní teplota od -30 C do +50 C.

  • Používají především v hydraulických a pneumatických systémech s tlakem SAE 3000 a 6000 PSI.
  • Přírodní varianta je určena pro ochranu spojovacích ploch s dělenou přírubou.
  • Provozní teplota od -30 C do +50 C.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: červená, přírodní Produktová řada: SR1029, SRCALSAE, SRF0004

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 36
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva D Tlaková třída h d Typ Koupit
5,5778 Kč - 19,208 Kč 10080 Skladem
červená
60.3 mm
10.7 mm
60.3 mm
1
48,1597 Kč - 102,3928 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
červená
89.7 mm
6000
12.9 mm
89.7 mm
1
4,571 Kč - 66,0696 Kč 1825 Skladem
červená
41.3 mm
11.5 mm
41.3 mm
1
5,2513 Kč - 18,0869 Kč 3000 Skladem
červená
50.7 mm
10.7 mm
50.7 mm
1
4,3029 Kč - 6,6934 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
červená
70.0 mm
3000
11.0 mm
70.0 mm
2
1,5713 Kč - 2,4443 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
červená
31.8 mm
6000
7.7 mm
31.8 mm
2
2,5799 Kč - 4,0132 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
červená
50.0 mm
3000
10.0 mm
50.0 mm
2
1,9182 Kč - 2,984 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
červená
37.0 mm
3000
9.0 mm
37.0 mm
2
3,1335 Kč - 4,8744 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
červená
54.0 mm
6000
10.3 mm
54.0 mm
2
3,9927 Kč - 6,211 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
červená
63.5 mm
6000
12.6 mm
63.5 mm
2
2,6878 Kč - 4,1811 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
červená
60.0 mm
3000
10.0 mm
60.0 mm
2
2,0055 Kč - 3,1197 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
červená
44.0 mm
3000
10.0 mm
44.0 mm
2
1,7988 Kč - 2,7981 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
červená
41.3 mm
6000
8.7 mm
41.3 mm
2
2,079 Kč - 3,2341 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
červená
47.6 mm
6000
9.5 mm
47.6 mm
2
5,1713 Kč - 8,0442 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
červená
79.4 mm
6000
12.6 mm
79.4 mm
2
1,8608 Kč - 2,8946 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
červená
30.0 mm
3000
9.0 mm
30.0 mm
2
  • z/ze 2
Krytky dle normy SAE 3000 PSI 60.3 mm J518-61 polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10100325

Cenové rozmezí
19,208 Kč - 5,5778 Kč

Skladové zásoby
10080 Skladem
Parametry
  • D
    60.3 mm
  • d
    60.3 mm
  • h
    10.7 mm
  • Kompatibilní velikost trubky
    38.1 mm
  • Barva
    červená
Krytky dle normy SAE 6000 PSI 89.7 mm J518-61 6000 polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10100400

Cenové rozmezí
102,3928 Kč - 48,1597 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    89.7 mm
  • d
    89.7 mm
  • h
    12.9 mm
  • Kompatibilní typ příruby
    Dělená příruba
  • Kód SAE
    J518-62
Krytky dle normy SAE 6000 PSI 41.3 mm J518-61 polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10100356

Cenové rozmezí
66,0696 Kč - 4,571 Kč

Skladové zásoby
1825 Skladem
Parametry
  • D
    41.3 mm
  • d
    41.3 mm
  • h
    11.5 mm
  • Kompatibilní velikost trubky
    19.0 mm
  • Barva
    červená
Krytky dle normy SAE 3000 PSI 50.7 mm J518-61 polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10100318

Cenové rozmezí
18,0869 Kč - 5,2513 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • D
    50.7 mm
  • d
    50.7 mm
  • h
    10.7 mm
  • Kompatibilní velikost trubky
    31.8 mm
  • Barva
    červená
Krytky dle normy SAE Dělená příruba 70.0 mm J518-61 3000 LDPE - PIR

20592103

Cenové rozmezí
6,6934 Kč - 4,3029 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    70.0 mm
  • d
    70.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Kompatibilní typ příruby
    Dělená příruba
  • Kód SAE
    J518-61
Krytky dle normy SAE Dělená příruba 31.8 mm J518-62 6000 LDPE - PIR

20592110

Cenové rozmezí
2,4443 Kč - 1,5713 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    31.8 mm
  • d
    31.8 mm
  • h
    7.7 mm
  • Kompatibilní typ příruby
    Dělená příruba
  • Kód SAE
    J518-62
Krytky dle normy SAE Dělená příruba 50.0 mm J518-61 3000 LDPE - PIR

20592080

Cenové rozmezí
4,0132 Kč - 2,5799 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    50.0 mm
  • d
    50.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Kompatibilní typ příruby
    Dělená příruba
  • Kód SAE
    J518-61
Krytky dle normy SAE Dělená příruba 37.0 mm J518-61 3000 LDPE - PIR

20592066

Cenové rozmezí
2,984 Kč - 1,9182 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    37.0 mm
  • d
    37.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Kompatibilní typ příruby
    Dělená příruba
  • Kód SAE
    J518-61
Krytky dle normy SAE Dělená příruba 54.0 mm J518-62 6000 LDPE - PIR

20592141

Cenové rozmezí
4,8744 Kč - 3,1335 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    54.0 mm
  • d
    54.0 mm
  • h
    10.3 mm
  • Kompatibilní typ příruby
    Dělená příruba
  • Kód SAE
    J518-62
Krytky dle normy SAE Dělená příruba 63.5 mm J518-62 6000 LDPE - PIR

20592158

Cenové rozmezí
6,211 Kč - 3,9927 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    63.5 mm
  • d
    63.5 mm
  • h
    12.6 mm
  • Kompatibilní typ příruby
    Dělená příruba
  • Kód SAE
    J518-62
Krytky dle normy SAE Dělená příruba 60.0 mm J518-61 3000 LDPE - PIR

20592097

Cenové rozmezí
4,1811 Kč - 2,6878 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    60.0 mm
  • d
    60.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Kompatibilní typ příruby
    Dělená příruba
  • Kód SAE
    J518-61
Krytky dle normy SAE Dělená příruba 44.0 mm J518-61 3000 LDPE - PIR

20592073

Cenové rozmezí
3,1197 Kč - 2,0055 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    44.0 mm
  • d
    44.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Kompatibilní typ příruby
    Dělená příruba
  • Kód SAE
    J518-61
Krytky dle normy SAE Dělená příruba 41.3 mm J518-62 6000 LDPE - PIR

20592127

Cenové rozmezí
2,7981 Kč - 1,7988 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    41.3 mm
  • d
    41.3 mm
  • h
    8.7 mm
  • Kompatibilní typ příruby
    Dělená příruba
  • Kód SAE
    J518-62
Krytky dle normy SAE Dělená příruba 47.6 mm J518-62 6000 LDPE - PIR

20592134

Cenové rozmezí
3,2341 Kč - 2,079 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    47.6 mm
  • d
    47.6 mm
  • h
    9.5 mm
  • Kompatibilní typ příruby
    Dělená příruba
  • Kód SAE
    J518-62
Krytky dle normy SAE Dělená příruba 79.4 mm J518-62 6000 LDPE - PIR

20592165

Cenové rozmezí
8,0442 Kč - 5,1713 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    79.4 mm
  • d
    79.4 mm
  • h
    12.6 mm
  • Kompatibilní typ příruby
    Dělená příruba
  • Kód SAE
    J518-62
Krytky dle normy SAE Dělená příruba 30.0 mm J518-61 3000 LDPE - PIR

20592059

Cenové rozmezí
2,8946 Kč - 1,8608 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    30.0 mm
  • d
    30.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Kompatibilní typ příruby
    Dělená příruba
  • Kód SAE
    J518-61