Banjo Bolt Caps are protective caps with a retaining washer to hold and protect banjo bolts from dirt and damage. They are easy to grasp, even while wearing gloves. Ideal for assembly storage and transportation.
Ochranná krytka a přídržná podložka v jedné jednotce. Tyto Krytky na šrouby Banjo drží vše pohromadě během montáže, skladování i přepravy.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: černá Produktová řada: SR1083
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Závit šroubu | d | D | d1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10074169 | 4,3662 Kč - 9,1531 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
|
| 4,2657 Kč - 8,8374 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M14
|
0.563 in
14.3 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
||
| 7,1096 Kč - 13,9663 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
0.642 in
16.3 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
| 3,8062 Kč - 7,9695 Kč | 4500 Skladem |
M8
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
| 4,1077 Kč - 8,6007 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku