These caps shield exposed cross head screws from dust and dirt penetration. They are simple to install by simply tapping them. Can be used for electrical enclosures and switchgear.
Určeny k ochraně šroubů s křížovou drážkou před prachem a nečistotami.Jednoduchá montáž zatlačením na hlavu šroubuPoužívají se pro rozvodné skříně, rozvaděče a průmyslové aplikace. Materiál: HDPE, LDPE - PIR Barva: béžová, kost slonová, bílá, týková, hnědá světlá, hnědá tmavá, černá Produktová řada: SR1806
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Head Drive Size | D | Barva | Velikost šroubu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2703 Kč - 2,6276 Kč | 12000 Skladem |
|
0.551 in
14.0 mm
|
bílá
|
M3
|
||
| 0,5187 Kč - 0,5187 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.492 in
12.5 mm
|
bílá
|
M2
|
||
| 7040 Skladem |
|
0.492 in
12.5 mm
|
hnědá světlá
|
M2
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.492 in
12.5 mm
|
týková
|
M2
|
|||
| 0,5187 Kč - 0,5187 Kč | 5600 Skladem |
|
0.492 in
12.5 mm
|
černá
|
M2
|
||
| 15300 Skladem |
|
0.492 in
12.5 mm
|
hnědá tmavá
|
M2
|
|||
| 9800 Skladem |
|
0.709 in
18.0 mm
|
bílá
|
M4
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.492 in
12.5 mm
|
béžová
|
M2
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.492 in
12.5 mm
|
béžová
|
M2
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.492 in
12.5 mm
|
kost slonová
|
M2
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku