Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Allen Screw Caps firmly fit atop hex socket screws. They protect against damage and contamination. Used in sectors, including electronics and furniture making.
Používají se k ochraně šroubů s vnitřním šestihranem před prachem, nečistotami a poškozením.Díky pevnějšímu uchycení mohou pomoci snižovat hlučnost a vibrace.Používají se v elektronice nebo v nábytkářském průmyslu. Materiál: LDPE - PIR, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: černá Produktová řada: , SR1805
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | Velikost šroubu | D | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7896 Kč - 2,5055 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.331 in
8.4 mm
|
M10
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,7843 Kč - 2,4979 Kč | 5900 Skladem |
0.244 in
6.2 mm
|
M8
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,7823 Kč - 2,4954 Kč | 11900 Skladem |
0.205 in
5.2 mm
|
M6
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,9668 Kč - 2,0712 Kč | 9539 Skladem |
0.169 in
4.3 mm
|
M5
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.169 in
4.3 mm
|
M5
|
0.669 in
17.0 mm
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku